SiePortal

Den integrerede platform til din information, køb og bestilling af workflow - samler Industry Mall og online support.

SiePortal
Søg i

Produktkatalog
  • Produktkatalog
Minimer
MXG461B50-30 | BPZ:MXG461B50-30
Product
MXG461B50-30 - 3-port seat valve with Magnetic actuator, PN16, -20...130 °C, external thread, G 2¾", DN50, IP31, AC/DC 24 V, DC 0...10 V / 4...20 mA, kvs 30, approved for drinking water (DVGW)
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Produkt
Produkt ID MXG461B50-30 | BPZ:MXG461B50-30
Produktbeskrivelse MXG461B50-30 - 3-port seat valve with Magnetic actuator, PN16, -20...130 °C, external thread, G 2¾", DN50, IP31, AC/DC 24 V, DC 0...10 V / 4...20 mA, kvs 30, approved for drinking water (DVGW)
Produkt familie Ikke til rådighed
Produkt livscyklus (PLM) PM300:Aktiv produkt
Prisdata
Rabat prisgruppe A10
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Metalfaktor Ingen
Leveringsinformationer
Eksportkontrolbestemmelser AL : N / ECCN : N
Standard leveringstid ab fabrik 1 Dag/dage
Nettovægt (kg) 17,740 kg
Emballage dimension 29,00 x 57,00 x 22,00
Pakningsstørrelse mål CMT
Mængdeenhed 1 Stk.
Antal kolli 1
Yderligere produktinformation
EAN 7612914010353
UPC Ikke til rådighed
Toldkode 84818059
Katalog-ID BT_Catalog
Produktgruppe QBC2
Gruppekode H5CC
Oprindelsesland Tyskland
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet RoHS-overensstemmelse siden: 24.04.2015
Produktklasse Ikke til rådighed
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug Ja
REACH Art. 33 Informationspligt

Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):

Lead titanium zirconium oxide

På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.

SCIP nummer
Klassifikationer
  Ikke til rådighed
|
køb produkt
Mængde 1 Stk.
;