GBB161.1E | BPZ:GBB161.1E
Product
GBB161.1E - Damper actuator, rotary, 25 Nm, IP54, AC 24 V, DC 0...10 V, 150 s
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Produkt
Produkt ID GBB161.1E | BPZ:GBB161.1E
Produktbeskrivelse GBB161.1E - Damper actuator, rotary, 25 Nm, IP54, AC 24 V, DC 0...10 V, 150 s
Produkt familie Ikke til rådighed
Produkt livscyklus (PLM) PM300:Aktiv produkt
Prisdata
Rabat prisgruppe A10
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Metalfaktor Ingen
Leveringsinformationer
Eksportkontrolbestemmelser AL : N / ECCN : 9N9999
Standard leveringstid ab fabrik 1 Dag/dage
Nettovægt (kg) 2,202 kg
Emballage dimension 11,10 x 33,70 x 10,80
Pakningsstørrelse mål CMT
Mængdeenhed 1 Stk.
Antal kolli 1
Yderligere produktinformation
EAN 7612914002976
UPC Ikke til rådighed
Toldkode 85011010
Katalog-ID BT_Catalog
Produktgruppe QBD2
Gruppekode H5CD
Oprindelsesland Schweiz
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet RoHS-overensstemmelse siden: 18.08.2009
Produktklasse Ikke til rådighed
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug Ja
REACH Art. 33 Informationspligt

Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):

Lead

På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.

SCIP nummer
Klassifikationer
  Ikke til rådighed
|
køb produkt
Mængde 1 Stk.
;