GLB181.1E/3 - VAV compact controller,10 Nm, AC 24 V, DC 0...10 V, 150 s,
Produkt ID |
GLB181.1E/3 | BPZ:GLB181.1E/3 |
Produktbeskrivelse |
GLB181.1E/3 - VAV compact controller,10 Nm, AC 24 V, DC 0...10 V, 150 s,
|
Produkt familie |
Ikke til rådighed |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
A10 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
1 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,723 kg |
Emballage dimension |
14,60 x 18,20 x 7,10 |
Pakningsstørrelse mål |
CMT |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
4047625019662 |
UPC |
Ikke til rådighed |
Toldkode |
85011010 |
Katalog-ID |
BT_Catalog |
Produktgruppe |
QBD6 |
Gruppekode |
H5CD |
Oprindelsesland |
Schweiz |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 08.09.2015 |
Produktklasse |
Ikke til rådighed |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):