GQD131.1A | BPZ:GQD131.1A
Product
GQD131.1A - Damper actuator, rotary, 2 Nm, IP40, AC/DC 24 V, 3-position, 30/15 s, spring return
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Produkt
Produkt ID GQD131.1A | BPZ:GQD131.1A
Produktbeskrivelse GQD131.1A - Damper actuator, rotary, 2 Nm, IP40, AC/DC 24 V, 3-position, 30/15 s, spring return
Produkt familie Ikke til rådighed
Produkt livscyklus (PLM) PM300:Aktiv produkt
Prisdata
Rabat prisgruppe A10
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Metalfaktor Ingen
Leveringsinformationer
Eksportkontrolbestemmelser AL : N / ECCN : N
Standard leveringstid ab fabrik 1 Dag/dage
Nettovægt (kg) 0,655 kg
Emballage dimension 9,80 x 18,10 x 8,50
Pakningsstørrelse mål CMT
Mængdeenhed 1 Stk.
Antal kolli 1
Yderligere produktinformation
EAN 7612914099747
UPC Ikke til rådighed
Toldkode 85011099
Katalog-ID BT_Catalog
Produktgruppe QBD3
Gruppekode H5CD
Oprindelsesland Syd Korea
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet RoHS-overensstemmelse siden: 24.10.2010
Produktklasse Ikke til rådighed
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug Ja
REACH Art. 33 Informationspligt

Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):

Lead

På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.

SCIP nummer
Klassifikationer
  Ikke til rådighed
|
køb produkt
Mængde 1 Stk.
;