MVF461H15-1.5 | BPZ:MVF461H15-1.5
Product
MVF461H15-1.5 - 2-port seat valve with Magnetic actuator, PN16, 1...180 °C, flanged, DN15, IP31, AC/DC 24 V, DC 0...10 V / 4...20 mA, kvs 1.5
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Produkt
Produkt ID MVF461H15-1.5 | BPZ:MVF461H15-1.5
Produktbeskrivelse MVF461H15-1.5 - 2-port seat valve with Magnetic actuator, PN16, 1...180 °C, flanged, DN15, IP31, AC/DC 24 V, DC 0...10 V / 4...20 mA, kvs 1.5
Produkt familie Ikke til rådighed
Produkt livscyklus (PLM) PM300:Aktiv produkt
Prisdata
Rabat prisgruppe A10
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Metalfaktor Ingen
Leveringsinformationer
Eksportkontrolbestemmelser AL : N / ECCN : N
Standard leveringstid ab fabrik 1 Dag/dage
Nettovægt (kg) 7,561 kg
Emballage dimension 18,20 x 45,40 x 24,80
Pakningsstørrelse mål CMT
Mængdeenhed 1 Stk.
Antal kolli 1
Yderligere produktinformation
EAN 7612914010452
UPC Ikke til rådighed
Toldkode 84818059
Katalog-ID BT_Catalog
Produktgruppe QBC2
Gruppekode H5CC
Oprindelsesland Tyskland
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet RoHS-overensstemmelse siden: 24.04.2015
Produktklasse Ikke til rådighed
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug Ja
REACH Art. 33 Informationspligt

Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):

Lead titanium zirconium oxide

På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.

SCIP nummer
Klassifikationer
  Ikke til rådighed
|
køb produkt
Mængde 1 Stk.
;