MXG461S20-5.0 - 3-port seat valve with Magnetic actuator, PN16, 1...130 °C, external thread, G 1¼", DN20, IP54, AC/DC 24 V, DC 0...10 V / 4...20 mA, kvs 5, stainless steel
Produkt ID |
MXG461S20-5.0 | BPZ:MXG461S20-5.0 |
Produktbeskrivelse |
MXG461S20-5.0 - 3-port seat valve with Magnetic actuator, PN16, 1...130 °C, external thread, G 1¼", DN20, IP54, AC/DC 24 V, DC 0...10 V / 4...20 mA, kvs 5, stainless steel
|
Produkt familie |
Ikke til rådighed |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
A10 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
1 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
4,421 kg |
Emballage dimension |
16,90 x 39,10 x 11,90 |
Pakningsstørrelse mål |
CMT |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
7612914055149 |
UPC |
Ikke til rådighed |
Toldkode |
84818059 |
Katalog-ID |
BT_Catalog |
Produktgruppe |
QBC2 |
Gruppekode |
H5CC |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 24.04.2015 |
Produktklasse |
Ikke til rådighed |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
lblREACHCode0236
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
|
SCIP nummer |
|
|
Ikke til rådighed |
|
|
|