RMU730B-1 - Universal controller, AC 24 V, 3 PID loops, (8UI,6DO,4AO), KNX TP
Produkt ID |
RMU730B-1 | BPZ:RMU730B-1 |
Produktbeskrivelse |
RMU730B-1 - Universal controller, AC 24 V, 3 PID loops, (8UI,6DO,4AO), KNX TP
|
Produkt familie |
Ikke til rådighed |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
A05 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Standard leveringstid ab fabrik |
1 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,555 kg |
Emballage dimension |
10,10 x 18,30 x 9,90 |
Pakningsstørrelse mål |
CMT |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
7612914048288 |
UPC |
Ikke til rådighed |
Toldkode |
85371098 |
Katalog-ID |
BT_Catalog |
Produktgruppe |
QBM8 |
Gruppekode |
H5GM |
Oprindelsesland |
Schweiz |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 08.09.2015 |
Produktklasse |
Ikke til rådighed |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Lead
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
|
SCIP nummer |
|
|
Ikke til rådighed |
|
|
|