SKC82.60 | BPZ:SKC82.60
Product
SKC82.60 - Electrohydraulic actuator, 2800 N, stroke 40 mm, IP54, AC 24 V, 3-position, 120 s
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Produkt
Produkt ID SKC82.60 | BPZ:SKC82.60
Produktbeskrivelse SKC82.60 - Electrohydraulic actuator, 2800 N, stroke 40 mm, IP54, AC 24 V, 3-position, 120 s
Produkt familie Ikke til rådighed
Produkt livscyklus (PLM) PM300:Aktiv produkt
Prisdata
Rabat prisgruppe A10
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Metalfaktor Ingen
Leveringsinformationer
Eksportkontrolbestemmelser AL : N / ECCN : EAR99
Standard leveringstid ab fabrik 1 Dag/dage
Nettovægt (kg) 10,420 kg
Emballage dimension 25,00 x 42,00 x 20,00
Pakningsstørrelse mål CMT
Mængdeenhed 1 Stk.
Antal kolli 1
Yderligere produktinformation
EAN 7612914005588
UPC Ikke til rådighed
Toldkode 84122180
Katalog-ID BT_Catalog
Produktgruppe QBC1
Gruppekode H5CC
Oprindelsesland Tyskland
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet RoHS-overensstemmelse siden: 28.02.2019
Produktklasse Ikke til rådighed
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug Ja
REACH Art. 33 Informationspligt

Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):

Lead

På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.

SCIP nummer
Klassifikationer
  Ikke til rådighed
|
køb produkt
Mængde 1 Stk.
;