SSP31 | BPZ:SSP31
Product
SSP31 - Electromotoric actuator, 160 N, stroke 2.5 mm, IP40, AC 230 V, 3-position, 150 s, 1.5 meter cable
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Produkt
Produkt ID SSP31 | BPZ:SSP31
Produktbeskrivelse SSP31 - Electromotoric actuator, 160 N, stroke 2.5 mm, IP40, AC 230 V, 3-position, 150 s, 1.5 meter cable
Produkt familie Ikke til rådighed
Produkt livscyklus (PLM) PM300:Aktiv produkt
Prisdata
Rabat prisgruppe A10
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Metalfaktor Ingen
Leveringsinformationer
Eksportkontrolbestemmelser AL : N / ECCN : N
Standard leveringstid ab fabrik 1 Dag/dage
Nettovægt (kg) 0,366 kg
Emballage dimension 11,80 x 14,20 x 6,50
Pakningsstørrelse mål CMT
Mængdeenhed 1 Stk.
Antal kolli 1
Yderligere produktinformation
EAN 7612914016577
UPC Ikke til rådighed
Toldkode 85011010
Katalog-ID BT_Catalog
Produktgruppe QBC4
Gruppekode H5CC
Oprindelsesland Kina
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet RoHS-overensstemmelse siden: 15.11.2018
Produktklasse Ikke til rådighed
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug Ja
REACH Art. 33 Informationspligt

Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):

Lead

På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.

SCIP nummer
Klassifikationer
  Ikke til rådighed
|
køb produkt
Mængde 1 Stk.
;