Z366 | BPZ:Z366
Product
Z366 - Stem heating element for media < 0 °C, for MXG461B.., AC/DC 24 V, 10 W
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Produkt
Produkt ID Z366 | BPZ:Z366
Produktbeskrivelse Z366 - Stem heating element for media < 0 °C, for MXG461B.., AC/DC 24 V, 10 W
Produkt familie Ikke til rådighed
Produkt livscyklus (PLM) PM300:Aktiv produkt
Prisdata
Rabat prisgruppe A10
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Metalfaktor Ingen
Leveringsinformationer
Eksportkontrolbestemmelser AL : N / ECCN : N
Standard leveringstid ab fabrik 1 Dag/dage
Nettovægt (kg) 0,077 kg
Emballage dimension 10,60 x 13,80 x 3,30
Pakningsstørrelse mål CMT
Mængdeenhed 1 Stk.
Antal kolli 1
Yderligere produktinformation
EAN 7612914010872
UPC Ikke til rådighed
Toldkode 85168080
Katalog-ID BT_Catalog
Produktgruppe QBC2
Gruppekode H5CC
Oprindelsesland Østrig
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet RoHS-overensstemmelse siden: 14.06.2006
Produktklasse Ikke til rådighed
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug Ja
REACH Art. 33 Informationspligt
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring. Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
SCIP nummer
Klassifikationer
  Ikke til rådighed
|
køb produkt
Mængde 1 Stk.
;