VPI46.15L0.6Q - Pressure independent control valve (PICV), PN25, stroke 2.5 mm, 1...120 °C, internal thread, Rp ½", DN15, 100...575 l/h, pressure test points
Produkt ID |
VPI46.15L0.6Q | S55264-V113 |
Produktbeskrivelse |
VPI46.15L0.6Q - Pressure independent control valve (PICV), PN25, stroke 2.5 mm, 1...120 °C, internal thread, Rp ½", DN15, 100...575 l/h, pressure test points
|
Produkt familie |
Ikke til rådighed |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
A10 |
Listepris |
Vis priser
|
Nettopris |
Vis priser
|
Metalfaktor |
Ingen |
Eksportkontrolbestemmelser |
AL : N / ECCN : N |
Standard leveringstid ab fabrik |
1 Dag/dage |
Nettovægt (kg) |
0,523 kg |
Emballage dimension |
9,00 x 15,60 x 5,20 |
Pakningsstørrelse mål |
CMT |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
7612914084224 |
UPC |
Ikke til rådighed |
Toldkode |
84818051 |
Katalog-ID |
BT_Catalog |
Produktgruppe |
QBC8 |
Gruppekode |
H5CC |
Oprindelsesland |
Danmark |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 15.10.2009 |
Produktklasse |
Ikke til rådighed |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
Nej |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Informationsforpligtelse i henhold til artikel 33, REACH-forordning: Dette produkt indeholder et af følgende stoffer i en mængde på over 0,1 vægtprocent (vægt / vægt):
Lead
På baggrund af de foreliggende oplysninger antager vi, at disse stoffer ikke udgør nogen risiko. Se venligst produktdokumentation.
|
|
SCIP nummer |
|
|
Ikke til rådighed |
|
|
|