RAK-ST.1300P-M - Thermostat for Safety temperatur limit applications (STB), with manual reset, IP43, Sp 110...130 °C, On/Off (SPDT), NO 2(0.4) A, NC 16(2.5) A, Sd 10 K, capillary tube 700 mm, incl. PN10 brass protection pocket 100 mm
Produkt ID |
RAK-ST.1300P-M | S55700-P103 |
Produktbeskrivelse |
RAK-ST.1300P-M - Thermostat for Safety temperatur limit applications (STB), with manual reset, IP43, Sp 110...130 °C, On/Off (SPDT), NO 2(0.4) A, NC 16(2.5) A, Sd 10 K, capillary tube 700 mm, incl. PN10 brass protection pocket 100 mm
|
Produkt familie |
Ikke til rådighed |
Produkt livscyklus (PLM) |
PM300:Aktiv produkt |
Rabat prisgruppe |
A13 |
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
0,376 kg |
Emballage dimension |
9,10 x 13,20 x 7,90 |
Pakningsstørrelse mål |
CMT |
Mængdeenhed |
1 Stk. |
Antal kolli |
1 |
EAN |
7612914067210 |
UPC |
Ikke til rådighed |
Toldkode |
90321020 |
Katalog-ID |
BT_Catalog |
Produktgruppe |
QBK4 |
Gruppekode |
H5DK |
Oprindelsesland |
Tyskland |
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet |
RoHS-overensstemmelse siden: 14.10.2008 |
Produktklasse |
Ikke til rådighed |
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspligt |
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring.
Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
|
|
SCIP nummer |
|
|
Ikke til rådighed |
|
|
|