RAK-TB.1420S-M | S55700-P110
Product
RAK-TB.1420S-M - Thermostat for Temperature limit applications (TB), IP43, Sp 56...80 °C, On/Off (SPDT), NO 2(0.4) A, NC 16(2.5) A, Sd 10 (+/- 5) K, capillary tube 700 mm, with clamp on band for pipe Ø 100 mm
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Produkt
Produkt ID RAK-TB.1420S-M | S55700-P110
Produktbeskrivelse RAK-TB.1420S-M - Thermostat for Temperature limit applications (TB), IP43, Sp 56...80 °C, On/Off (SPDT), NO 2(0.4) A, NC 16(2.5) A, Sd 10 (+/- 5) K, capillary tube 700 mm, with clamp on band for pipe Ø 100 mm
Produkt familie Ikke til rådighed
Produkt livscyklus (PLM) PM300:Aktiv produkt
Prisdata
Rabat prisgruppe A13
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Metalfaktor Ingen
Leveringsinformationer
Eksportkontrolbestemmelser AL : N / ECCN : N
Standard leveringstid ab fabrik 1 Dag/dage
Nettovægt (kg) 0,305 kg
Emballage dimension 9,00 x 13,70 x 8,10
Pakningsstørrelse mål CMT
Mængdeenhed 1 Stk.
Antal kolli 1
Yderligere produktinformation
EAN 7612914067289
UPC Ikke til rådighed
Toldkode 90321020
Katalog-ID BT_Catalog
Produktgruppe QBK4
Gruppekode H5DK
Oprindelsesland Tyskland
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet RoHS-overensstemmelse siden: 14.10.2008
Produktklasse Ikke til rådighed
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug Ja
REACH Art. 33 Informationspligt
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring. Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
SCIP nummer
Klassifikationer
  Ikke til rådighed
|
køb produkt
Mængde 1 Stk.
;