RAZ-TW.1000P-J | S55700-P140
Product
RAZ-TW.1000P-J - Thermostat for Control and Thermal limit reset applications, IP40, Sp (TR) 15...95 °C / (TW) 15...95 °C, On/Off (SPDT), NO 6(2.5) A, NC 16 (2.5) A, Sd (TR) 6 K / (TW) 5 K, capillary tube 700 mm, incl. double PN10 brass protection pocket 100 mm
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Datablad i PDF Download
Produkt
Produkt ID RAZ-TW.1000P-J | S55700-P140
Produktbeskrivelse RAZ-TW.1000P-J - Thermostat for Control and Thermal limit reset applications, IP40, Sp (TR) 15...95 °C / (TW) 15...95 °C, On/Off (SPDT), NO 6(2.5) A, NC 16 (2.5) A, Sd (TR) 6 K / (TW) 5 K, capillary tube 700 mm, incl. double PN10 brass protection pocket 100 mm
Produkt familie Ikke til rådighed
Produkt livscyklus (PLM) PM300:Aktiv produkt
Prisdata
Rabat prisgruppe / Rabat prisgruppe A12 / A12
Listepris Vis priser
Nettopris Vis priser
Metalfaktor Ingen
Leveringsinformationer
Eksportkontrolbestemmelser AL : N / ECCN : N
Standard leveringstid ab fabrik 1 Dag/dage
Nettovægt (kg) 0,587 kg
Emballage dimension 13,10 x 17,00 x 7,90
Pakningsstørrelse mål CMT
Mængdeenhed 1 Stk.
Antal kolli 1
Yderligere produktinformation
EAN 7612914089007
UPC Ikke til rådighed
Toldkode 90321020
Katalog-ID BT_Catalog
Produktgruppe QBE7
Gruppekode H5DE
Oprindelsesland Tyskland
Overholdelse af stofbegrænsningerne i henhold til RoHS-direktivet RoHS-overensstemmelse siden: 01.12.2010
Produktklasse Ikke til rådighed
Pligtkategori med henblik på at tage elektrisk og elektronisk udstyr tilbage efter brug Ja
REACH Art. 33 Informationspligt
Der er i øjeblikket ingen information om SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) fra forsyningskæden og vores etablerede procedurer for screening af vores produkter for meget høje stoffer bekymring. Vi sammenligner regelmæssigt vores produkter med oplysningerne fra upstream-brugere med hensyn til de stoffer, der er angivet på kandidatlisten i overensstemmelse med kravene i REACH-forordningen. Så snart vi har nye resultater, vil vores information blive opdateret i overensstemmelse hermed.
SCIP nummer
Klassifikationer
  Ikke til rådighed
|
køb produkt
Mængde 1 Stk.
;