SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
3NP1143-1DA20
Product
SENTRON, 熔断器隔离开关 3NP1,3 极,NH1,250 A,适用于 安装并内置在 安装板,箱型端子, 覆盖层 70mm
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 3NP1143-1DA20
产品说明 SENTRON, 熔断器隔离开关 3NP1,3 极,NH1,250 A,适用于 安装并内置在 安装板,箱型端子, 覆盖层 70mm
产品家族 3NP1 用于工业和配电
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 QA / 1DL
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数 LCP-----
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : 9N9999
工厂生产时间 3 天
净重 (Kg) 2.924 Kg
包装尺寸 195.00 x 370.00 x 132.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4011209761384
UPC 040892691696
商品代码 85365080
LKZ_FDB/ CatalogID LV10.1
产品组 5863
组代码 P360
原产地 捷克
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2008.10.23
产品类别 D: 产品生产到订单/客户的规格,需要工程服务,其无法重复使用或利用(设计给客户)
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-37-14-01
eClass 14 27-37-14-01
eClass 6 27-37-14-01
eClass 7.1 27-37-14-01
eClass 8 27-37-14-01
eClass 9 27-37-14-01
eClass 9.1 27-37-14-01
ETIM 7 EC001040
ETIM 8 EC001040
ETIM 9 EC001040
IDEA 4 5291
UNSPSC 15 39-12-22-33
|
;