SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
3SB3500-5AE31
Product
相似图像
BKS 钥匙开关, 22MM,圆形, 金属, 锁芯型号 E2(VW), 无钥匙, 2 个开关位置 O-I, 锁定, 开关角度 50 度,12/14 点, 拔出钥匙 O, 带支架 提示:对于 BKS 锁闭机构 E1 - E27 供货范围内不包含钥匙 !!!停产产品!!! 后继产品为 SIRIUS ACT 3SU1 带前缀的后继产品型号为 >>3SU1050-5RF01-0AA0 + 3SU1550-0AA10-0AA0<<
注意
产品不再提供
www.siemens.com/conversion-tool
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 3SB3500-5AE31
产品说明 BKS 钥匙开关, 22MM,圆形, 金属, 锁芯型号 E2(VW), 无钥匙, 2 个开关位置 O-I, 锁定, 开关角度 50 度,12/14 点, 拔出钥匙 O, 带支架 提示:对于 BKS 锁闭机构 E1 - E27 供货范围内不包含钥匙 !!!停产产品!!! 后继产品为 SIRIUS ACT 3SU1 带前缀的后继产品型号为 >>3SU1050-5RF01-0AA0 + 3SU1550-0AA10-0AA0<<
产品家族 未提供
产品生命周期 (PLM) PM500:产品已完全退市
PLM 有效日期 产品停止销售时间:2024.03.22
注意
产品不再提供
www.siemens.com/conversion-tool
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
价格数据
价格组 / 总部价格组 XD / 41J
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 ECCN : N / AL : N
工厂生产时间 10 天
净重 (Kg) 0.180 Kg
包装尺寸 46.00 x 106.00 x 50.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 0 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4011209413139
UPC 754554835891
商品代码 83014090
LKZ_FDB/ CatalogID CC-IC10
产品组 3754
组代码 R711
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2006.07.01
产品类别 C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。
电气和电子设备使用后的收回义务类别
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
SCIP number
分类
  未提供
|
;