***备件*** SIPLUS HMI TP1500 Basic Color PN 基于 6AV6647-0AG11-3AX0 带防腐蚀涂层, 0 - +50°C,
注意
商品编号(市售编号) |
6AG1647-0AG11-4AX0 |
产品说明 |
***备件*** SIPLUS HMI TP1500 Basic Color PN 基于 6AV6647-0AG11-3AX0 带防腐蚀涂层, 0 - +50°C,
|
产品家族 |
未提供 |
产品生命周期 (PLM) |
PM500:产品已完全退市 |
PLM 有效日期 |
产品停止销售时间:2024.04.16 |
注意 |
|
后续产品 |
6AG1123-2MB03-2AX0 |
后继产品说明 |
SIPLUS HMI KTP1200 Basic 基于 6AV2123-2MB03-0AX0 带防腐蚀涂层, -10 - +50°C, 按键式/触摸操作, 12" TFT(彩色)显示屏,65536 色 PROFINET 接口, 可组态的最低版本 WinCC Basic V13/ STEP 7 Basic V13, 包含开源软件, 该 免费提供 参见随附的 CD-ROM |
价格组 / 总部价格组 |
2ET |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
ECCN : EAR99H / AL : N |
工厂生产时间 |
65 天 |
净重 (Kg) |
4.648 Kg |
包装尺寸 |
40.50 x 53.00 x 17.50 |
包装尺寸单位的测量 |
CM |
数量单位 |
0 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4042948481820 |
UPC |
未提供 |
商品代码 |
85371098 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
A&DSE/SIP ADD |
产品组 |
4395 |
组代码 |
R151 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2012.01.01 |
产品类别 |
B: 受限的或中期重复使用性 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
是 |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
SCIP number |
|
|
未提供 |
|
|
|