SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6AG4010-5AA10-0XX5
Product
SIMATIC IPC3000 SMART V2 (机架式 PC,19",4 个高度单位); 奔腾双核处理器 G3260 (2C/2T,3.3 GHz,3MB 缓存); 500 GByte 硬盘 SATA,内部; 2 GB DDR3 SD-RAM (1x 2 GB),双通道; 不带 ODD; 接口:2个 Gbit LAN; 2个串行: 2个 COM2(RS-232/422/485); 背面 4个 USB; 2x 正面 USB; 1个 VGA;1个 DVI-D; 2x PS/2;音频; 无操作系统; 设备仅获准用于 中国市场!
注意
产品已删除,没有替代品
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6AG4010-5AA10-0XX5
产品说明 SIMATIC IPC3000 SMART V2 (机架式 PC,19",4 个高度单位); 奔腾双核处理器 G3260 (2C/2T,3.3 GHz,3MB 缓存); 500 GByte 硬盘 SATA,内部; 2 GB DDR3 SD-RAM (1x 2 GB),双通道; 不带 ODD; 接口:2个 Gbit LAN; 2个串行: 2个 COM2(RS-232/422/485); 背面 4个 USB; 2x 正面 USB; 1个 VGA;1个 DVI-D; 2x PS/2;音频; 无操作系统; 设备仅获准用于 中国市场!
产品家族 未提供
产品生命周期 (PLM) PM490:产品废止 / 全面停止供货(除非有特殊约定)
PLM 有效日期 产品宣布废止时间:2023.05.10
注意
产品已删除,没有替代品
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
价格数据
价格组 / 总部价格组 2ET
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 ECCN : 5A992 / AL : N
工厂生产时间 5 天
净重 (Kg) 13.500 Kg
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 未提供
商品代码 84715000
LKZ_FDB/ CatalogID IC10
产品组 X0J9
组代码 R133
原产地 中国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2016.01.29
产品类别 B: 受限的或中期重复使用性
电气和电子设备使用后的收回义务类别
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
  未提供
|
;