自 2015/1/1 起,新的部件 附有停止供货通知。 备件可 免费提供,价格可能 与新部件不同。 更多信息 可参阅 SIMATIC 当前条目 ID:109486162. 如果您有问题, 请咨询您的 联系人。 SIMATIC MP 277 10" 按键式 多功能面板带剩磁存储器 10.4" TFT 显示屏 6MB 项目存储器 可项目组态,利用 WinCC flexible 2005 标准版 SP1
注意
产品已删除,没有替代品
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
商品编号(市售编号) |
6AV6643-0DD01-1AX1 |
产品说明 |
自 2015/1/1 起,新的部件 附有停止供货通知。 备件可 免费提供,价格可能 与新部件不同。 更多信息 可参阅 SIMATIC 当前条目 ID:109486162. 如果您有问题, 请咨询您的 联系人。 SIMATIC MP 277 10" 按键式 多功能面板带剩磁存储器 10.4" TFT 显示屏 6MB 项目存储器 可项目组态,利用 WinCC flexible 2005 标准版 SP1
|
产品家族 |
未提供 |
产品生命周期 (PLM) |
PM500:产品已完全退市 |
PLM 有效日期 |
产品停止销售时间:2024.10.01 |
注意 |
产品已删除,没有替代品
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
|
价格组 / 总部价格组 |
2AP |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
ECCN : 5D002ENCU / AL : N |
工厂生产时间 |
30 天 |
净重 (Kg) |
5.900 Kg |
包装尺寸 |
41.00 x 61.20 x 18.50 |
包装尺寸单位的测量 |
CM |
数量单位 |
0 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4025515075370 |
UPC |
未提供 |
商品代码 |
85371098 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
ST9.80 |
产品组 |
2347 |
组代码 |
R141 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2008.03.31 |
产品类别 |
A: 问题无关,即刻重复使用 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
否 |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead monoxide (lead oxide)
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (“Dechlorane Plus”™)
covering any of its individual anti- and syn-isomers or any combination thereof
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
SCIP number |
|
|
未提供 |
|
|
|