SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6AV7892-0HE00-0AA0
无可用图片
***不再提供*** SIMATIC HMI 1 GB DDR3 1066 DIMM; IPC677C(面板式 PC), 2x10/100/1000 Mbit/s 以太网; 4x USB V2.0,1x 串行(COM1); 监视狗,板载温度和 风扇监控; 板载 RAID 控制器; 15” 触摸;1024x 768 带前面板 USB 接口 110/230V AC 电源,带 NAMUR, 电源电缆(中国) Core I3-330E(2C/4T,2.13GHz, HT,VT,3MB 缓存) PROFIBUS/MPI (与 CP 5611-A2 相兼容); 2MB 缓冲 SRAM 250 GB HDD SATA 无光学驱动器 2x PCI 未指定 无操作系统 无扩展(软件)
注意
产品已删除,没有替代品
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6AV7892-0HE00-0AA0
产品说明 ***不再提供*** SIMATIC HMI 1 GB DDR3 1066 DIMM; IPC677C(面板式 PC), 2x10/100/1000 Mbit/s 以太网; 4x USB V2.0,1x 串行(COM1); 监视狗,板载温度和 风扇监控; 板载 RAID 控制器; 15” 触摸;1024x 768 带前面板 USB 接口 110/230V AC 电源,带 NAMUR, 电源电缆(中国) Core I3-330E(2C/4T,2.13GHz, HT,VT,3MB 缓存) PROFIBUS/MPI (与 CP 5611-A2 相兼容); 2MB 缓冲 SRAM 250 GB HDD SATA 无光学驱动器 2x PCI 未指定 无操作系统 无扩展(软件)
产品家族 未提供
产品生命周期 (PLM) PM490:产品废止 / 全面停止供货(除非有特殊约定)
PLM 有效日期 产品宣布废止时间:2022.10.01
注意
产品已删除,没有替代品
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
价格数据
价格组 / 总部价格组 ZR / 2ET
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 ECCN : 5A992 / AL : N
工厂生产时间 按需提供
净重 (Kg) 17.450 Kg
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 未提供
UPC 未提供
商品代码 84714100
LKZ_FDB/ CatalogID ST80E
产品组 4385
组代码 R133
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2010.08.01
产品类别 D: 产品生产到订单/客户的规格,需要工程服务,其无法重复使用或利用(设计给客户)
电气和电子设备使用后的收回义务类别
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

1,2-dimethoxyethane,ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
  未提供
|
;