SITOP UPS500S 免维护 不间断 电源 配备 USB 接口 基础设备 2.5 kWs 输入:24 V DC 输出:24 V DC/15 A 防护等级 IP20
商品编号(市售编号) |
6EP1933-2EC41 |
产品说明 |
SITOP UPS500S 免维护 不间断 电源 配备 USB 接口 基础设备 2.5 kWs 输入:24 V DC 输出:24 V DC/15 A 防护等级 IP20
|
产品家族 |
DC UPS,带电容器 |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
DR / 585 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : N |
工厂生产时间 |
1 天 |
净重 (Kg) |
0.990 Kg |
包装尺寸 |
13.00 x 15.00 x 13.00 |
包装尺寸单位的测量 |
CM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4025515152392 |
UPC |
662643351330 |
商品代码 |
85044095 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
KT10-PD |
产品组 |
4215 |
组代码 |
R315 |
原产地 |
奥地利 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2008.08.01 |
产品类别 |
A: 问题无关,即刻重复使用 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
SCIP number |
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
12 |
27-04-07-05 |
eClass |
14 |
27-04-07-05 |
eClass |
6 |
27-04-06-90 |
eClass |
7.1 |
27-04-06-90 |
eClass |
8 |
27-04-06-90 |
eClass |
9 |
27-04-07-05 |
eClass |
9.1 |
27-04-07-05 |
ETIM |
7 |
EC000382 |
ETIM |
8 |
EC000382 |
ETIM |
9 |
EC000382 |
IDEA |
4 |
4149 |
UNSPSC |
15 |
39-12-10-11 |
|
|
|
|