SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6ES7148-4FA00-0AB0
Product
SIMATIC DP,ET200 PRO 故障安全电子模块 8/16 F-DI 24V DC PROFIsafe, 90mm 结构宽度, 至 4 类线(EN 954-1)/ SIL3(IEC61508)/PLE(ISO13849)
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6ES7148-4FA00-0AB0
产品说明 SIMATIC DP,ET200 PRO 故障安全电子模块 8/16 F-DI 24V DC PROFIsafe, 90mm 结构宽度, 至 4 类线(EN 954-1)/ SIL3(IEC61508)/PLE(ISO13849)
产品家族 故障安全数字量扩展模块
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 AJ / 241
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : 9N9999
工厂生产时间 1 天
净重 (Kg) 0.303 Kg
包装尺寸 11.90 x 13.40 x 6.80
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4025515073062
UPC 662643187694
商品代码 85389091
LKZ_FDB/ CatalogID ST76
产品组 4206
组代码 R152
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2008.12.31
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-24-26-04
eClass 14 27-24-26-04
eClass 6 27-24-26-04
eClass 7.1 27-24-26-04
eClass 8 27-24-26-04
eClass 9 27-24-26-04
eClass 9.1 27-24-26-04
ETIM 7 EC001599
ETIM 8 EC001599
ETIM 9 EC001599
IDEA 4 3566
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
;