SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6ES7193-6SC00-1AM0
Product
SIMATIC ET 200SP, 5 个屏蔽端子和 5 个屏蔽层, 用于直接连接
注意
产品不再提供。后继产品:
6ES7193-6SC20-1AM0 比较产品
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6ES7193-6SC00-1AM0
产品说明 SIMATIC ET 200SP, 5 个屏蔽端子和 5 个屏蔽层, 用于直接连接
产品家族 未提供
产品生命周期 (PLM) PM500:产品已完全退市
PLM 有效日期 产品停止销售时间:2022.11.03
注意
产品不再提供。后继产品:
6ES7193-6SC20-1AM0 比较产品
后续产品信息
后续产品 6ES7193-6SC20-1AM0
后继产品说明 SIMATIC ET 200SP, 5 个屏蔽连接的套装, 带 5 个屏蔽端子, 5 个屏蔽层, 5 个支撑元件
价格数据
价格组 / 总部价格组 IR / 255
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 ECCN : N / AL : N
工厂生产时间 1 天
净重 (Kg) 0.099 Kg
包装尺寸 7.50 x 8.30 x 2.90
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 0 包装
包装数量 5
其他产品信息
EAN 4025515080978
UPC 未提供
商品代码 85389099
LKZ_FDB/ CatalogID ST76
产品组 X0FQ
组代码 R151
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2012.01.31
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
  未提供
|
;