EU 电源, 结合 HawkEye 40(深) /45 使用(深)或 MV320 和 MV340, RS-232 规格,也可结合 蓝牙调制解调器和 电池充电器使用。
注意
product is replaced by USB cable 6GT2091-7UH10
商品编号(市售编号) |
6GF3020-0AC40-0AP2 |
产品说明 |
EU 电源, 结合 HawkEye 40(深) /45 使用(深)或 MV320 和 MV340, RS-232 规格,也可结合 蓝牙调制解调器和 电池充电器使用。
|
产品家族 |
未提供 |
产品生命周期 (PLM) |
PM500:产品已完全退市 |
PLM 有效日期 |
产品停止销售时间:2022.10.01 |
注意 |
product is replaced by USB cable 6GT2091-7UH10
|
后续产品 |
6GT2091-7UH10 |
后继产品说明 |
SIMATIC RF 连接电缆用于 5V 设备供电 从 USB 接口, USB-A /低压插头, 长度 1m |
价格组 / 总部价格组 |
BY / 5PC |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
ECCN : 9X9999 / AL : 9X9999 |
工厂生产时间 |
1 天 |
净重 (Kg) |
0.635 Kg |
包装尺寸 |
1.00 x 1.00 x 1.00 |
包装尺寸单位的测量 |
MM |
数量单位 |
0 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4019169666183 |
UPC |
662643218886 |
商品代码 |
85044030 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
ID10-E |
产品组 |
X0AI |
组代码 |
R322 |
原产地 |
中国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2006.07.01 |
产品类别 |
A: 问题无关,即刻重复使用 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
是 |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
SCIP number |
|
|
未提供 |
|
|
|