IWLAN/PB LINK PN IO 工业 无线 LAN 和 PROFIBUS,含 PROFINET IO 功能性和 S7 路由 IEEE 802.11 b/g/a 对于 2.4/5 GHz 至 54 Mbit/s; 9.6 kbit/s 至 12 Mbit/s PROFIBUS,在美国之外运行的 各国许可。
注意
产品不再提供
See SIOS ID: 108839238
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
商品编号(市售编号) |
6GK1417-5AB00 |
产品说明 |
IWLAN/PB LINK PN IO 工业 无线 LAN 和 PROFIBUS,含 PROFINET IO 功能性和 S7 路由 IEEE 802.11 b/g/a 对于 2.4/5 GHz 至 54 Mbit/s; 9.6 kbit/s 至 12 Mbit/s PROFIBUS,在美国之外运行的 各国许可。
|
产品家族 |
未提供 |
产品生命周期 (PLM) |
PM500:产品已完全退市 |
PLM 有效日期 |
产品停止销售时间:2024.03.01 |
注意 |
产品不再提供
See SIOS ID: 108839238
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
|
价格组 / 总部价格组 |
5PC |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
ECCN : 9X9999 / AL : 9X9999 |
工厂生产时间 |
1 天 |
净重 (Kg) |
0.482 Kg |
包装尺寸 |
17.70 x 20.80 x 13.20 |
包装尺寸单位的测量 |
CM |
数量单位 |
0 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4019169132664 |
UPC |
未提供 |
商品代码 |
85176200 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
IK-E |
产品组 |
X0AI |
组代码 |
R322 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2007.04.03 |
产品类别 |
A: 问题无关,即刻重复使用 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
是 |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
三(4-壬基苯基,支链和支链) 亚硝酸盐 (TNPP),含有大于或等于 0.1% (w/w) 的 4-壬基苯酚(支链和直链)(4-NP)
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
SCIP number |
|
|
未提供 |
|
|
|