SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6GK1716-0HB64-3AA0
Product
相似图像
S7-REDCONNECT/2006,包括 S7-OPC-服务器,S7-1613/2006, 软件用于故障自动保护的 S7-KOM;单机许可证针对 1 安装运行时间软件, 软件和电子手册 在 CD-ROM 上,许可证密钥在硬盘上, A 类 2 种语言(德语,英语); 适用于 32 Bit Windows XP 专业版, 2000 专业版/SV;Windows 2003 服务器;用于 CP 1613,CP 1613 A2 .
注意
产品已删除,没有替代品
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6GK1716-0HB64-3AA0
产品说明 S7-REDCONNECT/2006,包括 S7-OPC-服务器,S7-1613/2006, 软件用于故障自动保护的 S7-KOM;单机许可证针对 1 安装运行时间软件, 软件和电子手册 在 CD-ROM 上,许可证密钥在硬盘上, A 类 2 种语言(德语,英语); 适用于 32 Bit Windows XP 专业版, 2000 专业版/SV;Windows 2003 服务器;用于 CP 1613,CP 1613 A2 .
产品家族 未提供
产品生命周期 (PLM) PM500:产品已完全退市
PLM 有效日期 产品停止销售时间:2022.05.05
注意
产品已删除,没有替代品
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
价格数据
价格组 / 总部价格组 KK / 5PC
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 ECCN : 9X9999 / AL : 9X9999
工厂生产时间 按需提供
净重 (Kg) 0.400 Kg
包装尺寸 19.00 x 24.00 x 2.50
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 0 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4019169151030
UPC 未提供
商品代码 85234920
LKZ_FDB/ CatalogID IK-E
产品组 X0AI
组代码 R322
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive 产品符合 RoHS 标准
产品类别 B: 受限的或中期重复使用性
电气和电子设备使用后的收回义务类别
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
  未提供
|
;