工业以太网 S7-1613/2008 SW,用于 S7, 开放式通信OPC, PG/OP 通信,NCM PC, 最多 120 个连接 单机许可证针对 1 安装运行时间软件, 软件和电子手册 在 CD-ROM 上,许可证密钥在 U 盘,A 类 2 种语言 (德语,英语);用于 32 位:Windows XP 专业版,Windows Vista Ultimate/Business,Windows 2003/2008 服务器版;用于最多 4 个 CP 1613,CP 1613 A2,CP 1623。
注意
产品已删除,没有替代品
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
商品编号(市售编号) |
6GK1716-1CB71-3AA0 |
产品说明 |
工业以太网 S7-1613/2008 SW,用于 S7, 开放式通信OPC, PG/OP 通信,NCM PC, 最多 120 个连接 单机许可证针对 1 安装运行时间软件, 软件和电子手册 在 CD-ROM 上,许可证密钥在 U 盘,A 类 2 种语言 (德语,英语);用于 32 位:Windows XP 专业版,Windows Vista Ultimate/Business,Windows 2003/2008 服务器版;用于最多 4 个 CP 1613,CP 1613 A2,CP 1623。
|
产品家族 |
未提供 |
产品生命周期 (PLM) |
PM500:产品已完全退市 |
PLM 有效日期 |
产品停止销售时间:2022.12.09 |
注意 |
产品已删除,没有替代品
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
|
价格组 / 总部价格组 |
KK / 5S1 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
ECCN : N / AL : N |
工厂生产时间 |
5 天 |
净重 (Kg) |
0.312 Kg |
包装尺寸 |
18.90 x 23.90 x 2.50 |
包装尺寸单位的测量 |
CM |
数量单位 |
0 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4019169188340 |
UPC |
040892693812 |
商品代码 |
85234910 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
IK |
产品组 |
2419 |
组代码 |
R322 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
产品符合 RoHS 标准 |
产品类别 |
B: 受限的或中期重复使用性 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
是 |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
SCIP number |
|
|
未提供 |
|
|
|