SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6GK5201-3JR00-2BA6
Product
- - 备件 - - SCALANCE X201-3PIRT PRO; 管理型 IE IRT 交换机 防护等级 IP65/67; 1x 10/100 Mbit/s Push Pull RJ45 接口;3个 100 Mbit/s Push Pull SCRJ 接口; 错误信号触点含设置 按钮;电源 (负载/编码器)PROFINET IO 设备;网络管理; 集成冗余管理器, 包括电子手册在 CD-ROM,可选配 C 型插头
注意
此产品有后继产品:
6GK5201-3JR10-2BA6 比较产品
此产品为《免于办理强制性产品认证证明》下之备件产品,根据国家相关法律规定,仅能直接用于向最终用户提供维修服务目而使用,不能挪作他用,不能在其他经营活动中使用。贵司应在确认购买目的符合国家规定的前提下购本产品。同时,如贵司不是使用本产品的最终用户,请贵司提供最终用户信息(包括名称、地址)。我司保留就产品用途进行查验的权利。如贵司无合理理由不配合查验或产品使用不符合国家规定,贵司应自行承担全部责任,我司保留停止供货并向贵司索赔的权利。
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6GK5201-3JR00-2BA6
产品说明 - - 备件 - - SCALANCE X201-3PIRT PRO; 管理型 IE IRT 交换机 防护等级 IP65/67; 1x 10/100 Mbit/s Push Pull RJ45 接口;3个 100 Mbit/s Push Pull SCRJ 接口; 错误信号触点含设置 按钮;电源 (负载/编码器)PROFINET IO 设备;网络管理; 集成冗余管理器, 包括电子手册在 CD-ROM,可选配 C 型插头
产品家族 未提供
产品生命周期 (PLM) PM410:停止批量生产 / 仅供应有限备件
PLM 有效日期 产品停产时间:2023.11.09
注意
此产品有后继产品:
6GK5201-3JR10-2BA6 比较产品
此产品为《免于办理强制性产品认证证明》下之备件产品,根据国家相关法律规定,仅能直接用于向最终用户提供维修服务目而使用,不能挪作他用,不能在其他经营活动中使用。贵司应在确认购买目的符合国家规定的前提下购本产品。同时,如贵司不是使用本产品的最终用户,请贵司提供最终用户信息(包括名称、地址)。我司保留就产品用途进行查验的权利。如贵司无合理理由不配合查验或产品使用不符合国家规定,贵司应自行承担全部责任,我司保留停止供货并向贵司索赔的权利。
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
后续产品信息
后续产品 6GK5201-3JR10-2BA6
后继产品说明 SCALANCE X201-3P IRT PRO; 管理型 IE IRT 交换机 防护等级 IP65/67; 1x 10/100 Mbit/s Push Pull RJ45 接口;3个 100 Mbit/s Push Pull SCRJ 接口; 错误信号触点含设置 按钮;电源 (负载/编码器);PROFINET IO 设备;网络管理; 集成冗余管理器, 包括电子手册在 CD-ROM,可选配 C-PLUG
价格数据
价格组 / 总部价格组 5PC
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 ECCN : 9N9999 / AL : N
工厂生产时间 按需提供
净重 (Kg) 1.220 Kg
包装尺寸 75.00 x 73.00 x 125.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4019169222778
UPC 887621849146
商品代码 85176200
LKZ_FDB/ CatalogID IK
产品组 X0AG
组代码 R320
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive 产品符合 RoHS 标准
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
  未提供
|
;