- - 备件 - - SCALANCE X208,受管理的 IE 交换机,8个 10/100 Mbit/s RJ45 接口,LED 诊断, 错误信号触点含 设置按钮,冗余 电源,PROFINET 输入输出设备,网络管理, 集成冗余管理器, 包括电子手册在 CD-ROM,可选配 C 型插头
注意
Successor is SCALANCE XC208 (6GK5208-0BA00-2AC2)
此产品为《免于办理强制性产品认证证明》下之备件产品,根据国家相关法律规定,仅能直接用于向最终用户提供维修服务目而使用,不能挪作他用,不能在其他经营活动中使用。贵司应在确认购买目的符合国家规定的前提下购本产品。同时,如贵司不是使用本产品的最终用户,请贵司提供最终用户信息(包括名称、地址)。我司保留就产品用途进行查验的权利。如贵司无合理理由不配合查验或产品使用不符合国家规定,贵司应自行承担全部责任,我司保留停止供货并向贵司索赔的权利。
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
商品编号(市售编号) |
6GK5208-0BA10-2AA3 |
产品说明 |
- - 备件 - - SCALANCE X208,受管理的 IE 交换机,8个 10/100 Mbit/s RJ45 接口,LED 诊断, 错误信号触点含 设置按钮,冗余 电源,PROFINET 输入输出设备,网络管理, 集成冗余管理器, 包括电子手册在 CD-ROM,可选配 C 型插头
|
产品家族 |
未提供 |
产品生命周期 (PLM) |
PM410:停止批量生产 / 仅供应有限备件 |
PLM 有效日期 |
产品停产时间:2024.10.01 |
注意 |
Successor is SCALANCE XC208 (6GK5208-0BA00-2AC2)
此产品为《免于办理强制性产品认证证明》下之备件产品,根据国家相关法律规定,仅能直接用于向最终用户提供维修服务目而使用,不能挪作他用,不能在其他经营活动中使用。贵司应在确认购买目的符合国家规定的前提下购本产品。同时,如贵司不是使用本产品的最终用户,请贵司提供最终用户信息(包括名称、地址)。我司保留就产品用途进行查验的权利。如贵司无合理理由不配合查验或产品使用不符合国家规定,贵司应自行承担全部责任,我司保留停止供货并向贵司索赔的权利。
如果您需要帮助,请联系您当地的西门子办事处。
|
价格组 / 总部价格组 |
5PC |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
ECCN : N / AL : N |
工厂生产时间 |
1 天 |
净重 (Kg) |
1.017 Kg |
包装尺寸 |
120.00 x 124.00 x 125.00 |
包装尺寸单位的测量 |
MM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4019169141505 |
UPC |
662643299250 |
商品代码 |
85176200 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
IK-A |
产品组 |
X0AG |
组代码 |
R320 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
产品符合 RoHS 标准 |
产品类别 |
A: 问题无关,即刻重复使用 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
是 |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
SCIP number |
|
|
未提供 |
|
|
|