SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6SL3130-6TE21-6AA4
Product
相似图像
SINAMICS S120 Smart Line Module 输入:3AC 380-480V,50/60Hz 输出:600V DC,27A,16kW 结构形式:书本尺寸 内部风冷 包含 DRIVE-CLiQ 电缆
注意
产品不再提供。后继产品:
6SL5130-6UE21-6AC0 比较产品
6SL5130-6UE21-6AC0+6SL5166-2NA00-0AA0 or 6SL5130-6UE21-6AC0+6SL5166-2NB00-0AA0
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
该产品的培训课程 SITRAIN – 数字化工业学院
产品
商品编号(市售编号) 6SL3130-6TE21-6AA4
产品说明 SINAMICS S120 Smart Line Module 输入:3AC 380-480V,50/60Hz 输出:600V DC,27A,16kW 结构形式:书本尺寸 内部风冷 包含 DRIVE-CLiQ 电缆
产品家族 未提供
产品生命周期 (PLM) PM490:产品废止 / 全面停止供货(除非有特殊约定)
PLM 有效日期 产品宣布废止时间:2024.10.01
注意
产品不再提供。后继产品:
6SL5130-6UE21-6AC0 比较产品
6SL5130-6UE21-6AC0+6SL5166-2NA00-0AA0 or 6SL5130-6UE21-6AC0+6SL5166-2NB00-0AA0
后续产品信息
后续产品 6SL5130-6UE21-6AC0
后继产品说明 SINAMICS S220 非调节型电源模块 输入:3AC 380-480V,29A 输出:495-720V DC,16kW 结构型式:书本型 C 型 IP20,内部风冷 仅从固件 V2.4 SP1 HF10 起
价格数据
价格组 / 总部价格组 7A9
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 ECCN : 9N9999 / AL : N
工厂生产时间 1 天
净重 (Kg) 7.000 Kg
包装尺寸单位的测量 未提供
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4034106439934
UPC 887621495688
商品代码 85044095
LKZ_FDB/ CatalogID D21MC
产品组 9485
组代码 R2S3
原产地 德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2013.02.04
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别
REACH Art. 33 责任信息
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。 我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
SCIP number
分类
  未提供
|
;