SINAMCIS V70 SPINDLE 输入电压:380-480 V 3 A - 15 %/+ 10 % 47 A 50/60 Hz 输出电压:三相交流 零位 37.6 A 0-330 Hz 防护等级:IP20 尺寸 D, 190x350x185(宽x高x深)
商品编号(市售编号) |
6SL3210-5DE24-0UA0 |
产品说明 |
SINAMCIS V70 SPINDLE 输入电压:380-480 V 3 A - 15 %/+ 10 % 47 A 50/60 Hz 输出电压:三相交流 零位 37.6 A 0-330 Hz 防护等级:IP20 尺寸 D, 190x350x185(宽x高x深)
|
产品家族 |
SINAMICS V70 spindle drive |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
781 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
工厂生产时间 |
5 天 |
净重 (Kg) |
8.300 Kg |
包装尺寸单位的测量 |
未提供 |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
未提供 |
UPC |
804766299421 |
商品代码 |
9032899090 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
SINAMICS V70 |
产品组 |
3504 |
组代码 |
R220 |
原产地 |
中国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2013.04.16 |
产品类别 |
A: 问题无关,即刻重复使用 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
目前没有来自供应链的有关 SVHC(高度关注物质,http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)的信息以及用来检查西门子属于高度关注物质的产品的已有程序。
我们会根据 REACH 规定中的要求,按照候选物质列表中列明的物质,定期将我方产品与上游用户的信息进行比较。一旦有了新结果,我方信息将相应更新。
|
|
SCIP number |
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
12 |
27-02-31-01 |
eClass |
14 |
27-02-31-01 |
eClass |
6 |
27-02-31-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-01 |
eClass |
8 |
27-02-31-01 |
eClass |
9 |
27-02-31-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-01 |
ETIM |
7 |
EC001857 |
ETIM |
8 |
EC001857 |
ETIM |
9 |
EC001857 |
|
|
|
|