SiePortal

您的信息、购买和订购流程集成平台 — 有机整合“工业产品网上商城”和“在线支持”。

SiePortal
搜索范围

产品目录
  • 产品目录
  • e@Class 5.1
  • eCl@ss 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
最小化
6SL3225-0BE31-1AA1
Product
相似图像
SINAMICS G120 功率模块 PM 250 带集成式 A 类滤波器 能量回馈 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 重过载功率:11kW 当 200% 3S,150% 57S, 100% 240S;环境温度 0 至 +50°C 轻过载功率:15kW 当 150% 3S,110% 57S, 100% 240S;环境温度 0 至 +40°C 334x 189x 185(高x宽x深),FSC 防护等级 IP20 无控制单元和 BOP
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册,认证,问答...) 下载
产品
商品编号(市售编号) 6SL3225-0BE31-1AA1
产品说明 SINAMICS G120 功率模块 PM 250 带集成式 A 类滤波器 能量回馈 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 重过载功率:11kW 当 200% 3S,150% 57S, 100% 240S;环境温度 0 至 +50°C 轻过载功率:15kW 当 150% 3S,110% 57S, 100% 240S;环境温度 0 至 +40°C 334x 189x 185(高x宽x深),FSC 防护等级 IP20 无控制单元和 BOP
产品家族 未提供
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 4A / 338
列表价(不含税) 显示价格
您的单价(不含税) 显示价格
金属系数
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
工厂生产时间 3 天
净重 (Kg) 7.500 Kg
包装尺寸 255.00 x 390.00 x 220.00
包装尺寸单位的测量 MM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4019169458726
UPC 040892694079
商品代码 85044095
LKZ_FDB/ CatalogID D11.1SD
产品组 9781
组代码 R220
原产地 英国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS 合规开始日期: 2006.07.01
产品类别 A: 问题无关,即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息

REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):

Lead

根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。

SCIP number
分类
 
版本 分类
eClass 12 27-02-31-01
eClass 14 27-02-31-01
eClass 6 27-02-31-01
eClass 7.1 27-02-31-01
eClass 8 27-02-31-01
eClass 9 27-02-31-01
eClass 9.1 27-02-31-01
ETIM 7 EC001857
ETIM 8 EC001857
ETIM 9 EC001857
IDEA 4 4139
UNSPSC 15 39-12-10-07
|
您可选择将选项加入到此产品。
正在读取文档...
;