SINAMICS G 智能型操作面板(Intelligent Operator Panel) IOP-2 用于 SINAMICS G120,G120P G110M,G110D,G120D,G120C ET 200PRO FC-2 语言支持: 德语,英文版,法语文档 意大利语版,西班牙语 葡萄牙语,荷兰语 瑞典语,俄语 捷克,波兰语 土耳其,芬兰语 简体中文 运行时的环境等级: 有害化学材料 等级 3C3 根据 IEC 60721-3-3:2002
商品编号(市售编号) |
6SL3255-0AA00-4JA2 |
产品说明 |
SINAMICS G 智能型操作面板(Intelligent Operator Panel) IOP-2 用于 SINAMICS G120,G120P G110M,G110D,G120D,G120C ET 200PRO FC-2 语言支持: 德语,英文版,法语文档 意大利语版,西班牙语 葡萄牙语,荷兰语 瑞典语,俄语 捷克,波兰语 土耳其,芬兰语 简体中文 运行时的环境等级: 有害化学材料 等级 3C3 根据 IEC 60721-3-3:2002
|
产品家族 |
订货数据总览 |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
343 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
无 |
出口管制规定 |
AL : N / ECCN : N |
工厂生产时间 |
3 天 |
净重 (Kg) |
0.160 Kg |
包装尺寸 |
80.00 x 130.00 x 45.00 |
包装尺寸单位的测量 |
MM |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
4042948673836 |
UPC |
804766470707 |
商品代码 |
85049090 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
D11.1SD |
产品组 |
9791 |
组代码 |
R220 |
原产地 |
英国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2009.02.24 |
产品类别 |
A: 问题无关,即刻重复使用 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
- |
REACH Art. 33 责任信息 |
REACH 法规的第 33 条规定的义务:此产品包含一件或多件产品,产品中包含候选物质清单列明的以下物质,它们的浓度高于 0.1% (w/w):
Lead
根据目前可用的信息,我们假设在此产品按预定用途使用的情况下(包括废弃处理)不会带来任何危险。请另见产品文档。
|
|
SCIP number |
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
12 |
27-02-31-57 |
eClass |
14 |
27-02-31-57 |
eClass |
6 |
27-02-31-90 |
eClass |
7.1 |
27-02-31-90 |
eClass |
8 |
27-02-31-90 |
eClass |
9 |
27-02-31-92 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-57 |
ETIM |
7 |
EC002025 |
ETIM |
8 |
EC002025 |
ETIM |
9 |
EC002025 |
IDEA |
4 |
5109 |
UNSPSC |
15 |
39-12-20-04 |
|
|
|
|