SIMOTICS S 同步电机 1FT7,M0 = 5Nm (100K)NN = 6000rpmPN=1.41kW 自冷却式 结构 IMB 5(IM V1,IM V3) 经典法兰(1FT6/1FK7 相兼容) 功率插头 可旋转 24 位绝对值编码器 + 12 位多匝 带 Drive-CLiQ 接口 (编码器 AM24DQI) 光滑的轴,带驻车 制动器,径向跳动公差 N 振动强度等级 A + R 防护方式 IP67 Q12:空气清洗接头,在 功率插头
商品编号(市售编号) |
1FT7044-5AK71-1CH5-Z Q12 |
产品说明 |
SIMOTICS S 同步电机 1FT7,M0 = 5Nm (100K)NN = 6000rpmPN=1.41kW 自冷却式 结构 IMB 5(IM V1,IM V3) 经典法兰(1FT6/1FK7 相兼容) 功率插头 可旋转 24 位绝对值编码器 + 12 位多匝 带 Drive-CLiQ 接口 (编码器 AM24DQI) 光滑的轴,带驻车 制动器,径向跳动公差 N 振动强度等级 A + R 防护方式 IP67 Q12:空气清洗接头,在 功率插头
|
产品家族 |
用于 SINAMICS S120 的 1FT7 伺服电机 |
产品生命周期 (PLM) |
PM300:有效产品 |
价格组 / 总部价格组 |
762 |
列表价(不含税) |
显示价格
|
您的单价(不含税) |
显示价格
|
金属系数 |
------71 |
出口管制规定 |
ECCN : N / AL : N |
工厂生产时间 |
15 天 |
净重 (Kg) |
8.004 Kg |
包装尺寸单位的测量 |
未提供 |
数量单位 |
1 件 |
包装数量 |
1 |
EAN |
未提供 |
UPC |
804766700255 |
商品代码 |
85015220 |
LKZ_FDB/ CatalogID |
SD.NC61ST-1FT7 |
产品组 |
9693 |
组代码 |
R220 |
原产地 |
德国 |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS 合规开始日期: 2018.03.01 |
产品类别 |
C: 产品制造/生产到订单,无法重复使用或再利用,也不能通过信用退货。 |
电气和电子设备使用后的收回义务类别 |
是 |
REACH Art. 33 责任信息 |
|
SCIP number |
|
|
|
版本
|
分类
|
eClass |
12 |
27-02-24-01 |
eClass |
14 |
27-02-24-01 |
eClass |
6 |
27-02-24-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-24-01 |
eClass |
8 |
27-02-24-01 |
eClass |
9 |
27-02-24-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-24-01 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
UNSPSC |
15 |
26-10-11-09 |
|
|
|
|