N.º do artigo | 3MT7900-0LG23 | |
Spare coil for 3MT7 Contactor Size3,4 AC36V 50/60HZ Screw terminal | ||
nome da marca do produto | SINOVA | |
Dados técnicos gerais | ||
potência de perda [V∙A] da bobina magnética em CA típica | 12,3 VA | |
Diretiva RSP (Data) | 07/01/2022 | |
Circuito de corrente de comando/ ativação | ||
tipo de tensão da tensão de alimentação de comando | CA | |
tensão de alimentação de comando 1 em CA | ||
● em 50 Hz valor nominal | 36 V | |
● em 60 Hz valor nominal | 36 V | |
fator da área de trabalho da tensão de alimentação de comando da bobina magnética em CA | ||
● em 50 Hz | 0,85 ... 1,1 | |
● em 60 Hz | 0,85 ... 1,1 | |
potência aparente de acionamento da bobina magnética em CA | ||
● em 50 Hz | 280 VA | |
● em 60 Hz | 280 VA | |
fator de potência indutiva com potência de aperto da bobina | ||
● em 50 Hz | 0,75 | |
● em 60 Hz | 0,75 | |
potência aparente de retenção da bobina magnética em CA | ||
● em 50 Hz | 41 VA | |
● em 60 Hz | 40 VA | |
fator de potência indutiva com potência de retenção da bobina | ||
● em 50 Hz | 0,3 | |
● em 60 Hz | 0,3 | |
Homologações certificados | ||
General Product Approval | ||
CB Certificate | Si | |
EU declaration of conformity | Si | |
Test Certificates | ||
Type Test Certificates/Test Report | Si | |
other | ||
Confirmation | Si | |
Environment | ||
Environmental Confirmations | Si | |
Outras informações | ||
Informações sobre a embalagem
|
||
Information- and Downloadcenter (catálogo, brochuras,…)
|
||
Industry Mall (encomendar online)
|
||
CAx Online Generator
|
||
Service&Support (manuais, manuais de instruções, certificados, curva característica, FAQs,...)
|
||
Base de dados das imagens (fotografias do produto,desenhos de medida em 2D, modelos em 3D, esquemas eléctricos, macros EPLAN... )
|
||
Curva característica: Comportamento de ativação, I²t, Corrente de passagem
|
||
Outras curvas características (p. ex. vida útil elétrica, frequência de manobra)
|
||
última alteração: | 12/10/2022 | |
Data 20/05/2024 |
Reservado o direito a alterações © Copyright Siemens2024 |