Ürün numarası | 3RA1316-8XB30-1BF4 | 3RA2316-8XB30-1BF4 | |
ters çalıştırma kombinasyonu, AC-3e/AC-3, 9 A, 4 kW / 400 V, 3 kutuplu, DC 110 V, vida tipi klemens, elektrikli ve mekanik kilit mekanizması | |||
koruyucu ebadı | S00 | ||
ürün fonksiyonu | ters şalter | ||
IP koruma türü ön tarafta | IP20 | ||
referans işareti IEC 81346-2:2009 uyarınca | Q | ||
RoHS yönetmeliği (tarih) | 07/01/2006 | 10/01/2009 | |
ortam sıcaklığı | |||
● işletim sırasında | -25 ... +60 °C | ||
● depolama sırasında | -55 ... +80 °C | ||
işletim gerilimi AC-3e'de anma değeri maksimum | 690 V | ||
işletim akımı | |||
● AC-3'te 400 V'ta anma değeri | 9 A | ||
● AC-3e'de | |||
— 400 V'ta anma değeri | 9 A | ||
— 500 V'ta anma değeri | 7,7 A | ||
— 690 V'ta anma değeri | 6,7 A | ||
işletim kapasitesi | |||
● AC-3'te 400 V'ta anma değeri | 4 kW | ||
● AC-3e'de | |||
— 400 V'ta anma değeri | 4 kW | ||
— 690 V'ta anma değeri | 5,5 kW | ||
anahtarlama frekansı AC-3e'de maksimum | 750 1/h | ||
gerilim türü kontrol besleme gerilimi | DC | ||
kontrol besleme gerilimi 1 DC'de | |||
● anma değeri | 110 V | ||
açıcı sayısı yardımcı kontaklar için dönüş yönü başına | 0 | ||
kapayıcı sayısı yardımcı kontaklar için dönüş yönü başına | 0 | ||
sabitleme türü | DIN EN 50022 uyarınca 35 mm'lik üst geçmeli raya vidalı ve sustalı sabitleme | 35 mm'lik üstten geçmeli raya vidalı ve tırnaklı sabitleme | |
yükseklik | 67 mm | 68 mm | |
genişlik | 90 mm | ||
derinlik | 72 mm | 73 mm | |
elektrik bağlantısı modeli ana devre için | vida bağlantısı | ||
Elektrik Güvenliği | |||
IP koruma türü ön tarafta IEC 60529 uyarınca | IP20 | ||
temas koruması ön tarafta IEC 60529 uyarınca | önden dikey dokunma durumunda parmak korumalı | ||
İzinler Sertifikalar | |||
General Product Approval | |||
CSA |
![]() |
Evet | Evet |
Confirmation | Evet | Evet | |
UL |
![]() |
Evet | Evet |
EAC |
![]() |
Evet | Evet |
Test Certificates | |||
Type Test Certificates/Test Report | Evet | Evet | |
other | |||
Confirmation | Evet | Evet | |
Environment | |||
Environmental Confirmations | Evet | Evet | |
Diğer bilgiler | |||
Ambalajla ilgili bilgiler
|
|||
Information- and Downloadcenter (Kataloglar, broşürler, ...)
|
|||
Industry Mall (Çevrimiçi sipariş sistemi)
|
|||
Cax online generator
|
|||
Service&Support (Kılavuzlar, işletme talimatları, sertifikalar, karakteristikler, sık sorulanlar...)
|
|||
Resim veri tabanı (ürün fotoğrafları, 2 boyutlu ebat çizimleri, 3 boyutlu modeller, cihaz devre şemaları, EPLAN Makros, …)
|
|||
Karakteristik eğri:Tetikleme karakteristiği, I²t, geçiş akımı
|
|||
Diğer karakteristik eğriler (örn. Elektriksel kullanım ömrü, anahtarlama sıklığı)
|
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
Son değişiklik: | 9.07.2024 | ||
Tarih 17.07.2024 |
Değişiklik yapma hakkı saklıdır © Copyright Siemens 2024 |