Referencia 3RA6120-0AP30 3RA6120-1AP32
SIRIUS derivación compacta arrancador directo 690 V AC/DC 110...240 V 50...60 Hz 0,1...0,4 A IP20 Conexión del circuito principal: enchufable, sin bornes Conexión del circuito auxiliar: enchufable, sin bornes SIRIUS derivación compacta arrancador directo 690 V AC/DC 110...240 V 50...60 Hz 0,1...0,4 A IP20 Conexión del circuito principal: borne de tornillo Conexión del circuito auxiliar: borne de tornillo
nombre comercial del producto SIRIUS
designación del producto derivación compacta
tipo de producto arrancador directo
denominación del tipo de producto 3RA61
Datos técnicos generales
función del producto interfaz circuito de mando para cableado paralelo
ampliación del producto interruptor auxiliar
pérdidas [W] con valor asignado de la intensidad
● con AC en estado operativo caliente 0,01 W
● con AC en estado operativo caliente por polo 0,01 W
● sin componente de corriente de carga típico 6 W
tensión de aislamiento valor asignado 690 V
grado de contaminación 3
resistencia a tensión de choque valor asignado 6 000 V
tensión máxima admitida para separación de protección
● entre circuito principal y auxiliar 400 V
● entre circuitos auxiliares 250 V
● entre circuito de mando y circuito auxiliar 300 V
grado de protección NEMA otros
resistencia a choques a=60 m/s2 (6g) con 10 ms por 3 choques en todos los ejes
resistencia a vibraciones f= 4 ... 5,8 Hz, d= 15 mm; f= 5,8 ... 500 Hz, a= 20 m/s²; 10 ciclos
vida útil mecánica (ciclos de maniobra)
● de contactos principales típico 10 000 000
● de los contactos auxiliares típico 10 000 000
● de los contactos de señalización típico 10 000 000
durabilidad eléctrica (ciclos de maniobra) de los contactos auxiliares
● con DC-13 con 6 A con 24 V típico 30 000
● con AC-15 con 6 A con 230 V típico 200 000
tipo de coordinación funcionamiento continuo según IEC 60947-6-2
designaciones de referencia según IEC 81346-2:2009 Q
Directiva RoHS (fecha) 05/01/2012
SVHC substance name
Lead - 7439-92-1
Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8
Lead titanium zirconium oxide - 12626-81-2
Peso 1,364 kg 1,476 kg
Condiciones ambiente
altitud de instalación con altura sobre el nivel del mar máx. 2 000 m
temperatura ambiente
● durante el funcionamiento -20 ... +60 °C
● durante el almacenamiento -55 ... +80 °C
● durante el transporte -55 ... +80 °C
humedad relativa del aire durante el funcionamiento 10 ... 90 %
Circuito de corriente principal
número de polos para circuito principal 3
valor de respuesta ajustable para corriente del disparador de sobrecarga dependiente de la corriente 0,1 ... 0,4 A
fórmula para el poder de cierre con intensidad límite 120 x Ie
fórmula para el poder de corte con intensidad límite 100 x Ie
potencia mecánica entregada para motor trifásico de 4 polos
● con 400 V valor asignado 0,09 kW
● con 500 V valor asignado 0,12 kW
● con 690 V valor asignado 0,18 kW
tensión de empleo con AC-3 valor asignado máx. 690 V
intensidad de empleo
● con AC con 400 V valor asignado 0,4 A
● con AC-3 con 400 V valor asignado 0,4 A
● con AC-43
— con 400 V valor asignado 0,3 A
— con 500 V valor asignado 0,32 A
— con 690 V valor asignado 0,35 A
potencia de empleo
● con AC-3 con 400 V valor asignado 0,09 kW
● con AC-43
— con 400 V valor asignado 90 W
— con 500 V valor asignado 120 W
— con 690 V valor asignado 180 W
frecuencia de maniobra en vacío 3 600 1/h
frecuencia de maniobra
● con AC-41 según IEC 60947-6-2 máx. 750 1/h
● con AC-43 según IEC 60947-6-2 máx. 250 1/h
Circuito de control/ Control por entrada
tipo de corriente AC/DC
tensión de alimentación del circuito de mando 1 con AC
● con 50 Hz valor asignado 240 V
● con 50 Hz 110 ... 240 V
● con 60 Hz 110 ... 240 V
frecuencia de la tensión de alimentación de mando
● 1 valor asignado 50 Hz
● 2 valor asignado 60 Hz
tensión de alimentación del circuito de mando 1 con DC valor asignado 240 V
tensión de alimentación del circuito de mando 1 con DC 110 ... 240 V
potencia de retención
● con AC máx. 6 W
● con DC máx. 5,1 W
Circuito de corriente secundario
número de contactos NC para contactos auxiliares 1
número de contactos NA para contactos auxiliares 1
número de contactos NA del disparador instantáneo de cortocircuito para contacto de señalización 1
número de contactos conmutados del disparador de sobrecarga dependiente de la corriente para contacto de señalización 1
intensidad de empleo de los contactos auxiliares con AC-12 máx. 10 A
intensidad de empleo de los contactos auxiliares con DC-13 con 250 V 0,27 A
Protección/ Vigilancia
clase de disparo CLASS 10 y 20 ajustable
poder de corte corriente de cortocircuito de servicio (Ics)
● con 400 V valor asignado 53 kA
● con 500 V valor asignado 3 kA
● con 690 V valor asignado 3 kA
Valores nominales UL/CSA
corriente a plena carga (FLA) para motor trifásico
● con 480 V valor asignado 0,4 A
● con 600 V valor asignado 0,4 A
capacidad de carga de los contactos auxiliares según UL contactos 21-22, 13-14, 43-44 Q600 / A600, contactos 77-78 R300 / B300, contactos 95-96-98 R300 / D300
Protección contra cortocircuitos
función del producto protección de cortocircuito
tipo de protección contra cortocircuito electromagnético
tipo de cartucho fusible
● para protección contra cortocircuitos del bloque de contactos auxiliares necesario fusible gL/gG: 10 A
● para protección contra cortocircuitos del contacto de señalización del disparador de cortocircuito necesario 6A gL/gG/400V
● para protección contra cortocircuitos del contacto de señalización del disparador de sobrecarga necesario 4A gL/gG/400V
Instalación/ fijación/ dimensiones
posición de montaje según las necesidades del usuario
posición de montaje recomendada vertical, sobre perfil DIN horizontal
tipo de fijación fijación por tornillo y abroche
altura 170 mm
anchura 45 mm
profundidad 165 mm
Conexiones/ Bornes
componente del producto borne desmontable para circuito principal
componente del producto borne desmontable para circuito auxiliar y de control
tipo de conexión eléctrica
● para circuito principal enchufable sin bornas conexión por tornillo
● para circuito auxiliar y circuito de mando enchufable sin bornas conexión por tornillo
tipo de secciones de conductor conectables para contactos principales
● monofilar 2x (1,5 ... 6 mm²), 1x 10 mm²
● alma flexible con preparación de los extremos de cable 2x (1,5 ... 6 mm²)
tipo de secciones de conductor conectables
● para contactos auxiliares
— monofilar 0,5 ... 4 mm², 2x (0,5 ... 2,5 mm²)
— alma flexible con preparación de los extremos de cable 0,5 ... 2,5 mm², 2x (0,5 ... 1,5 mm²)
● con cables AWG para contactos auxiliares 2x (20 ... 14)
Seguridad
cuota de defectos peligrosos
● con baja tasa de demanda según SN 31920 40 %
● con alta tasa de demanda según SN 31920 50 %
valor B10 con alta tasa de demanda según SN 31920 3 000 000
tasa de fallos [valor FIT] con baja tasa de demanda según SN 31920 100 FIT
IEC 61508
valor T1 para intervalo entre pruebas o vida útil según IEC 61508 20 a
Seguridad electrica
grado de protección IP frontal según IEC 60529 IP20
protección contra contactos directos frontal según IEC 60529 a prueba de contacto directo con los dedos
Comunicación/ Protocolol
función del producto comunicación por bus No
protocolo soportado
● protocolo AS-Interface No
● protocolo IO-Link No
función del producto interfaz circuito de mando con IO-Link No
Compatibilidad electromagnética
perturbaciones conducidas
● por burst según IEC 61000-4-4 4 kV contactos principales, 2 kV contactos auxiliares
● por surge conductor-tierra según IEC 61000-4-5 4 kV contactos principales, 2 kV contactos auxiliares
● por surge conductor-conductor según IEC 61000-4-5 2 kV contactos principales, 1 kV contactos auxiliares
● por campo radiante electromagnético según IEC 61000-4-6 0,15-80 Mhz a 10 V
acoplamiento de perturbaciones radiadas según IEC 61000-4-3 10 V/m
descarga electroestática según IEC 61000-4-2 8 kV
perturbaciones conducidas de AF según CISPR11 150 kHz ... 30 MHz Clase A
perturbaciones radiadas de AF según CISPR11 30 ... 1000 MHz Clase A
Tensión de alimentación
tensión de alimentación necesario tensión auxiliar No
Indicación
número de LED 2
Homologaciones Certificados
General Product Approval
UK Declaration of Conformity UK Declaration of Conformity
EU declaration of conformity EU declaration of conformity
Confirmation
CCC CCC
UL UL
EAC EAC
EMV
RCM RCM
Functional Saftey
Type Examination Certificate Type Examination Certificate
Test Certificates
Type Test Certificates/Test Report
Marine / Shipping
ABS (American Bureau of Shipping) ABS (American Bureau of Shipping)
DNV (Det Norske Veritas) DNV (Det Norske Veritas)
PRS (Polski Register of Shipping) PRS (Polski Register of Shipping)
other
Confirmation
Dangerous goods
Transport Information
Environment
Environmental Confirmations
Más información
Información sobre el embalaje
Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,…)
Industry Mall (sistema de pedido online)
Generador CAx online
Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,…)
Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, …)
Curva característica: Comportamiento en disparo, I²t, Corriente de corte limitada
Otras características (p. ej. vida útil eléctrica, frecuencia de maniobras)
3RA6120-0AP30 3RA6120-1AP32
3RA6120-0AP30 3RA6120-1AP32
3RA6120-0AP30 3RA6120-1AP32
Última modificación: 11/3/2024
Fecha
6/11/2024
Sujeto a cambios
© Copyright Siemens 2024