Referencia | 3RA6120-2AB34 | 3RA6120-2AB32 | |
SIRIUS derivación compacta arrancador directo 690 V AC/DC 24 V 50...60 Hz 0,1...0,4 A IP20 Conexión del circuito principal: borne de resorte Conexión del circuito auxiliar: enchufable, sin bornes | SIRIUS derivación compacta arrancador directo 690 V AC/DC 24 V 50...60 Hz 0,1...0,4 A IP20 Conexión del circuito principal: borne de resorte Conexión del circuito auxiliar: borne de resorte | ||
nombre comercial del producto | SIRIUS | ||
designación del producto | derivación compacta | ||
tipo de producto | arrancador directo | ||
denominación del tipo de producto | 3RA61 | ||
Datos técnicos generales | |||
función del producto interfaz circuito de mando para cableado paralelo | Sí | ||
ampliación del producto interruptor auxiliar | Sí | ||
pérdidas [W] con valor asignado de la intensidad | |||
● con AC en estado operativo caliente | 0,01 W | ||
● con AC en estado operativo caliente por polo | 0,01 W | ||
● sin componente de corriente de carga típico | 2,9 W | ||
tensión de aislamiento valor asignado | 690 V | ||
grado de contaminación | 3 | ||
resistencia a tensión de choque valor asignado | 6 000 V | ||
tensión máxima admitida para separación de protección | |||
● entre circuito principal y auxiliar | 400 V | ||
● entre circuitos auxiliares | 250 V | ||
● entre circuito de mando y circuito auxiliar | 300 V | ||
grado de protección NEMA | otros | ||
resistencia a choques | a=60 m/s2 (6g) con 10 ms por 3 choques en todos los ejes | ||
vida útil mecánica (ciclos de maniobra) | |||
● de contactos principales típico | 10 000 000 | ||
● de los contactos auxiliares típico | 10 000 000 | ||
● de los contactos de señalización típico | 10 000 000 | ||
durabilidad eléctrica (ciclos de maniobra) de los contactos auxiliares | |||
● con DC-13 con 6 A con 24 V típico | 30 000 | ||
● con AC-15 con 6 A con 230 V típico | 200 000 | ||
tipo de coordinación | funcionamiento continuo según IEC 60947-6-2 | ||
designaciones de referencia según IEC 81346-2:2009 | Q | ||
Directiva RoHS (fecha) | 05/01/2012 | ||
SVHC substance name |
Lead - 7439-92-1
Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol - 79-94-7
Lead titanium zirconium oxide - 12626-81-2
|
||
Condiciones ambiente | |||
altitud de instalación con altura sobre el nivel del mar máx. | 2 000 m | ||
temperatura ambiente | |||
● durante el funcionamiento | -20 ... +60 °C | ||
● durante el almacenamiento | -55 ... +80 °C | ||
● durante el transporte | -55 ... +80 °C | ||
humedad relativa del aire durante el funcionamiento | 10 ... 90 % | ||
Circuito de corriente principal | |||
número de polos para circuito principal | 3 | ||
valor de respuesta ajustable para corriente del disparador de sobrecarga dependiente de la corriente | 0,1 ... 0,4 A | ||
fórmula para el poder de cierre con intensidad límite | 120 x Ie | ||
fórmula para el poder de corte con intensidad límite | 100 x Ie | ||
potencia mecánica entregada para motor trifásico de 4 polos | |||
● con 400 V valor asignado | 0,09 kW | ||
● con 500 V valor asignado | 0,12 kW | ||
● con 690 V valor asignado | 0,18 kW | ||
tensión de empleo con AC-3 valor asignado máx. | 690 V | ||
intensidad de empleo | |||
● con AC con 400 V valor asignado | 0,4 A | ||
● con AC-3 con 400 V valor asignado | 0,4 A | ||
● con AC-43 | |||
— con 400 V valor asignado | 0,3 A | ||
— con 500 V valor asignado | 0,32 A | ||
— con 690 V valor asignado | 0,35 A | ||
potencia de empleo | |||
● con AC-3 con 400 V valor asignado | 0,09 kW | ||
● con AC-43 | |||
— con 400 V valor asignado | 90 W | ||
— con 500 V valor asignado | 120 W | ||
— con 690 V valor asignado | 180 W | ||
frecuencia de maniobra en vacío | 3 600 1/h | ||
frecuencia de maniobra | |||
● con AC-41 según IEC 60947-6-2 máx. | 750 1/h | ||
● con AC-43 según IEC 60947-6-2 máx. | 250 1/h | ||
Circuito de control/ Control por entrada | |||
tipo de corriente | AC/DC | ||
tensión de alimentación del circuito de mando 1 con AC | |||
● con 50 Hz valor asignado | 24 V | ||
● con 50 Hz | 24 ... 24 V | ||
● con 60 Hz valor asignado | 24 V | ||
● con 60 Hz | 24 V | ||
frecuencia de la tensión de alimentación de mando | |||
● 1 valor asignado | 50 Hz | ||
● 2 valor asignado | 60 Hz | ||
tensión de alimentación del circuito de mando 1 con DC | |||
● valor asignado | 24 V | ||
● | 24 ... 24 V | ||
potencia de retención | |||
● con AC máx. | 2,8 W | ||
● con DC máx. | 2,9 W | ||
Circuito de corriente secundario | |||
número de contactos NC para contactos auxiliares | 1 | ||
número de contactos NA para contactos auxiliares | 1 | ||
número de contactos NA del disparador instantáneo de cortocircuito para contacto de señalización | 1 | ||
número de contactos conmutados del disparador de sobrecarga dependiente de la corriente para contacto de señalización | 1 | ||
intensidad de empleo de los contactos auxiliares con AC-12 máx. | 10 A | ||
intensidad de empleo de los contactos auxiliares con DC-13 con 250 V | 0,27 A | ||
Protección/ Vigilancia | |||
clase de disparo | CLASS 10 y 20 ajustable | ||
poder de corte corriente de cortocircuito de servicio (Ics) | |||
● con 400 V valor asignado | 53 kA | ||
● con 500 V valor asignado | 3 kA | ||
● con 690 V valor asignado | 3 kA | ||
Valores nominales UL/CSA | |||
corriente a plena carga (FLA) para motor trifásico | |||
● con 480 V valor asignado | 0,4 A | ||
● con 600 V valor asignado | 0,4 A | ||
capacidad de carga de los contactos auxiliares según UL | contactos 21-22, 13-14, 43-44 Q600 / A600, contactos 77-78 R300 / B300, contactos 95-96-98 R300 / D300 | ||
Protección contra cortocircuitos | |||
función del producto protección de cortocircuito | Sí | ||
tipo de protección contra cortocircuito | electromagnético | ||
tipo de cartucho fusible | |||
● para protección contra cortocircuitos del bloque de contactos auxiliares necesario | fusible gL/gG: 10 A | ||
● para protección contra cortocircuitos del contacto de señalización del disparador de cortocircuito necesario | 6A gL/gG/400V | ||
● para protección contra cortocircuitos del contacto de señalización del disparador de sobrecarga necesario | 4A gL/gG/400V | ||
Instalación/ fijación/ dimensiones | |||
posición de montaje | según las necesidades del usuario | ||
posición de montaje recomendada | vertical, sobre perfil DIN horizontal | ||
tipo de fijación | fijación por tornillo y abroche | ||
altura | 191 mm | ||
anchura | 45 mm | ||
profundidad | 165 mm | ||
Conexiones/ Bornes | |||
componente del producto borne desmontable para circuito principal | Sí | ||
componente del producto borne desmontable para circuito auxiliar y de control | Sí | ||
tipo de conexión eléctrica | |||
● para circuito principal | conexión por resorte | ||
● para circuito auxiliar y circuito de mando | enchufable sin bornas | conexión por resorte | |
tipo de secciones de conductor conectables para contactos principales | |||
● monofilar | 2x (1,5 ... 6 mm²), 1x 10 mm² | ||
● alma flexible con preparación de los extremos de cable | 2x (1,5 ... 6 mm²) | ||
● alma flexible sin preparación de extremos de cable | 2x (1,5 ... 6 mm²) | ||
tipo de secciones de conductor conectables | |||
● para contactos auxiliares | |||
— monofilar | 2x (0,25 ... 1,5 mm²) | ||
— alma flexible con preparación de los extremos de cable | 2x (0,25 ... 1,5 mm²) | ||
— alma flexible sin preparación de extremos de cable | 2x (0,25 ... 1,5 mm²) | ||
● con cables AWG para contactos auxiliares | 2x (24 ... 16) | ||
Seguridad | |||
cuota de defectos peligrosos | |||
● con baja tasa de demanda según SN 31920 | 40 % | ||
● con alta tasa de demanda según SN 31920 | 50 % | ||
valor B10 con alta tasa de demanda según SN 31920 | 3 000 000 | ||
tasa de fallos [valor FIT] con baja tasa de demanda según SN 31920 | 100 FIT | ||
IEC 61508 | |||
valor T1 para intervalo entre pruebas o vida útil según IEC 61508 | 20 a | ||
Seguridad electrica | |||
grado de protección IP frontal según IEC 60529 | IP20 | ||
protección contra contactos directos frontal según IEC 60529 | a prueba de contacto directo con los dedos | ||
Comunicación/ Protocolol | |||
función del producto comunicación por bus | No | ||
protocolo soportado | |||
● protocolo AS-Interface | No | ||
● protocolo IO-Link | No | ||
función del producto interfaz circuito de mando con IO-Link | No | ||
Compatibilidad electromagnética | |||
perturbaciones conducidas | |||
● por burst según IEC 61000-4-4 | 4 kV contactos principales, 2 kV contactos auxiliares | ||
● por surge conductor-tierra según IEC 61000-4-5 | 4 kV contactos principales, 2 kV contactos auxiliares | ||
● por surge conductor-conductor según IEC 61000-4-5 | 2 kV contactos principales, 1 kV contactos auxiliares | ||
● por campo radiante electromagnético según IEC 61000-4-6 | 0,15-80 Mhz a 10 V | ||
acoplamiento de perturbaciones radiadas según IEC 61000-4-3 | 10 V/m | ||
descarga electroestática según IEC 61000-4-2 | 8 kV | ||
perturbaciones conducidas de AF según CISPR11 | 150 kHz ... 30 MHz Clase A | ||
perturbaciones radiadas de AF según CISPR11 | 30 ... 1000 MHz Clase A | ||
Tensión de alimentación | |||
tensión de alimentación necesario tensión auxiliar | No | ||
Indicación | |||
número de LED | 2 | ||
Homologaciones Certificados | |||
General Product Approval | |||
UK Declaration of Conformity |
![]() |
Sí | Sí |
EU declaration of conformity |
![]() |
Sí | Sí |
Confirmation | Sí | Sí | |
CCC |
![]() |
Sí | Sí |
UL |
![]() |
Sí | Sí |
EAC |
![]() |
Sí | Sí |
EMV | |||
RCM |
![]() |
Sí | Sí |
Functional Saftey | |||
Type Examination Certificate |
![]() |
Sí | Sí |
Test Certificates | |||
Type Test Certificates/Test Report | Sí | Sí | |
Marine / Shipping | |||
ABS (American Bureau of Shipping) |
![]() |
Sí | Sí |
DNV (Det Norske Veritas) |
![]() |
Sí | Sí |
LR (Lloyds Register) |
![]() |
Sí | Sí |
PRS (Polski Register of Shipping) |
![]() |
Sí | Sí |
other | |||
Confirmation | Sí | Sí | |
Dangerous Good | |||
Transport Information | Sí | Sí | |
Environment | |||
Environmental Confirmations | Sí | Sí | |
Más información | |||
Información sobre el embalaje
|
|||
Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,…)
|
|||
Industry Mall (sistema de pedido online)
|
|||
Generador CAx online
|
|||
Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,…)
|
|||
Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, …)
|
|||
Curva característica: Comportamiento en disparo, I²t, Corriente de corte limitada
|
|||
Otras características (p. ej. vida útil eléctrica, frecuencia de maniobras)
|
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
Última modificación: | 11/3/2024 | ||
Fecha 18/5/2024 |
Sujeto a cambios © Copyright Siemens 2024 |