Artikelnummer 3RA6120-2AP33 3RA6120-2AP32
SIRIUS Kompaktabzweig Direktstarter 690 V AC/DC 110...240 V 50...60 Hz 0,1...0,4 A IP20 Anschluss Hauptstromkreis: steckbar, ohne Klemmen Anschluss Hilfsstromkreis: Federzuganschluss SIRIUS Kompaktabzweig Direktstarter 690 V AC/DC 110...240 V 50...60 Hz 0,1...0,4 A IP20 Anschluss Hauptstromkreis: Federzuganschluss Anschluss Hilfsstromkreis: Federzuganschluss
Produkt-Markenname SIRIUS
Produkt-Bezeichnung Kompaktabzweig
Ausführung des Produkts Direktstarter
Produkttyp-Bezeichnung 3RA61
Allgemeine technische Daten
Produktfunktion Steuerstromschnittstelle zur Parallelverdrahtung Ja
Produkterweiterung Hilfsschalter Ja
Verlustleistung [W] bei Bemessungswert Strom
● bei AC bei warmem Betriebszustand 0,01 W
● bei AC bei warmem Betriebszustand je Pol 0,01 W
● ohne Laststromanteil typisch 6 W
Isolationsspannung Bemessungswert 690 V
Verschmutzungsgrad 3
Stoßspannungsfestigkeit Bemessungswert 6 000 V
maximal zulässige Spannung für sichere Trennung
● zwischen Haupt- und Hilfsstromkreis 400 V
● zwischen Hilfs- und Hilfsstromkreis 250 V
● zwischen Steuer- und Hilfsstromkreis 300 V
Schutzart NEMA sonstige
Schockfestigkeit a=60 m/s2 (6g) mit 10 ms je 3 Schock in allen Achsen
Schwingfestigkeit f= 4 ... 5,8 Hz, d= 15 mm; f= 5,8 ... 500 Hz, a= 20 m/s²; 10 Zyklen
mechanische Lebensdauer (Schaltspiele)
● der Hauptkontakte typisch 10 000 000
● der Hilfskontakte typisch 10 000 000
● der Meldekontakte typisch 10 000 000
elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) der Hilfskontakte
● bei DC-13 bei 6 A bei 24 V typisch 30 000
● bei AC-15 bei 6 A bei 230 V typisch 200 000
Zuordnungsart kontinuierlicher Betrieb nach IEC 60947-6-2
Referenzkennzeichen gemäß IEC 81346-2:2009 Q
RoHS-Richtlinie (Datum) 05/01/2012
SVHC Stoffname
Blei - 7439-92-1
Bleimonoxid (Bleioxid) - 1317-36-8
Bleititanzirkonoxid - 12626-81-2
Bruttogewicht pro ME 1,393 kg 1,495 kg
Umgebungsbedingungen
Aufstellungshöhe bei Höhe über NN maximal 2 000 m
Umgebungstemperatur
● während Betrieb -20 ... +60 °C
● während Lagerung -55 ... +80 °C
● während Transport -55 ... +80 °C
relative Luftfeuchte während Betrieb 10 ... 90 %
Hauptstromkreis
Polzahl für Hauptstromkreis 3
einstellbarer Ansprechwert Strom des stromabhängigen Überlastauslösers 0,1 ... 0,4 A
Formel für Einschaltvermögen Grenzstrom 120 x Ie
Formel für Ausschaltvermögen Grenzstrom 100 x Ie
abgegebene mechanische Leistung für 4-poligen Drehstrommotor
● bei 400 V Bemessungswert 0,09 kW
● bei 500 V Bemessungswert 0,12 kW
● bei 690 V Bemessungswert 0,18 kW
Betriebsspannung bei AC-3 Bemessungswert maximal 690 V
Betriebsstrom
● bei AC bei 400 V Bemessungswert 0,4 A
● bei AC-3 bei 400 V Bemessungswert 0,4 A
● bei AC-43
— bei 400 V Bemessungswert 0,3 A
— bei 500 V Bemessungswert 0,32 A
— bei 690 V Bemessungswert 0,35 A
Betriebsleistung
● bei AC-3 bei 400 V Bemessungswert 0,09 kW
● bei AC-43
— bei 400 V Bemessungswert 90 W
— bei 500 V Bemessungswert 120 W
— bei 690 V Bemessungswert 180 W
Leerschalthäufigkeit 3 600 1/h
Schalthäufigkeit
● bei AC-41 gemäß IEC 60947-6-2 maximal 750 1/h
● bei AC-43 gemäß IEC 60947-6-2 maximal 250 1/h
Steuerstromkreis/ Ansteuerung
Spannungsart AC/DC
Steuerspeisespannung 1 bei AC
● bei 50 Hz Bemessungswert 240 V
● bei 50 Hz 110 ... 240 V
● bei 60 Hz 110 ... 240 V
Steuerspeisespannungsfrequenz
● 1 Bemessungswert 50 Hz
● 2 Bemessungswert 60 Hz
Steuerspeisespannung 1 bei DC Bemessungswert 240 V
Steuerspeisespannung 1 bei DC 110 ... 240 V
Halteleistung
● bei AC maximal 6 W
● bei DC maximal 5,1 W
Hilfsstromkreis
Anzahl der Öffner für Hilfskontakte 1
Anzahl der Schließer für Hilfskontakte 1
Anzahl der Schließer des unverzögerten Kurzschlussauslösers für Meldekontakt 1
Anzahl der Wechsler des stromabhängigen Überlastauslösers für Meldekontakt 1
Betriebsstrom der Hilfskontakte bei AC-12 maximal 10 A
Betriebsstrom der Hilfskontakte bei DC-13 bei 250 V 0,27 A
Schutz-/ Überwachungsfunktion
Auslöseklasse CLASS 10 und 20 einstellbar
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom (Ics)
● bei 400 V Bemessungswert 53 kA
● bei 500 V Bemessungswert 3 kA
● bei 690 V Bemessungswert 3 kA
UL/CSA Bemessungsdaten
Volllaststrom (FLA) für 3-phasigen Drehstrommotor
● bei 480 V Bemessungswert 0,4 A
● bei 600 V Bemessungswert 0,4 A
Kontaktbelastbarkeit der Hilfskontakte gemäß UL Kontakte 21-22, 13-14, 43-44 Q600 / A600, Kontakte 77-78 R300 / B300, Kontakte 95-96-98 R300 / D300
Kurzschluss-Schutz
Produktfunktion Kurzschluss-Schutz Ja
Ausführung des Kurzschlussschutzes elektromagnetisch
Ausführung des Sicherungseinsatzes
● für Kurzschlussschutz des Hilfsschalters erforderlich Sicherung gL/gG: 10 A
● für Kurzschlussschutz des Meldeschalters des Kurzschlussauslösers erforderlich 6A gL/gG/400V
● für Kurzschlussschutz des Meldeschalters des Überlastauslösers erforderlich 4A gL/gG/400V
Einbau/ Befestigung/ Abmessungen
Einbaulage beliebig
Einbaulage empfohlen senkrecht, auf waagerechter Hutschiene
Befestigungsart Schraub- und Schnappbefestigung
Höhe 191 mm
Breite 45 mm
Tiefe 165 mm
Anschlüsse/ Klemmen
Produktbestandteil abnehmbare Klemme für Hauptstromkreis Ja
Produktbestandteil abnehmbare Klemme für Hilfs- und Steuerstromkreis Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses
● für Hauptstromkreis steckbar, ohne Klemmen Federzuganschluss
● für Hilfs- und Steuerstromkreis Federzuganschluss
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte für Hauptkontakte
● eindrähtig 2x (1,5 ... 6 mm²), 1x 10 mm²
● feindrähtig mit Aderendbearbeitung 2x (1,5 ... 6 mm²)
● feindrähtig ohne Aderendbearbeitung 2x (1,5 ... 6 mm²)
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte
● für Hilfskontakte
— eindrähtig 2x (0,25 ... 1,5 mm²)
— feindrähtig mit Aderendbearbeitung 2x (0,25 ... 1,5 mm²)
— feindrähtig ohne Aderendbearbeitung 2x (0,25 ... 1,5 mm²)
● bei AWG-Leitungen für Hilfskontakte 2x (24 ... 16)
Sicherheitsrelevante Kenngrößen
Anteil gefahrbringender Ausfälle
● bei niedriger Anforderungsrate gemäß SN 31920 40 %
● bei hoher Anforderungsrate gemäß SN 31920 50 %
B10-Wert bei hoher Anforderungsrate gemäß SN 31920 3 000 000
Ausfallrate [FIT] bei niedriger Anforderungsrate gemäß SN 31920 100 FIT
IEC 61508
T1-Wert für Proof-Test Intervall oder Gebrauchsdauer gemäß IEC 61508 20 a
Elektrische Sicherheit
Schutzart IP frontseitig gemäß IEC 60529 IP20
Berührungsschutz frontseitig gemäß IEC 60529 fingersicher
Kommunikation/ Protokoll
Produktfunktion Bus-Kommunikation Nein
Protokoll wird unterstützt
● AS-Interface-Protokoll Nein
● IO-Link-Protokoll Nein
Produktfunktion Steuerstromschnittstelle mit IO-Link Nein
Elektromagnetische Verträglichkeit
leitungsgebundene Störeinkopplung
● durch Burst gemäß IEC 61000-4-4 4 kV Hauptkontakte, 2 kV Hilfskontakte
● durch Leiter-Erde Surge gemäß IEC 61000-4-5 4 kV Hauptkontakte, 2 kV Hilfskontakte
● durch Leiter-Leiter Surge gemäß IEC 61000-4-5 2 kV Hauptkontakte, 1 kV Hilfskontakte
● durch Hochfrequenzeinstrahlung gemäß IEC 61000-4-6 0,15-80Mhz bei 10V
feldgebundene Störeinkopplung gemäß IEC 61000-4-3 10 V/m
elektrostatische Entladung gemäß IEC 61000-4-2 8 kV
leitungsgebundene HF-Störaussendung gemäß CISPR11 150 kHz ... 30 MHz Class A
feldgebundene HF-Störaussendung gemäß CISPR11 30 ... 1000 MHz Class A
Versorgungsspannung
Versorgungsspannung erforderlich Hilfsspannung Nein
Anzeige
Anzahl der LEDs 2
Approbationen Zertifikate
allgemeine Produktzulassung
CCC CCC Ja Ja
EU-Konformitätserklärung EU-Konformitätserklärung Ja Ja
UK-Konformitätserklärung UK-Konformitätserklärung Ja Ja
Bestätigung Ja Ja
UL UL Ja Ja
EAC EAC Ja Ja
EMV
RCM RCM Ja Ja
Funktionale Sicherheit
Baumusterprüfbescheinigung Baumusterprüfbescheinigung Ja Ja
Prüfbescheinigungen
Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis Ja Ja
Marine / Schiffbau
ABS (American Bureau of Shipping) ABS (American Bureau of Shipping) Ja Ja
DNV (Det Norske Veritas) DNV (Det Norske Veritas) Ja Ja
PRS (Polski Register of Shipping) PRS (Polski Register of Shipping) Ja Ja
Sonstige
Bestätigung Ja Ja
Gefahrgut
Transport Information Ja Ja
Umwelt
Umweltbestätigung Ja Ja
Weitere Informationen
Informationen zur Verpackung
Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…)
Industry Mall (Online-Bestellsystem)
CAx-Online-Generator
Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…)
Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, …)
Kennlinien: Auslöseverhalten, I²t, Durchlassstrom
Weitere Kennlinien (z. B. Elektrische Lebensdauer, Schalthäufigkeit)
3RA6120-2AP33 3RA6120-2AP32
3RA6120-2AP33 3RA6120-2AP32
3RA6120-2AP33 3RA6120-2AP32
letzte Änderung: 11.03.2024
Datum:
24.11.2024
Änderungen vorbehalten
© Copyright Siemens 2024