Artikelnummer | 3RA6250-1EP33 | 3RA6250-1EP32 | |
SIRIUS Kompaktabzweig Wendestarter 400 V AC/DC 110...240 V 50...60 Hz 8...32 A IP20 Anschluss Hauptstromkreis: steckbar, ohne Klemmen Anschluss Steuerstromkreis: Schraubanschluss | SIRIUS Kompaktabzweig Wendestarter 400 V AC/DC 110...240 V 50...60 Hz 8...32 A IP20 Anschluss Hauptstromkreis: Schraubanschluss Anschluss Steuerstromkreis: Schraubanschluss | ||
Produkt-Markenname | SIRIUS | ||
Produkt-Bezeichnung | Kompaktabzweig | ||
Ausführung des Produkts | Wendestarter | ||
Produkttyp-Bezeichnung | 3RA62 | ||
Allgemeine technische Daten | |||
Produktfunktion Steuerstromschnittstelle zur Parallelverdrahtung | Ja | ||
Produkterweiterung Hilfsschalter | Ja | ||
Verlustleistung [W] bei Bemessungswert Strom | |||
● bei AC bei warmem Betriebszustand | 5,4 W | ||
● bei AC bei warmem Betriebszustand je Pol | 1,8 W | ||
● ohne Laststromanteil typisch | 5,8 W | ||
Isolationsspannung Bemessungswert | 690 V | ||
Verschmutzungsgrad | 3 | ||
Stoßspannungsfestigkeit Bemessungswert | 6 000 V | ||
maximal zulässige Spannung für sichere Trennung | |||
● zwischen Haupt- und Hilfsstromkreis | 400 V | ||
● zwischen Hilfs- und Hilfsstromkreis | 250 V | ||
● zwischen Steuer- und Hilfsstromkreis | 300 V | ||
Schutzart NEMA | sonstige | ||
Schockfestigkeit | a=60 m/s2 (6g) mit 10 ms je 3 Schock in allen Achsen | ||
Schwingfestigkeit | f= 4 ... 5,8 Hz, d= 15 mm; f= 5,8 ... 500 Hz, a= 20 m/s²; 10 Zyklen | ||
mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) | |||
● der Hauptkontakte typisch | 10 000 000 | ||
● der Hilfskontakte typisch | 10 000 000 | ||
● der Meldekontakte typisch | 10 000 000 | ||
elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) der Hilfskontakte | |||
● bei DC-13 bei 6 A bei 24 V typisch | 30 000 | ||
● bei AC-15 bei 6 A bei 230 V typisch | 200 000 | ||
Zuordnungsart | kontinuierlicher Betrieb nach IEC 60947-6-2 | ||
Referenzkennzeichen gemäß IEC 81346-2:2009 | Q | ||
RoHS-Richtlinie (Datum) | 05/01/2012 | ||
SVHC Stoffname |
Blei - 7439-92-1
Bleimonoxid (Bleioxid) - 1317-36-8
Bleititanzirkonoxid - 12626-81-2
|
||
Bruttogewicht pro ME | 2,539 kg | 2,599 kg | |
Umgebungsbedingungen | |||
Aufstellungshöhe bei Höhe über NN maximal | 2 000 m | ||
Umgebungstemperatur | |||
● während Betrieb | -20 ... +60 °C | ||
● während Lagerung | -55 ... +80 °C | ||
● während Transport | -55 ... +80 °C | ||
relative Luftfeuchte während Betrieb | 10 ... 90 % | ||
Hauptstromkreis | |||
Polzahl für Hauptstromkreis | 3 | ||
einstellbarer Ansprechwert Strom des stromabhängigen Überlastauslösers | 8 ... 32 A | ||
Formel für Einschaltvermögen Grenzstrom | 12 x Ie | ||
Formel für Ausschaltvermögen Grenzstrom | 10 x Ie | ||
abgegebene mechanische Leistung für 4-poligen Drehstrommotor | |||
● bei 400 V Bemessungswert | 15 kW | ||
Betriebsspannung bei AC-3 Bemessungswert maximal | 400 V | ||
Betriebsstrom | |||
● bei AC bei 400 V Bemessungswert | 32 A | ||
● bei AC-3 bei 400 V Bemessungswert | 32 A | ||
● bei AC-43 | |||
— bei 400 V Bemessungswert | 29 A | ||
Betriebsleistung | |||
● bei AC-3 bei 400 V Bemessungswert | 15 kW | ||
● bei AC-43 | |||
— bei 400 V Bemessungswert | 15 000 W | ||
Leerschalthäufigkeit | 3 600 1/h | ||
Schalthäufigkeit | |||
● bei AC-41 gemäß IEC 60947-6-2 maximal | 750 1/h | ||
● bei AC-43 gemäß IEC 60947-6-2 maximal | 250 1/h | ||
Steuerstromkreis/ Ansteuerung | |||
Spannungsart | AC/DC | ||
Steuerspeisespannung 1 bei AC | |||
● bei 50 Hz Bemessungswert | 240 V | ||
● bei 50 Hz | 110 ... 240 V | ||
● bei 60 Hz | 110 ... 240 V | ||
Steuerspeisespannungsfrequenz | |||
● 1 Bemessungswert | 50 Hz | ||
● 2 Bemessungswert | 60 Hz | ||
Steuerspeisespannung 1 bei DC Bemessungswert | 240 V | ||
Steuerspeisespannung 1 bei DC | 110 ... 240 V | ||
Halteleistung | |||
● bei AC maximal | 5,2 W | ||
● bei DC maximal | 5,8 W | ||
Hilfsstromkreis | |||
Anzahl der Öffner für Hilfskontakte | 0 | ||
Anzahl der Schließer für Hilfskontakte | 2 | ||
Anzahl der Schließer des unverzögerten Kurzschlussauslösers für Meldekontakt | 1 | ||
Anzahl der Wechsler des stromabhängigen Überlastauslösers für Meldekontakt | 1 | ||
Betriebsstrom der Hilfskontakte bei AC-12 maximal | 10 A | ||
Betriebsstrom der Hilfskontakte bei DC-13 bei 250 V | 0,27 A | ||
Schutz-/ Überwachungsfunktion | |||
Auslöseklasse | CLASS 10 und 20 einstellbar | ||
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom (Ics) | |||
● bei 400 V Bemessungswert | 53 kA | ||
UL/CSA Bemessungsdaten | |||
Volllaststrom (FLA) für 3-phasigen Drehstrommotor | |||
● bei 480 V Bemessungswert | 32 A | ||
abgegebene mechanische Leistung [hp] für 3-phasigen Drehstrommotor | |||
● bei 200/208 V Bemessungswert | 7,5 hp | ||
● bei 220/230 V Bemessungswert | 10 hp | ||
● bei 460/480 V Bemessungswert | 20 hp | ||
Kontaktbelastbarkeit der Hilfskontakte gemäß UL | Kontakte 21-22, 13-14, 43-44 Q600 / A600, Kontakte 77-78 R300 / B300, Kontakte 95-96-98 R300 / D300 | ||
Kurzschluss-Schutz | |||
Produktfunktion Kurzschluss-Schutz | Ja | ||
Ausführung des Kurzschlussschutzes | elektromagnetisch | ||
Ausführung des Sicherungseinsatzes | |||
● für Kurzschlussschutz des Hilfsschalters erforderlich | Sicherung gL/gG: 10 A | ||
● für Kurzschlussschutz des Meldeschalters des Kurzschlussauslösers erforderlich | 6A gL/gG/400V | ||
● für Kurzschlussschutz des Meldeschalters des Überlastauslösers erforderlich | 4A gL/gG/400V | ||
Einbau/ Befestigung/ Abmessungen | |||
Einbaulage | beliebig | ||
Einbaulage empfohlen | senkrecht, auf waagerechter Hutschiene | ||
Befestigungsart | Schraub- und Schnappbefestigung | ||
Höhe | 170 mm | ||
Breite | 90 mm | ||
Tiefe | 165 mm | ||
Anschlüsse/ Klemmen | |||
Produktbestandteil abnehmbare Klemme für Hauptstromkreis | Ja | ||
Produktbestandteil abnehmbare Klemme für Hilfs- und Steuerstromkreis | Ja | ||
Ausführung des elektrischen Anschlusses | |||
● für Hauptstromkreis | steckbar, ohne Klemmen | Schraubanschluss | |
● für Hilfs- und Steuerstromkreis | Schraubanschluss | ||
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte für Hauptkontakte | |||
● eindrähtig | 2x (2,5 ... 6 mm²), 1x 10 mm² | ||
● feindrähtig mit Aderendbearbeitung | 2x (2,5 ... 6 mm²) | ||
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte | |||
● für Hilfskontakte | |||
— eindrähtig | 0,5 ... 4 mm², 2x (0,5 ... 2,5 mm²) | ||
— feindrähtig mit Aderendbearbeitung | 0,5 ... 2,5 mm², 2x (0,5 ... 1,5 mm²) | ||
● bei AWG-Leitungen für Hilfskontakte | 2x (20 ... 14) | ||
Sicherheitsrelevante Kenngrößen | |||
Anteil gefahrbringender Ausfälle | |||
● bei niedriger Anforderungsrate gemäß SN 31920 | 40 % | ||
● bei hoher Anforderungsrate gemäß SN 31920 | 50 % | ||
B10-Wert bei hoher Anforderungsrate gemäß SN 31920 | 2 000 000 | ||
Ausfallrate [FIT] bei niedriger Anforderungsrate gemäß SN 31920 | 100 FIT | ||
IEC 61508 | |||
T1-Wert für Proof-Test Intervall oder Gebrauchsdauer gemäß IEC 61508 | 20 a | ||
Elektrische Sicherheit | |||
Schutzart IP frontseitig gemäß IEC 60529 | IP20 | ||
Berührungsschutz frontseitig gemäß IEC 60529 | fingersicher | ||
Kommunikation/ Protokoll | |||
Produktfunktion Bus-Kommunikation | Nein | ||
Protokoll wird unterstützt | |||
● AS-Interface-Protokoll | Nein | ||
● IO-Link-Protokoll | Nein | ||
Produktfunktion Steuerstromschnittstelle mit IO-Link | Nein | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | |||
leitungsgebundene Störeinkopplung | |||
● durch Burst gemäß IEC 61000-4-4 | 4 kV Hauptkontakte, 2 kV Hilfskontakte | ||
● durch Leiter-Erde Surge gemäß IEC 61000-4-5 | 4 kV Hauptkontakte, 2 kV Hilfskontakte | ||
● durch Leiter-Leiter Surge gemäß IEC 61000-4-5 | 2 kV Hauptkontakte, 1 kV Hilfskontakte | ||
● durch Hochfrequenzeinstrahlung gemäß IEC 61000-4-6 | 0,15-80Mhz bei 10V | ||
feldgebundene Störeinkopplung gemäß IEC 61000-4-3 | 10 V/m | ||
elektrostatische Entladung gemäß IEC 61000-4-2 | 8 kV | ||
leitungsgebundene HF-Störaussendung gemäß CISPR11 | 150 kHz ... 30 MHz Class A | ||
feldgebundene HF-Störaussendung gemäß CISPR11 | 30 ... 1000 MHz Class A | ||
Versorgungsspannung | |||
Versorgungsspannung erforderlich Hilfsspannung | Nein | ||
Anzeige | |||
Anzahl der LEDs | 3 | ||
Approbationen Zertifikate | |||
allgemeine Produktzulassung | |||
UK-Konformitätserklärung | Ja | Ja | |
CCC | Ja | Ja | |
Bestätigung | Ja | Ja | |
EU-Konformitätserklärung | Ja | Ja | |
UL | Ja | Ja | |
EAC | Ja | Ja | |
EMV | |||
RCM | Ja | Ja | |
Funktionale Sicherheit | |||
Baumusterprüfbescheinigung | Ja | Ja | |
Prüfbescheinigungen | |||
Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis | Ja | Ja | |
Marine / Schiffbau | |||
ABS (American Bureau of Shipping) | Ja | Ja | |
DNV (Det Norske Veritas) | Ja | Ja | |
PRS (Polski Register of Shipping) | Ja | Ja | |
Sonstige | |||
Bestätigung | Ja | Ja | |
Gefahrgut | |||
Transport Information | Ja | Ja | |
Umwelt | |||
Umweltbestätigung | Ja | Ja | |
Weitere Informationen | |||
Informationen zur Verpackung
|
|||
Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…)
|
|||
Industry Mall (Online-Bestellsystem)
|
|||
CAx-Online-Generator
|
|||
Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…)
|
|||
Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, …)
|
|||
Kennlinien: Auslöseverhalten, I²t, Durchlassstrom
|
|||
Weitere Kennlinien (z. B. Elektrische Lebensdauer, Schalthäufigkeit)
|
|||
letzte Änderung: | 11.03.2024 | ||
Datum: 12.11.2024 |
Änderungen vorbehalten © Copyright Siemens 2024 |