Ürün numarası | 3RA6250-1EP33 | 3RA6250-1EP32 | |
SIRIUS kompakt çıkışlar ters yol verici 400 V AC/DC 110...240 V 50...60 Hz 8...32 A IP20 ana akım devresi bağlantısı: geçmeli, klemenssiz kumanda akımı devresi bağlantısı: vida tipi klemens | SIRIUS kompakt çıkışlar ters yol verici 400 V AC/DC 110...240 V 50...60 Hz 8...32 A IP20 ana akım devresi bağlantısı: vida tipi klemens kumanda akımı devresi bağlantısı: vida tipi klemens | ||
ürün marka adı | SIRIUS | ||
ürün tanımı | kompakt dallanma | ||
ürün modeli | ters starter | ||
ürün tipi tanımı | 3RA62 | ||
Genel teknik veriler | |||
ürün fonksiyonu paralel kablolama için kontrol devresi arayüzü | Evet | ||
ürün ilavesi yardιmcι anahtar | Evet | ||
güç kaybı [W] akım anma değerinde | |||
● AC'de sıcak işletim durumunda | 5,4 W | ||
● AC'de sıcak işletim durumunda kutup başına | 1,8 W | ||
● yük akım parçasız tipik | 5,8 W | ||
izolasyon gerilimi anma değeri | 690 V | ||
kirlilik derecesi | 3 | ||
şok gerilim mukavemeti anma değeri | 6 000 V | ||
güvenli ayırma için izin verilen maksimum gerilim | |||
● ana ve yardımcı devre arasında | 400 V | ||
● yardımcı ve yardımcı devre arasında | 250 V | ||
● kumanda ve yardımcı akım devresi arasında | 300 V | ||
NEMA koruma türü | diğer | ||
şok mukavemeti | a=60 m/s2 (6g), tüm akslarda beher 3 şokta 10 ms ile | ||
mekanik kullanım süresi (işletim çevrimleri) | |||
● ana kontaklar tipik | 10 000 000 | ||
● yardımcı kontaklar tipik | 10 000 000 | ||
● sinyal kontakları tipik | 10 000 000 | ||
elektrikli işletim süresi (işletim çevrimleri) yardımcı kontaklar | |||
● DC-13'te 6 A'da 24 V'ta tipik | 30 000 | ||
● AC-15'te 6 A'da 230 V'ta tipik | 200 000 | ||
düzenleme türü | IEC 60947-6-2 uyarınca sürekli işletim | ||
referans işareti IEC 81346-2:2009 uyarınca | Q | ||
RoHS yönetmeliği (tarih) | 05/01/2012 | ||
SVHC substance name |
Lead - 7439-92-1
Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol - 79-94-7
Lead titanium zirconium oxide - 12626-81-2
|
||
Ortam koşulları | |||
kurulum yüksekliği NN üzerinde yükseklikte maksimum | 2 000 m | ||
ortam sıcaklığı | |||
● işletim sırasında | -20 ... +60 °C | ||
● depolama sırasında | -55 ... +80 °C | ||
● taşıma sırasında | -55 ... +80 °C | ||
bağıl nem işletim sırasında | 10 ... 90 % | ||
Ana akım devresi | |||
kutup sayısı ana devre için | 3 | ||
akım ayarlanabilir aktivasyon değeri akıma bağlı aşırı yük tetikleyici | 8 ... 32 A | ||
sınır akımı açma kapasitesi formülü | 12 x Ie | ||
sınır akımı devre kesme kapasitesi formülü | 10 x Ie | ||
mekanik güç çıkışı 4 kutuplu trifaze motor için | |||
● 400 V'ta anma değeri | 15 kW | ||
işletim gerilimi AC-3'te anma değeri maksimum | 400 V | ||
işletim akımı | |||
● AC'de 400 V'ta anma değeri | 32 A | ||
● AC-3'te 400 V'ta anma değeri | 32 A | ||
● AC-43'te | |||
— 400 V'ta anma değeri | 29 A | ||
işletim kapasitesi | |||
● AC-3'te 400 V'ta anma değeri | 15 kW | ||
● AC-43'te | |||
— 400 V'ta anma değeri | 15 000 W | ||
yük boşaltma frekansı | 3 600 1/h | ||
anahtarlama frekansı | |||
● AC-41'de IEC 60947-6-2 uyarınca maksimum | 750 1/h | ||
● AC-43'te IEC 60947-6-2 uyarınca maksimum | 250 1/h | ||
Kontrol devresi/ Kumanda | |||
gerilim türü | AC/DC | ||
kontrol besleme gerilimi 1 AC'de | |||
● 50 Hz'de anma değeri | 240 V | ||
● 50 Hz'de | 110 ... 240 V | ||
● 60 Hz'de | 110 ... 240 V | ||
kontrol besleme gerilimi frekansı | |||
● 1 anma değeri | 50 Hz | ||
● 2 anma değeri | 60 Hz | ||
kontrol besleme gerilimi 1 DC'de | |||
● anma değeri | 240 V | ||
● | 110 ... 240 V | ||
tutma gücü | |||
● AC'de maksimum | 5,2 W | ||
● DC'de maksimum | 5,8 W | ||
Yardιmcι akιm devresi | |||
açıcı sayısı yardımcı kontaklar için | 0 | ||
kapayıcı sayısı yardımcı kontaklar için | 2 | ||
kapayıcı sayısı ani kısa devre tetikleyicisi sinyal kontağı için | 1 | ||
CO kontak sayısı akıma bağlı aşırı yük tetikleyici sinyal kontağı için | 1 | ||
işletim akımı yardımcı kontaklar AC-12'de maksimum | 10 A | ||
işletim akımı yardımcı kontaklar DC-13'te 250 V'ta | 0,27 A | ||
Koruma/ Kontrol fonksiyonu | |||
tetikleme sınıfı | CLASS 10 ve 20 ayarlanabilir | ||
işletim kısa devre akımı kesme kapasitesi (Ics) | |||
● 400 V'ta anma değeri | 53 kA | ||
Nominal UL/CSA verileri | |||
tam yük akımı (FLA) 3 fazlı trifaz motor için | |||
● 480 V'ta anma değeri | 32 A | ||
mekanik güç çıkışı [hp] 3 fazlı trifaz motor için | |||
● 200/208 V'ta anma değeri | 7,5 hp | ||
● 220/230 V'ta anma değeri | 10 hp | ||
● 460/480 V'ta anma değeri | 20 hp | ||
kontak yük kapasitesi yardımcı kontaklar UL uyarınca | 21-22 kontakları, 13-14, 43-44 Q600 / A600, 77-78 R300 / B300 kontakları, 95-96-98 R300 / D300 kontakları | ||
Kısa devre koruması | |||
ürün fonksiyonu kısa devre koruması | Evet | ||
kısa devreye karşı koruma modeli | elektro manyetik | ||
sigorta elemanı modeli | |||
● yardımcı anahtar kısa devre koruması için gerekli | sigorta gL/gG: 10 A | ||
● kısa devre rölesi sinyal anahtarının kısa devre koruması için gerekli | 6A gL/gG/400V | ||
● aşırı yük tetikleyicisinin sinyal anahtarının kısa devre koruması için gerekli | 4A gL/gG/400V | ||
Montaj/ Sabitleme/ Ebatlar | |||
montaj konumu | isteğe göre | ||
montaj konumu tavsiye edilir | dikey, yatay montaj rayına | ||
sabitleme türü | vidalı ve sustalı sabitleme | ||
yükseklik | 170 mm | ||
genişlik | 90 mm | ||
derinlik | 165 mm | ||
Bağlantılar/ Terminaller | |||
ürün bileşeni çıkarılabilir ana devre terminali | Evet | ||
ürün bileşeni çıkarılabilir yardımcı akım ve kontrol devresi terminali | Evet | ||
elektrik bağlantısı modeli | |||
● ana devre için | geçmeli, kıskaçsız | vida bağlantısı | |
● yardımcı ve kontrol devreleri için | vida bağlantısı | ||
bağlanabilir kablo kesit türü ana kontaklar için | |||
● tek telli | 2x (2,5 ... 6 mm²), 1x 10 mm² | ||
● ince telli kablo uç işlemeli | 2x (2,5 ... 6 mm²) | ||
bağlanabilir kablo kesit türü | |||
● yardımcı kontaklar için | |||
— tek telli | 0,5 ... 4 mm², 2x (0,5 ... 2,5 mm²) | ||
— ince telli kablo uç işlemeli | 0,5 ... 2,5 mm², 2x (0,5 ... 1,5 mm²) | ||
● AWG hatlarında yardımcı kontaklar için | 2x (20 ... 14) | ||
Emniyet | |||
tehlike yaratan kesilmelerin oranı | |||
● düşük zorlanma oranında SN 31920 uyarınca | 40 % | ||
● yüksek zorlanma oranında SN 31920 uyarınca | 50 % | ||
B10 değeri yüksek zorlanma oranında SN 31920 uyarınca | 2 000 000 | ||
devre dışı kalma oranı [FIT] düşük zorlanma oranında SN 31920 uyarınca | 100 FIT | ||
IEC 61508 | |||
T1 değeri Proof-Test aralığı veya kullanım süresi için IEC 61508 uyarınca | 20 a | ||
Elektrik Güvenliği | |||
IP koruma türü ön tarafta IEC 60529 uyarınca | IP20 | ||
temas koruması ön tarafta IEC 60529 uyarınca | parmak korumalı | ||
İletişim/ Protokol | |||
ürün fonksiyonu veriyolu iletişimi | Hayir | ||
protokol desteklenir | |||
● AS-Interface protokolü | Hayir | ||
● IO-Link protokolü | Hayir | ||
ürün fonksiyonu IO linkli kontrol devresi arayüzü | Hayir | ||
Elektro manyetik uyumluluk | |||
iletkene bağlı parazit oluşumu | |||
● patlama nedeniyle IEC 61000-4-4 uyarınca | 4 kV ana kontaklar, 2 kV yardımcı kontaklar | ||
● iletken topraklama dalgalanma nedeniyle IEC 61000-4-5 uyarınca | 4 kV ana kontaklar, 2 kV yardımcı kontaklar | ||
● hattan hata dalgalanma nedeniyle IEC 61000-4-5 uyarınca | 2 kV ana kontaklar, 1 kV yardımcı kontaklar | ||
● yüksek frekanslı etkileşim nedeniyle IEC 61000-4-6 uyarınca | 10V'ta 0,15-80Mhz | ||
alana bağlı parazit IEC 61000-4-3 uyarınca | 10 V/m | ||
elektro statik boşalım IEC 61000-4-2 uyarınca | 8 kV | ||
iletkene bağlı parazit yayma CISPR11 uyarınca | 150 kHz ... 30 MHz Class A | ||
alana bağlı HF parazit yayma CISPR11 uyarınca | 30 ... 1000 MHz Class A | ||
Besleme gerilimi | |||
besleme gerilimi gerekli yardımcı gerilim | Hayir | ||
Gösterge | |||
LED sayısı | 3 | ||
İzinler Sertifikalar | |||
General Product Approval | |||
UK Declaration of Conformity |
![]() |
Evet | Evet |
CCC |
![]() |
Evet | Evet |
Confirmation | Evet | Evet | |
EU declaration of conformity |
![]() |
Evet | Evet |
UL |
![]() |
Evet | Evet |
EAC |
![]() |
Evet | Evet |
EMV | |||
RCM |
![]() |
Evet | Evet |
Functional Saftey | |||
Type Examination Certificate |
![]() |
Evet | Evet |
Test Certificates | |||
Type Test Certificates/Test Report | Evet | Evet | |
Marine / Shipping | |||
ABS (American Bureau of Shipping) |
![]() |
Evet | Evet |
DNV (Det Norske Veritas) |
![]() |
Evet | Evet |
LR (Lloyds Register) |
![]() |
Evet | Evet |
PRS (Polski Register of Shipping) |
![]() |
Evet | Evet |
other | |||
Confirmation | Evet | Evet | |
Dangerous Good | |||
Transport Information | Evet | Evet | |
Environment | |||
Environmental Confirmations | Evet | Evet | |
Diğer bilgiler | |||
Ambalajla ilgili bilgiler
|
|||
Information- and Downloadcenter (Kataloglar, broşürler, ...)
|
|||
Industry Mall (Çevrimiçi sipariş sistemi)
|
|||
Cax online generator
|
|||
Service&Support (Kılavuzlar, işletme talimatları, sertifikalar, karakteristikler, sık sorulanlar...)
|
|||
Resim veri tabanı (ürün fotoğrafları, 2 boyutlu ebat çizimleri, 3 boyutlu modeller, cihaz devre şemaları, EPLAN Makros, …)
|
|||
Karakteristik eğri:Tetikleme karakteristiği, I²t, geçiş akımı
|
|||
Diğer karakteristik eğriler (örn. Elektriksel kullanım ömrü, anahtarlama sıklığı)
|
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
Son değişiklik: | 11.03.2024 | ||
Tarih 26.06.2024 |
Değişiklik yapma hakkı saklıdır © Copyright Siemens 2024 |