Referencia | 3RA6400-1CB42 | 3RA6400-1CB42 | |||
SIRIUS derivación compacta arrancador directo para IO-Link 690 V 24 V DC 1...4 A IP20 conexión circuito principal: borne de tornillo conexión circuito de mando: borne de tornillo "tipo en descatalogación" alternativa 3RK1308 o 3RA8 | SIRIUS derivación compacta arrancador directo para IO-Link 690 V 24 V DC 1...4 A IP20 conexión circuito principal: borne de tornillo conexión circuito de mando: borne de tornillo "tipo en descatalogación" alternativa 3RK1308 o 3RA8 | ||||
nombre comercial del producto | SIRIUS | SIRIUS | |||
designación del producto | Derivación compacta para IO-Link | Derivación compacta para IO-Link | |||
tipo de producto | arrancador directo | arrancador directo | |||
denominación del tipo de producto | 3RA64 | 3RA64 | |||
Datos técnicos generales | |||||
función del producto interfaz circuito de mando para cableado paralelo | No | No | |||
ampliación del producto interruptor auxiliar | Sí | Sí | |||
pérdidas [W] con valor asignado de la intensidad | |||||
● con AC en estado operativo caliente | 1 W | 1 W | |||
● con AC en estado operativo caliente por polo | 0,33 W | 0,33 W | |||
● sin componente de corriente de carga típico | 2,9 W | 2,9 W | |||
tensión de aislamiento valor asignado | 690 V | 690 V | |||
grado de contaminación | 3 | 3 | |||
resistencia a tensión de choque valor asignado | 6 000 V | 6 000 V | |||
grado de protección NEMA | otros | otros | |||
resistencia a choques | a=60 m/s2 (6g) con 10 ms por 3 choques en todos los ejes | a=60 m/s2 (6g) con 10 ms por 3 choques en todos los ejes | |||
resistencia a vibraciones | f= 4 ... 5,8 Hz, d= 15 mm; f= 5,8 ... 500 Hz, a= 20 m/s²; 10 ciclos | f= 4 ... 5,8 Hz, d= 15 mm; f= 5,8 ... 500 Hz, a= 20 m/s²; 10 ciclos | |||
vida útil mecánica (ciclos de maniobra) | |||||
● de contactos principales típico | 10 000 000 | 10 000 000 | |||
● de los contactos auxiliares típico | 10 000 000 | 10 000 000 | |||
● de los contactos de señalización típico | 10 000 000 | 10 000 000 | |||
durabilidad eléctrica (ciclos de maniobra) de los contactos auxiliares | |||||
● con DC-13 con 6 A con 24 V típico | 30 000 | 30 000 | |||
● con AC-15 con 6 A con 230 V típico | 200 000 | 200 000 | |||
tipo de coordinación | funcionamiento continuo según IEC 60947-6-2 | funcionamiento continuo según IEC 60947-6-2 | |||
designaciones de referencia según IEC 81346-2:2009 | Q | Q | |||
Directiva RoHS (fecha) | 05/01/2012 | 05/01/2012 | |||
SVHC substance name |
Lead - 7439-92-1
Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8
Lead titanium zirconium oxide - 12626-81-2
|
Lead - 7439-92-1
Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8
Lead titanium zirconium oxide - 12626-81-2
|
|||
Peso | 1,566 kg | 1,566 kg | |||
Condiciones ambiente | |||||
altitud de instalación con altura sobre el nivel del mar máx. | 2 000 m | 2 000 m | |||
temperatura ambiente | |||||
● durante el funcionamiento | -20 ... +60 °C | -20 ... +60 °C | |||
● durante el almacenamiento | -55 ... +80 °C | -55 ... +80 °C | |||
● durante el transporte | -55 ... +80 °C | -55 ... +80 °C | |||
humedad relativa del aire durante el funcionamiento | 10 ... 90 % | 10 ... 90 % | |||
Circuito de corriente principal | |||||
número de polos para circuito principal | 3 | 3 | |||
valor de respuesta ajustable para corriente del disparador de sobrecarga dependiente de la corriente | 1 ... 4 A | 1 ... 4 A | |||
fórmula para el poder de cierre con intensidad límite | 12 x Ie | 12 x Ie | |||
fórmula para el poder de corte con intensidad límite | 10 x Ie | 10 x Ie | |||
potencia mecánica entregada para motor trifásico de 4 polos | |||||
● con 400 V valor asignado | 1,5 kW | 1,5 kW | |||
● con 500 V valor asignado | 2,2 kW | 2,2 kW | |||
● con 690 V valor asignado | 3 kW | 3 kW | |||
tensión de empleo con AC-3 valor asignado máx. | 690 V | 690 V | |||
intensidad de empleo | |||||
● con AC con 400 V valor asignado | 4 A | 4 A | |||
● con AC-3 con 400 V valor asignado | 4 A | 4 A | |||
● con AC-43 | |||||
— con 400 V valor asignado | 3,6 A | 3,6 A | |||
— con 500 V valor asignado | 3,9 A | 3,9 A | |||
— con 690 V valor asignado | 3,8 A | 3,8 A | |||
potencia de empleo | |||||
● con AC-3 con 400 V valor asignado | 1,5 kW | 1,5 kW | |||
● con AC-43 | |||||
— con 400 V valor asignado | 1 500 W | 1 500 W | |||
— con 500 V valor asignado | 2 200 W | 2 200 W | |||
— con 690 V valor asignado | 3 000 W | 3 000 W | |||
frecuencia de maniobra en vacío | 3 600 1/h | 3 600 1/h | |||
frecuencia de maniobra | |||||
● con AC-41 según IEC 60947-6-2 máx. | 750 1/h | 750 1/h | |||
● con AC-43 según IEC 60947-6-2 máx. | 250 1/h | 250 1/h | |||
Circuito de control/ Control por entrada | |||||
tipo de corriente | DC | DC | |||
tensión de alimentación del circuito de mando 1 con DC valor asignado | 24 V | 24 V | |||
tensión de alimentación del circuito de mando 1 con DC | 24 ... 24 V | 24 ... 24 V | |||
potencia de retención | |||||
● con DC máx. | 2,9 W | 2,9 W | |||
Circuito de corriente secundario | |||||
número de contactos NC para contactos auxiliares | 0 | 0 | |||
número de contactos NA para contactos auxiliares | 0 | 0 | |||
número de contactos NA del disparador instantáneo de cortocircuito para contacto de señalización | 0 | 0 | |||
número de contactos conmutados del disparador de sobrecarga dependiente de la corriente para contacto de señalización | 0 | 0 | |||
intensidad de empleo de los contactos auxiliares con AC-12 máx. | 10 A | 10 A | |||
intensidad de empleo de los contactos auxiliares con DC-13 con 250 V | 0,27 A | 0,27 A | |||
Protección/ Vigilancia | |||||
clase de disparo | CLASS 10 y 20 ajustable | CLASS 10 y 20 ajustable | |||
poder de corte corriente de cortocircuito de servicio (Ics) | |||||
● con 400 V valor asignado | 53 kA | 53 kA | |||
● con 500 V valor asignado | 3 kA | 3 kA | |||
● con 690 V valor asignado | 3 kA | 3 kA | |||
Valores nominales UL/CSA | |||||
corriente a plena carga (FLA) para motor trifásico | |||||
● con 480 V valor asignado | 4 A | 4 A | |||
● con 600 V valor asignado | 4 A | 4 A | |||
potencia mecánica entregada [hp] para motor trifásico | |||||
● con 200/208 V valor asignado | 0,75 hp | 0,75 hp | |||
● con 220/230 V valor asignado | 0,75 hp | 0,75 hp | |||
● con 460/480 V valor asignado | 2 hp | 2 hp | |||
● con 575/600 V valor asignado | 3 hp | 3 hp | |||
Protección contra cortocircuitos | |||||
función del producto protección de cortocircuito | Sí | Sí | |||
tipo de protección contra cortocircuito | electromagnético | electromagnético | |||
tipo de cartucho fusible | |||||
● para protección contra cortocircuitos del bloque de contactos auxiliares necesario | fusible gL/gG: 10 A | fusible gL/gG: 10 A | |||
Instalación/ fijación/ dimensiones | |||||
posición de montaje | según las necesidades del usuario | según las necesidades del usuario | |||
posición de montaje recomendada | vertical, sobre perfil DIN horizontal | vertical, sobre perfil DIN horizontal | |||
tipo de fijación | fijación por tornillo y abroche | fijación por tornillo y abroche | |||
altura | 170 mm | 170 mm | |||
anchura | 45 mm | 45 mm | |||
profundidad | 165 mm | 165 mm | |||
Conexiones/ Bornes | |||||
componente del producto borne desmontable para circuito principal | Sí | Sí | |||
componente del producto borne desmontable para circuito auxiliar y de control | Sí | Sí | |||
tipo de conexión eléctrica | |||||
● para circuito principal | conexión por tornillo | conexión por tornillo | |||
● para circuito auxiliar y circuito de mando | conexión por tornillo | conexión por tornillo | |||
tipo de secciones de conductor conectables para contactos principales | |||||
● monofilar | 2x (1,5 ... 6 mm²), 1x 10 mm² | 2x (1,5 ... 6 mm²), 1x 10 mm² | |||
● alma flexible con preparación de los extremos de cable | 2x (1,5 ... 6 mm²) | 2x (1,5 ... 6 mm²) | |||
tipo de secciones de conductor conectables | |||||
● para contactos auxiliares | |||||
— monofilar | 0,5 ... 4 mm², 2x (0,5 ... 2,5 mm²) | 0,5 ... 4 mm², 2x (0,5 ... 2,5 mm²) | |||
— alma flexible con preparación de los extremos de cable | 0,5 ... 2,5 mm², 2x (0,5 ... 1,5 mm²) | 0,5 ... 2,5 mm², 2x (0,5 ... 1,5 mm²) | |||
● con cables AWG para contactos auxiliares | 2x (20 ... 14) | 2x (20 ... 14) | |||
Seguridad | |||||
cuota de defectos peligrosos | |||||
● con alta tasa de demanda según SN 31920 | 50 % | 50 % | |||
valor B10 con alta tasa de demanda según SN 31920 | 3 000 000 | 3 000 000 | |||
Seguridad electrica | |||||
grado de protección IP frontal según IEC 60529 | IP20 | IP20 | |||
protección contra contactos directos frontal según IEC 60529 | a prueba de contacto directo con los dedos | a prueba de contacto directo con los dedos | |||
Comunicación/ Protocolol | |||||
función del producto comunicación por bus | Sí | Sí | |||
protocolo soportado | |||||
● protocolo AS-Interface | No | No | |||
● protocolo IO-Link | Sí | Sí | |||
función del producto interfaz circuito de mando con IO-Link | Sí | Sí | |||
tasa de transmisión del IO-Link | COM2 (38,4 kBaud) | COM2 (38,4 kBaud) | |||
tiempo de ciclo punto a punto entre el maestro y el IO-Link Device mín. | 2,5 ms | 2,5 ms | |||
tipo de alimentación vía IO-Link Master | No | No | |||
volumen de datos | |||||
● del área de direccionamiento de las entradas con transferencia cíclica total | 2 byte | 2 byte | |||
● del área de direccionamiento de las salidas con transferencia cíclica total | 2 byte | 2 byte | |||
Compatibilidad electromagnética | |||||
perturbaciones conducidas | |||||
● por burst según IEC 61000-4-4 | 4 kV circuitos ppales., 2 kV circuitos aux., 2 kV IO-Link, 2 kV fines de carrera, 2 kV cable al terminal de mando manual | 4 kV circuitos ppales., 2 kV circuitos aux., 2 kV IO-Link, 2 kV fines de carrera, 2 kV cable al terminal de mando manual | |||
● por surge conductor-tierra según IEC 61000-4-5 | 4 kV circuitos ppales., 0,5 kV de tensión aux. con protección de sobretensión aguas arriba | 4 kV circuitos ppales., 0,5 kV de tensión aux. con protección de sobretensión aguas arriba | |||
● por surge conductor-conductor según IEC 61000-4-5 | 2 kV circuitos ppales., 0,5 kV de tensión aux. con protección de sobretensión aguas arriba | 2 kV circuitos ppales., 0,5 kV de tensión aux. con protección de sobretensión aguas arriba | |||
● por campo radiante electromagnético según IEC 61000-4-6 | 0,15-80 Mhz a 10 V | 0,15-80 Mhz a 10 V | |||
acoplamiento de perturbaciones radiadas según IEC 61000-4-3 | 80 ... 3000 MHz con 10V/m | 80 ... 3000 MHz con 10V/m | |||
descarga electroestática según IEC 61000-4-2 | 8 kV | 8 kV | |||
perturbaciones conducidas de AF según CISPR11 | 150 kHz ... 30 MHz Clase A | 150 kHz ... 30 MHz Clase A | |||
perturbaciones radiadas de AF según CISPR11 | 30 ... 1000 MHz Clase A | 30 ... 1000 MHz Clase A | |||
Tensión de alimentación | |||||
tensión de alimentación necesario tensión auxiliar | Sí | Sí | |||
Indicación | |||||
número de LED | 3 | 3 | |||
tipo de display como visualización de estado IO-Link Device | LED dual verde/rojo | LED dual verde/rojo | |||
Homologaciones Certificados | |||||
General Product Approval | |||||
CCC | Sí | Sí | |||
UK Declaration of Conformity | Sí | Sí | |||
EU declaration of conformity | Sí | Sí | |||
Confirmation | Sí | Sí | |||
UL | Sí | Sí | |||
EAC | Sí | Sí | |||
EMV | |||||
RCM | Sí | Sí | |||
Functional Saftey | |||||
Type Examination Certificate | Sí | Sí | |||
Test Certificates | |||||
Type Test Certificates/Test Report | Sí | Sí | |||
Marine / Shipping | |||||
ABS (American Bureau of Shipping) | Sí | Sí | |||
PRS (Polski Register of Shipping) | Sí | Sí | |||
other | |||||
Confirmation | Sí | Sí | |||
Dangerous goods | |||||
Transport Information | Sí | Sí | |||
Environment | |||||
Environmental Confirmations | Sí | Sí | |||
Más información | |||||
Información sobre el embalaje
|
|||||
Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,…)
|
|||||
Industry Mall (sistema de pedido online)
|
|||||
Generador CAx online
|
|||||
Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,…)
|
|||||
Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, …)
|
|||||
Curva característica: Comportamiento en disparo, I²t, Corriente de corte limitada
|
|||||
Otras características (p. ej. vida útil eléctrica, frecuencia de maniobras)
|
|||||
Última modificación: | 11/3/2024 | ||||
Fecha 14/11/2024 |
Sujeto a cambios © Copyright Siemens 2024 |