Artikelnummer | 3RA6400-1CB43 | 3RA8412-1EE00 | |
SIRIUS Kompaktabzweig Direktstarter für IO-Link 690 V DC 24 V 1...4 A IP20 Anschluss Hauptstromkreis: steckbar, ohne Klemmen Anschluss Steuerstromkreis: Schraubanschluss „Auslauftyp“ Alternative 3RK1308 oder 3RA8 | Intelligenter Verbraucherabzweig Direktstarter Standard 0,4-4 A bis 690 V AC Zuordnungsart 2 Baugröße S00 für ET 200SP System bestehend aus 3RC7140-1EE00, 3RV2311-1EC20, 3RT2017-2BB42 | ||
Produkt-Markenname | SIRIUS | ||
Produkt-Bezeichnung | Kompaktabzweig für IO-Link | Intelligenter Verbraucherabzweig | |
Ausführung des Produkts | Direktstarter | Direktstarter Standard | |
Produkttyp-Bezeichnung | 3RA64 | 3RA8 | |
Hersteller-Artikelnummer | |||
● des mitgelieferten Schützes | 3RT2017-2BB42 | ||
● des mitgelieferten Leistungsschalters | 3RV2311-1EC20 | ||
● des mitgelieferten Verbindungsbausteins | 3RC7140-1EE00 | ||
Allgemeine technische Daten | |||
Baugröße des Schützes kombinierbar firmenspezifisch | S00 | ||
Produktfunktion | |||
● Steuerstromschnittstelle zur Parallelverdrahtung | Nein | ||
● für Spannungsversorgung Verpolschutz | Ja | ||
Produkterweiterung Hilfsschalter | Ja | ||
Verlustleistung [W] bei Bemessungswert Strom | |||
● bei AC bei warmem Betriebszustand | 1 W | ||
● bei AC bei warmem Betriebszustand je Pol | 0,33 W | 2,6 W | |
● ohne Laststromanteil typisch | 2,9 W | ||
Isolationsspannung Bemessungswert | 690 V | ||
Verschmutzungsgrad | 3 | ||
Stoßspannungsfestigkeit Bemessungswert | 6 000 V | 6 kV | |
Schutzart NEMA | sonstige | ||
Schockfestigkeit | a=60 m/s2 (6g) mit 10 ms je 3 Schock in allen Achsen | ||
● gemäß IEC 60068-2-27 | 6g / 11,0 ms (3 Schocks); 10g / 6,0 ms (1000 Schocks) | ||
Schwingfestigkeit | f= 4 ... 5,8 Hz, d= 15 mm; f= 5,8 ... 500 Hz, a= 20 m/s²; 10 Zyklen | 5-8,4 Hz, 3,5 mm; 8,4-150 Hz, 1 g; 10 Zyklen / 10-60 Hz, 0,35 mm; 60-500 Hz, 5 g; 10 Zyklen | |
Schalthäufigkeit maximal | 3 600 1/h | ||
mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) | |||
● der Hauptkontakte typisch | 10 000 000 | ||
● der Hilfskontakte typisch | 10 000 000 | ||
● der Meldekontakte typisch | 10 000 000 | ||
elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) der Hilfskontakte | |||
● bei DC-13 bei 6 A bei 24 V typisch | 30 000 | ||
● bei AC-15 bei 6 A bei 230 V typisch | 200 000 | ||
Zuordnungsart | kontinuierlicher Betrieb nach IEC 60947-6-2 | 2 | |
Referenzkennzeichen gemäß IEC 81346-2:2009 | Q | ||
Dauerstrom Bemessungswert | 4 A | ||
RoHS-Richtlinie (Datum) | 05/01/2012 | 06/21/2024 | |
SVHC Stoffname |
Blei - 7439-92-1
Bleimonoxid (Bleioxid) - 1317-36-8
Bleititanzirkonoxid - 12626-81-2
|
Blei - 7439-92-1
Bleimonoxid (Bleioxid) - 1317-36-8
Kieselsäure, Bleisalz - 11120-22-2
2,2',6,6'-Tetrabrom-4,4'-isopropylidendiphenol - 79-94-7
|
|
Bruttogewicht pro ME | 1,408 kg | 885,5 g | |
Umgebungsbedingungen | |||
Aufstellungshöhe bei Höhe über NN maximal | 2 000 m | ||
Umgebungstemperatur | |||
● während Betrieb | -20 ... +60 °C | ||
● während Lagerung | -55 ... +80 °C | -40 ... +80 °C | |
● während Transport | -55 ... +80 °C | -40 ... +80 °C | |
Umweltkategorie während Betrieb gemäß IEC 60721 | 3C3 (ohne Salznebel) | ||
relative Luftfeuchte während Betrieb | 10 ... 90 % | 10 ... 95 % | |
Hauptstromkreis | |||
Polzahl für Hauptstromkreis | 3 | ||
Ausführung des Schaltkontakts | elektromechanisch | ||
einstellbarer Ansprechwert Strom des stromabhängigen Überlastauslösers | 1 ... 4 A | 0,4 ... 4 A | |
Formel für Einschaltvermögen Grenzstrom | 12 x Ie | ||
Formel für Ausschaltvermögen Grenzstrom | 10 x Ie | ||
Ausführung des Motorschutzes | elektronisch | ||
abgegebene mechanische Leistung für 4-poligen Drehstrommotor | |||
● bei 400 V Bemessungswert | 1,5 kW | ||
● bei 500 V Bemessungswert | 2,2 kW | ||
● bei 690 V Bemessungswert | 3 kW | ||
Betriebsspannung | |||
● Bemessungswert | 690 V | ||
● bei AC-3 Bemessungswert maximal | 690 V | ||
● bei AC-3e Bemessungswert maximal | 690 V | ||
Betriebsfrequenz Bemessungswert | 50 ... 60 Hz | ||
Betriebsstrom Bemessungswert | 4 A | ||
Betriebsstrom | |||
● bei AC bei 400 V Bemessungswert | 4 A | ||
● bei AC-3 | |||
— bei 400 V Bemessungswert | 4 A | ||
— bei 500 V Bemessungswert | 4 A | ||
— bei 690 V Bemessungswert | 4 A | ||
● bei AC-3e | |||
— bei 400 V Bemessungswert | 4 A | ||
— bei 500 V Bemessungswert | 4 A | ||
— bei 690 V Bemessungswert | 4 A | ||
● bei AC-43 | |||
— bei 400 V Bemessungswert | 3,6 A | ||
— bei 500 V Bemessungswert | 3,9 A | ||
— bei 690 V Bemessungswert | 3,8 A | ||
Betriebsleistung | |||
● bei AC-3 | |||
— bei 400 V Bemessungswert | 1,5 kW | 1 500 W | |
— bei 500 V Bemessungswert | 2 200 W | ||
— bei 690 V Bemessungswert | 3 000 W | ||
● bei AC-3e | |||
— bei 400 V Bemessungswert | 1 500 W | ||
— bei 690 V Bemessungswert | 3 000 W | ||
● bei AC-43 | |||
— bei 400 V Bemessungswert | 1 500 W | ||
— bei 500 V Bemessungswert | 2 200 W | ||
— bei 690 V Bemessungswert | 3 000 W | ||
Leerschalthäufigkeit | 3 600 1/h | ||
Schalthäufigkeit | |||
● bei AC-41 gemäß IEC 60947-6-2 maximal | 750 1/h | ||
● bei AC-43 gemäß IEC 60947-6-2 maximal | 250 1/h | ||
Steuerstromkreis/ Ansteuerung | |||
Spannungsart | DC | ||
Spannungsart der Steuerspeisespannung | DC | ||
Steuerspeisespannung 1 bei DC Bemessungswert | 24 V | ||
Steuerspeisespannung 1 bei DC | 24 ... 24 V | ||
Halteleistung | |||
● bei DC maximal | 2,9 W | ||
Schließverzug bei DC | 40 ... 110 ms | ||
Öffnungsverzug bei DC | 30 ... 50 ms | ||
Hilfsstromkreis | |||
Anzahl der Öffner für Hilfskontakte | 0 | ||
Anzahl der Schließer für Hilfskontakte | 0 | ||
Anzahl der Schließer des unverzögerten Kurzschlussauslösers für Meldekontakt | 0 | ||
Anzahl der Wechsler des stromabhängigen Überlastauslösers für Meldekontakt | 0 | ||
Betriebsstrom der Hilfskontakte bei AC-12 maximal | 10 A | ||
Betriebsstrom der Hilfskontakte bei DC-13 bei 250 V | 0,27 A | ||
Schutz-/ Überwachungsfunktion | |||
Auslöseklasse | CLASS 10 und 20 einstellbar | CLASS 10E / CLASS 20E | |
Ausführung des Überlastauslösers | elektronisch | ||
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom (Ics) | |||
● bei 400 V Bemessungswert | 53 kA | ||
● bei 500 V Bemessungswert | 3 kA | ||
● bei 690 V Bemessungswert | 3 kA | ||
Ansprechwert Strom des unverzögerten Kurzschlussauslösers | 52 A | ||
UL/CSA Bemessungsdaten | |||
Volllaststrom (FLA) für 3-phasigen Drehstrommotor | |||
● bei 480 V Bemessungswert | 4 A | ||
● bei 600 V Bemessungswert | 4 A | ||
abgegebene mechanische Leistung [hp] | |||
● für 1-phasigen Drehstrommotor | |||
— bei 110/120 V Bemessungswert | 0,16 hp | ||
— bei 230 V Bemessungswert | 0,5 hp | ||
● für 3-phasigen Drehstrommotor | |||
— bei 200/208 V Bemessungswert | 0,75 hp | 1 hp | |
— bei 220/230 V Bemessungswert | 0,75 hp | 1 hp | |
— bei 460/480 V Bemessungswert | 2 hp | 3 hp | |
— bei 575/600 V Bemessungswert | 3 hp | ||
Kurzschluss-Schutz | |||
Produktfunktion Kurzschluss-Schutz | Ja | ||
Ausführung des Kurzschlussschutzes | elektromagnetisch | ||
Ausführung des Kurzschlussauslösers | magnetisch | ||
bedingter Kurzschlussstrom (Iq) | |||
● bei 690 V gemäß IEC 60947-4-1 Bemessungswert | 1 000 A | ||
● bei 400 V gemäß IEC 60947-4-1 Bemessungswert | 150 000 A | ||
● bei 500 V gemäß IEC 60947-4-1 Bemessungswert | 10 000 A | ||
Ausführung des Sicherungseinsatzes | |||
● für Kurzschlussschutz des Hilfsschalters erforderlich | Sicherung gL/gG: 10 A | ||
Einbau/ Befestigung/ Abmessungen | |||
Einbaulage | beliebig | waagerecht | |
Einbaulage empfohlen | senkrecht, auf waagerechter Hutschiene | ||
Befestigungsart | Schraub- und Schnappbefestigung | Schraub- und Schnappbefestigung auf Hutschiene 35 mm | |
Höhe | 170 mm | 198 mm | |
Breite | 45 mm | ||
Tiefe | 165 mm | 131 mm | |
Anschlüsse/ Klemmen | |||
Produktbestandteil abnehmbare Klemme für Hauptstromkreis | Ja | ||
Produktbestandteil abnehmbare Klemme für Hilfs- und Steuerstromkreis | Ja | Nein | |
Ausführung des elektrischen Anschlusses | |||
● für Hauptstromkreis | steckbar, ohne Klemmen | Federzuganschluss | |
● für Hilfs- und Steuerstromkreis | Schraubanschluss | Federzuganschluss (Push-In) | |
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte für Hauptkontakte | |||
● eindrähtig | 2x (1,5 ... 6 mm²), 1x 10 mm² | 2x (0,5 ... 4 mm²) | |
● mehrdrähtig | 2x (0,5 ... 4 mm²) | ||
● feindrähtig mit Aderendbearbeitung | 2x (1,5 ... 6 mm²) | 2x (0,5 ... 2,5 mm²) | |
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte | |||
● für Hilfskontakte | |||
— eindrähtig | 0,5 ... 4 mm², 2x (0,5 ... 2,5 mm²) | ||
— feindrähtig mit Aderendbearbeitung | 0,5 ... 2,5 mm², 2x (0,5 ... 1,5 mm²) | ||
● bei AWG-Leitungen für Hilfskontakte | 2x (20 ... 14) | ||
Sicherheitsrelevante Kenngrößen | |||
Anteil gefahrbringender Ausfälle | |||
● bei hoher Anforderungsrate gemäß SN 31920 | 50 % | 73 % | |
B10-Wert bei hoher Anforderungsrate gemäß SN 31920 | 3 000 000 | 1 000 000 | |
Elektrische Sicherheit | |||
Schutzart IP frontseitig gemäß IEC 60529 | IP20 | ||
Berührungsschutz frontseitig gemäß IEC 60529 | fingersicher | ||
Kommunikation/ Protokoll | |||
Produktfunktion Bus-Kommunikation | Ja | ||
Protokoll wird unterstützt | |||
● AS-Interface-Protokoll | Nein | ||
● IO-Link-Protokoll | Ja | ||
Produktfunktion Steuerstromschnittstelle mit IO-Link | Ja | Nein | |
IO-Link-Übertragungsrate | COM2 (38,4 kBaud) | ||
Punkt-zu-Punkt-Zykluszeit zwischen Master und IO-Link Device minimal | 2,5 ms | ||
Art der Spannungsversorgung via IO-Link Master | Nein | ||
Datenmenge | |||
● des Adressbereichs der Eingänge bei zyklischer Übertragung gesamt | 2 byte | 16 byte | |
● des Adressbereichs der Ausgänge bei zyklischer Übertragung gesamt | 2 byte | ||
Ausführung des elektrischen Anschlusses der Kommunikationsschnittstelle | RJ45 | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | |||
leitungsgebundene Störeinkopplung | |||
● durch Burst gemäß IEC 61000-4-4 | 4 kV Hauptstromkreise, 2 kV Hilfsstromkreise, 2 kV IO-Link, 2 kV Endlagenschalter, 2 kV Leitung Handbediengerät | 2 kV | |
● durch Leiter-Erde Surge gemäß IEC 61000-4-5 | 4 kV Hauptstromkreise, 0,5 kV Hilfsspannung mit vorgeschaltenem Überspannungsschutz | 2 kV | |
● durch Leiter-Leiter Surge gemäß IEC 61000-4-5 | 2 kV Hauptstromkreise, 0,5 kV Hilfsspannung mit vorgeschaltenem Überspannungsschutz | 1 kV | |
● durch Hochfrequenzeinstrahlung gemäß IEC 61000-4-6 | 0,15-80Mhz bei 10V | 10 V | |
feldgebundene Störeinkopplung gemäß IEC 61000-4-3 | 80 ... 3000 MHz bei 10V/m | 10 V/m | |
elektrostatische Entladung gemäß IEC 61000-4-2 | 8 kV | 8 kV Luftentladung | |
leitungsgebundene HF-Störaussendung gemäß CISPR11 | 150 kHz ... 30 MHz Class A | Klasse A für Industriebereich | |
feldgebundene HF-Störaussendung gemäß CISPR11 | 30 ... 1000 MHz Class A | Klasse A für Industriebereich | |
Versorgungsspannung | |||
Spannungsart der Versorgungsspannung | DC | ||
Versorgungsspannung 1 bei DC Bemessungswert | |||
● minimal zulässig | 19,2 V | ||
● maximal zulässig | 28,8 V | ||
Versorgungsspannung erforderlich Hilfsspannung | Ja | ||
Anzeige | |||
Anzahl der LEDs | 3 | ||
Ausführung der Anzeige als Statusanzeige IO-Link Device | Dual-LED grün/rot | ||
Approbationen Zertifikate | |||
allgemeine Produktzulassung | |||
EU-Konformitätserklärung | Ja | Ja | |
UK-Konformitätserklärung | Ja | Ja | |
CCC | Ja | Ja | |
Bestätigung | Ja | Ja | |
UL | Ja | Ja | |
EAC | Ja | Ja | |
EMV | |||
RCM | Ja | Ja | |
Funktionale Sicherheit | |||
Baumusterprüfbescheinigung | Ja | Ja | |
Prüfbescheinigungen | |||
Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis | Ja | Ja | |
Marine / Schiffbau | |||
ABS (American Bureau of Shipping) | Ja | Ja | |
PRS (Polski Register of Shipping) | Ja | Ja | |
Sonstige | |||
Bestätigung | Ja | Ja | |
Gefahrgut | |||
Transport Information | Ja | Ja | |
Umwelt | |||
Umweltbestätigung | Ja | Ja | |
Weitere Informationen | |||
Informationen zur Verpackung
|
|||
Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…)
|
|||
Industry Mall (Online-Bestellsystem)
|
|||
CAx-Online-Generator
|
|||
Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…)
|
|||
Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, …)
|
|||
Kennlinien: Auslöseverhalten, I²t, Durchlassstrom
|
|||
Weitere Kennlinien (z. B. Elektrische Lebensdauer, Schalthäufigkeit)
|
|||
letzte Änderung: | 31.10.2024 | ||
Datum: 11.11.2024 |
Änderungen vorbehalten © Copyright Siemens 2024 |