Referencia 3RA6400-2BB43 3RA8412-1EE00
SIRIUS derivación compacta arrancador directo para IO-Link 690 V 24 V DC 0,32...1,25 A IP20 conexión circuito principal: enchufable, sin bornes conexión circuito de mando: bornes de resorte "tipo en descatalogación" alternativa 3RK1308 o 3RA8 inteligente derivación a motor arrancador directo Standard 0,4-4 A hasta 690 V AC tipo de coordinación 2, tamaño S00 para sistema ET 200SP, consta de 3RC7140-1EE00, 3RV2311-1EC20, 3RT2017-2BB42
nombre comercial del producto SIRIUS
designación del producto Derivación compacta para IO-Link Derivación a motor inteligente
tipo de producto arrancador directo arrancador directo Standard
denominación del tipo de producto 3RA64 3RA8
referencia del fabricante
● del contactor incluido en el suministro 3RT2017-2BB42
● del interruptor incluido en el suministro 3RV2311-1EC20
● del bloque de conexión incluido en el suministro 3RC7140-1EE00
Datos técnicos generales
tamaño del contactor combinable específico de la empresa S00
función del producto
● interfaz circuito de mando para cableado paralelo No
● para alimentación protección contra inversión de polaridad
ampliación del producto interruptor auxiliar
pérdidas [W] con valor asignado de la intensidad
● con AC en estado operativo caliente 0,1 W
● con AC en estado operativo caliente por polo 0,03 W 2,6 W
● sin componente de corriente de carga típico 2,9 W
tensión de aislamiento valor asignado 690 V
grado de contaminación 3
resistencia a tensión de choque valor asignado 6 000 V 6 kV
grado de protección NEMA otros
resistencia a choques a=60 m/s2 (6g) con 10 ms por 3 choques en todos los ejes
● según IEC 60068-2-27 6 g / 11,0 ms (3 choques); 10 g / 6,0 ms (1000 choques)
resistencia a vibraciones f= 4 ... 5,8 Hz, d= 15 mm; f= 5,8 ... 500 Hz, a= 20 m/s²; 10 ciclos 5-8,4 Hz, 3,5 mm; 8,4-150 Hz, 1 g; 10 ciclos / 10-60 Hz, 0,35 mm; 60-500 Hz, 5 g; 10 ciclos
frecuencia de maniobra máx. 3 600 1/h
vida útil mecánica (ciclos de maniobra)
● de contactos principales típico 10 000 000
● de los contactos auxiliares típico 10 000 000
● de los contactos de señalización típico 10 000 000
durabilidad eléctrica (ciclos de maniobra) de los contactos auxiliares
● con DC-13 con 6 A con 24 V típico 30 000
● con AC-15 con 6 A con 230 V típico 200 000
tipo de coordinación funcionamiento continuo según IEC 60947-6-2 2
designaciones de referencia según IEC 81346-2:2009 Q
corriente permanente valor asignado 4 A
Directiva RoHS (fecha) 05/01/2012 06/21/2024
SVHC substance name
Lead - 7439-92-1
Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8
Lead titanium zirconium oxide - 12626-81-2
Lead - 7439-92-1
Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8
Silicic acid, lead salt - 11120-22-2
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol - 79-94-7
Peso 1,381 kg 1,041 kg
Condiciones ambiente
altitud de instalación con altura sobre el nivel del mar máx. 2 000 m
temperatura ambiente
● durante el funcionamiento -20 ... +60 °C
● durante el almacenamiento -55 ... +80 °C -40 ... +80 °C
● durante el transporte -55 ... +80 °C -40 ... +80 °C
categoría medioambiental durante el funcionamiento según IEC 60721 3C3 (sin niebla salina)
humedad relativa del aire durante el funcionamiento 10 ... 90 % 10 ... 95 %
Circuito de corriente principal
número de polos para circuito principal 3
variante de contacto eléctrico electromecánico
valor de respuesta ajustable para corriente del disparador de sobrecarga dependiente de la corriente 0,32 ... 1,25 A 0,4 ... 4 A
fórmula para el poder de cierre con intensidad límite 38,4 x Ie
fórmula para el poder de corte con intensidad límite 32 x Ie
tipo de protección de motor electrónico
potencia mecánica entregada para motor trifásico de 4 polos
● con 400 V valor asignado 0,37 kW
● con 500 V valor asignado 0,55 kW
● con 690 V valor asignado 0,75 kW
tensión de empleo
● valor asignado 690 V
● con AC-3 valor asignado máx. 690 V
● con AC-3e valor asignado máx. 690 V
frecuencia de empleo valor asignado 50 ... 60 Hz
intensidad de empleo valor asignado 4 A
intensidad de empleo
● con AC con 400 V valor asignado 1,25 A
● con AC-3
— con 400 V valor asignado 1,25 A 4 A
— con 500 V valor asignado 4 A
— con 690 V valor asignado 4 A
● con AC-3e
— con 400 V valor asignado 4 A
— con 500 V valor asignado 4 A
— con 690 V valor asignado 4 A
● con AC-43
— con 400 V valor asignado 1,1 A
— con 500 V valor asignado 1,2 A
— con 690 V valor asignado 1,1 A
potencia de empleo
● con AC-3
— con 400 V valor asignado 0,37 kW 1 500 W
— con 500 V valor asignado 2 200 W
— con 690 V valor asignado 3 000 W
● con AC-3e
— con 400 V valor asignado 1 500 W
— con 690 V valor asignado 3 000 W
● con AC-43
— con 400 V valor asignado 370 W
— con 500 V valor asignado 550 W
— con 690 V valor asignado 750 W
frecuencia de maniobra en vacío 3 600 1/h
frecuencia de maniobra
● con AC-41 según IEC 60947-6-2 máx. 750 1/h
● con AC-43 según IEC 60947-6-2 máx. 250 1/h
Circuito de control/ Control por entrada
tipo de corriente DC
tipo de corriente de la tensión de alimentación de mando DC
tensión de alimentación del circuito de mando 1 con DC valor asignado 24 V
tensión de alimentación del circuito de mando 1 con DC 24 ... 24 V
potencia de retención
● con DC máx. 2,9 W
retardo de cierre con DC 40 ... 110 ms
retardo de apertura con DC 30 ... 50 ms
Circuito de corriente secundario
número de contactos NC para contactos auxiliares 0
número de contactos NA para contactos auxiliares 0
número de contactos NA del disparador instantáneo de cortocircuito para contacto de señalización 0
número de contactos conmutados del disparador de sobrecarga dependiente de la corriente para contacto de señalización 0
intensidad de empleo de los contactos auxiliares con AC-12 máx. 10 A
intensidad de empleo de los contactos auxiliares con DC-13 con 250 V 0,27 A
Protección/ Vigilancia
clase de disparo CLASS 10 y 20 ajustable CLASS 10E / CLASS 20E
tipo de disparador por sobrecarga electrónico
poder de corte corriente de cortocircuito de servicio (Ics)
● con 400 V valor asignado 53 kA
● con 500 V valor asignado 3 kA
● con 690 V valor asignado 3 kA
valor de respuesta de corriente del disparador instantáneo de cortocircuito 52 A
Valores nominales UL/CSA
corriente a plena carga (FLA) para motor trifásico
● con 480 V valor asignado 1,25 A 4 A
● con 600 V valor asignado 1,25 A 4 A
potencia mecánica entregada [hp]
● por motor monofásico
— con 110/120 V valor asignado 0,16 hp
— con 230 V valor asignado 0,5 hp
● para motor trifásico
— con 200/208 V valor asignado 1 hp
— con 220/230 V valor asignado 1 hp
— con 460/480 V valor asignado 0,5 hp 3 hp
— con 575/600 V valor asignado 0,5 hp 3 hp
Protección contra cortocircuitos
función del producto protección de cortocircuito
tipo de protección contra cortocircuito electromagnético
tipo de disparador por cortocircuito magnético
corriente de cortocircuito condicional (Iq)
● con 690 V según IEC 60947-4-1 valor asignado 1 000 A
● con 400 V según IEC 60947-4-1 valor asignado 150 000 A
● con 500 V según IEC 60947-4-1 valor asignado 10 000 A
tipo de cartucho fusible
● para protección contra cortocircuitos del bloque de contactos auxiliares necesario fusible gL/gG: 10 A
Instalación/ fijación/ dimensiones
posición de montaje según las necesidades del usuario horizontal
posición de montaje recomendada vertical, sobre perfil DIN horizontal
tipo de fijación fijación por tornillo y abroche fijación por tornillo y abroche a perfil de 35 mm
altura 191 mm 198 mm
anchura 45 mm
profundidad 165 mm 131 mm
Conexiones/ Bornes
componente del producto borne desmontable para circuito principal
componente del producto borne desmontable para circuito auxiliar y de control No
tipo de conexión eléctrica
● para circuito principal enchufable sin bornas conexión por resorte
● para circuito auxiliar y circuito de mando conexión por resorte Conexión PUSH-IN (bornes de resorte)
tipo de secciones de conductor conectables para contactos principales
● monofilar 2x (1,5 ... 6 mm²), 1x 10 mm² 2x (0,5 ... 4 mm²)
● multifilar 2x (0,5 ... 4 mm²)
● alma flexible con preparación de los extremos de cable 2x (1,5 ... 6 mm²) 2x (0.5 ... 2.5 mm²)
● alma flexible sin preparación de extremos de cable 2x (1,5 ... 6 mm²)
tipo de secciones de conductor conectables
● para contactos auxiliares
— monofilar 2x (0,25 ... 1,5 mm²)
— alma flexible con preparación de los extremos de cable 2x (0,25 ... 1,5 mm²)
— alma flexible sin preparación de extremos de cable 2x (0,25 ... 1,5 mm²)
● con cables AWG para contactos auxiliares 2x (24 ... 16)
Seguridad
cuota de defectos peligrosos
● con alta tasa de demanda según SN 31920 50 % 73 %
valor B10 con alta tasa de demanda según SN 31920 3 000 000 1 000 000
Seguridad electrica
grado de protección IP frontal según IEC 60529 IP20
protección contra contactos directos frontal según IEC 60529 a prueba de contacto directo con los dedos
Comunicación/ Protocolol
función del producto comunicación por bus
protocolo soportado
● protocolo AS-Interface No
● protocolo IO-Link
función del producto interfaz circuito de mando con IO-Link No
tasa de transmisión del IO-Link COM2 (38,4 kBaud)
tiempo de ciclo punto a punto entre el maestro y el IO-Link Device mín. 2,5 ms
tipo de alimentación vía IO-Link Master No
volumen de datos
● del área de direccionamiento de las entradas con transferencia cíclica total 2 byte 16 byte
● del área de direccionamiento de las salidas con transferencia cíclica total 2 byte
tipo de conexión eléctrica de la interfaz de comunicación RJ45
Compatibilidad electromagnética
perturbaciones conducidas
● por burst según IEC 61000-4-4 4 kV circuitos ppales., 2 kV circuitos aux., 2 kV IO-Link, 2 kV fines de carrera, 2 kV cable al terminal de mando manual 2 kV
● por surge conductor-tierra según IEC 61000-4-5 4 kV circuitos ppales., 0,5 kV de tensión aux. con protección de sobretensión aguas arriba 2 kV
● por surge conductor-conductor según IEC 61000-4-5 2 kV circuitos ppales., 0,5 kV de tensión aux. con protección de sobretensión aguas arriba 1 kV
● por campo radiante electromagnético según IEC 61000-4-6 0,15-80 Mhz a 10 V 10 V
acoplamiento de perturbaciones radiadas según IEC 61000-4-3 80 ... 3000 MHz con 10V/m 10 V/m
descarga electroestática según IEC 61000-4-2 8 kV descarga al aire 8 kV
perturbaciones conducidas de AF según CISPR11 150 kHz ... 30 MHz Clase A Clase A para áreas industriales
perturbaciones radiadas de AF según CISPR11 30 ... 1000 MHz Clase A Clase A para áreas industriales
Tensión de alimentación
tipo de corriente de la tensión de alimentación DC
tensión de alimentación 1 con DC valor asignado
● mín. admisible 19,2 V
● máx. admisible 28,8 V
tensión de alimentación necesario tensión auxiliar
Indicación
número de LED 3
tipo de display como visualización de estado IO-Link Device LED dual verde/rojo
Homologaciones Certificados
General Product Approval
CCC CCC
EU declaration of conformity EU declaration of conformity
Confirmation
UK Declaration of Conformity UK Declaration of Conformity
UL UL
EAC EAC
EMV
RCM RCM
Functional Saftey
Type Examination Certificate Type Examination Certificate
Test Certificates
Type Test Certificates/Test Report
Marine / Shipping
ABS (American Bureau of Shipping) ABS (American Bureau of Shipping)
PRS (Polski Register of Shipping) PRS (Polski Register of Shipping)
other
Confirmation
Dangerous goods
Transport Information
Environment
Environmental Confirmations
Más información
Información sobre el embalaje
Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,…)
Industry Mall (sistema de pedido online)
Generador CAx online
Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,…)
Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, …)
Curva característica: Comportamiento en disparo, I²t, Corriente de corte limitada
Otras características (p. ej. vida útil eléctrica, frecuencia de maniobras)
3RA6400-2BB43 3RA8412-1EE00
3RA6400-2BB43 3RA8412-1EE00
3RA6400-2BB43 3RA8412-1EE00
Última modificación: 31/10/2024
Fecha
9/12/2024
Sujeto a cambios
© Copyright Siemens 2024