Artikelnummer | 3RA6500-2AB42 | 3RK1308-0BA00-0CP0 | |
SIRIUS Kompaktabzweig Wendestarter für IO-Link 690 V DC 24 V 0,1...0,4 A IP20 Anschluss Hauptstromkreis: Federzuganschluss Anschluss Steuerstromkreis: Federzuganschluss | Wendestarter High Feature; elektronisch schaltend; elektronischer Überlastschutz bis 0,09kW / 400V; Einstellbereich 0,1 .. 0,4A; PROFIenergy; Option: 3DI/LC-Modul | ||
Produkt-Markenname | SIRIUS | SIMATIC | |
Produkt-Bezeichnung | Kompaktabzweig für IO-Link | Wendestarter | |
Ausführung des Produkts | Wendestarter | ||
Produkttyp-Bezeichnung | 3RA65 | ET 200SP | |
Allgemeine technische Daten | |||
Produktfunktion | |||
● Steuerstromschnittstelle zur Parallelverdrahtung | Nein | ||
● für Spannungsversorgung Verpolschutz | Ja | ||
Produkterweiterung Hilfsschalter | Ja | ||
Verlustleistung [W] bei Bemessungswert Strom | |||
● bei AC bei warmem Betriebszustand | 0,01 W | ||
● bei AC bei warmem Betriebszustand je Pol | 0,01 W | 0 W | |
● ohne Laststromanteil typisch | 2,9 W | ||
Isolationsspannung Bemessungswert | 690 V | 500 V | |
Verschmutzungsgrad | 3 | 2 | |
Stoßspannungsfestigkeit Bemessungswert | 6 000 V | 6 kV | |
maximal zulässige Spannung für sichere Trennung | |||
● zwischen Haupt- und Hilfsstromkreis | 500 V | ||
Schutzart NEMA | sonstige | ||
Schockfestigkeit | a=60 m/s2 (6g) mit 10 ms je 3 Schock in allen Achsen | 6g / 11 ms | |
Schalthäufigkeit maximal | 1 1/s | ||
mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) | |||
● der Hauptkontakte typisch | 10 000 000 | 30 000 000 | |
● der Hilfskontakte typisch | 10 000 000 | ||
● der Meldekontakte typisch | 10 000 000 | ||
elektrische Lebensdauer (Schaltspiele) der Hilfskontakte | |||
● bei DC-13 bei 6 A bei 24 V typisch | 30 000 | ||
● bei AC-15 bei 6 A bei 230 V typisch | 200 000 | ||
Zuordnungsart | kontinuierlicher Betrieb nach IEC 60947-6-2 | 1 | |
Referenzkennzeichen gemäß IEC 81346-2:2009 | Q | ||
RoHS-Richtlinie (Datum) | 05/01/2012 | 04/15/2016 | |
SVHC Stoffname |
Blei - 7439-92-1
Bleimonoxid (Bleioxid) - 1317-36-8
Bleititanzirkonoxid - 12626-81-2
|
Blei - 7439-92-1
Bleimonoxid (Bleioxid) - 1317-36-8
|
|
Umgebungsbedingungen | |||
Aufstellungshöhe bei Höhe über NN maximal | 2 000 m | 4 000 m; Derating siehe Handbuch | |
Umgebungstemperatur | |||
● während Betrieb | -20 ... +60 °C | -25 ... +60 °C; Derating siehe Handbuch | |
● während Lagerung | -55 ... +80 °C | -40 ... +70 °C | |
● während Transport | -55 ... +80 °C | -40 ... +70 °C | |
Umweltkategorie | |||
● während Betrieb gemäß IEC 60721 | 3K6 (keine Eisbildung, keine Betauung), 3C3 (kein Salznebel), 3S2 (Sand darf nicht in die Geräte gelangen) | ||
● während Lagerung gemäß IEC 60721 | 3K6 (keine Eisbildung, keine Betauung), 3C3 (kein Salznebel), 3S2 (Sand darf nicht in die Geräte gelangen) | ||
● während Transport gemäß IEC 60721 | 3K6 (keine Eisbildung, keine Betauung), 3C3 (kein Salznebel), 3S2 (Sand darf nicht in die Geräte gelangen) | ||
relative Luftfeuchte während Betrieb | 10 ... 90 % | 10 ... 95 % | |
Hauptstromkreis | |||
Polzahl für Hauptstromkreis | 3 | ||
Ausführung des Schaltkontakts | Hybrid | ||
einstellbarer Ansprechwert Strom des stromabhängigen Überlastauslösers | 0,1 ... 0,4 A | ||
Formel für Einschaltvermögen Grenzstrom | 120 x Ie | ||
Formel für Ausschaltvermögen Grenzstrom | 100 x Ie | ||
Ausführung des Motorschutzes | elektronisch | ||
abgegebene mechanische Leistung für 4-poligen Drehstrommotor | |||
● bei 400 V Bemessungswert | 0,09 kW | ||
● bei 500 V Bemessungswert | 0,12 kW | ||
● bei 690 V Bemessungswert | 0,18 kW | ||
Betriebsspannung | |||
● Bemessungswert | 48 ... 500 V | ||
● bei AC-3 Bemessungswert maximal | 690 V | ||
relative symmetrische Toleranz der Betriebsfrequenz | 5 % | ||
Arbeitsbereich bezogen auf die Betriebsspannung bei AC bei 50 Hz | 48 ... 500 V | ||
Betriebsstrom | |||
● bei AC bei 400 V Bemessungswert | 0,4 A | ||
● bei AC-3 bei 400 V Bemessungswert | 0,4 A | ||
● bei AC-43 | |||
— bei 400 V Bemessungswert | 0,3 A | ||
— bei 500 V Bemessungswert | 0,32 A | ||
— bei 690 V Bemessungswert | 0,35 A | ||
Betriebsleistung | |||
● bei AC-3 bei 400 V Bemessungswert | 0,09 kW | ||
● bei AC-43 | |||
— bei 400 V Bemessungswert | 90 W | ||
— bei 500 V Bemessungswert | 120 W | ||
— bei 690 V Bemessungswert | 180 W | ||
Betriebsleistung für Drehstrommotor bei 400 V bei 50 Hz | 0,06 ... 0,12 kW | ||
Leerschalthäufigkeit | 3 600 1/h | ||
Schalthäufigkeit | |||
● bei AC-41 gemäß IEC 60947-6-2 maximal | 750 1/h | ||
● bei AC-43 gemäß IEC 60947-6-2 maximal | 250 1/h | ||
Steuerstromkreis/ Ansteuerung | |||
Spannungsart | DC | ||
Steuerspeisespannung 1 bei DC | |||
● Bemessungswert | 24 V | ||
● | 24 ... 24 V | ||
Halteleistung | |||
● bei DC maximal | 2,9 W | ||
Hilfsstromkreis | |||
Anzahl der Öffner für Hilfskontakte | 0 | ||
Anzahl der Schließer für Hilfskontakte | 0 | ||
Anzahl der Schließer des unverzögerten Kurzschlussauslösers für Meldekontakt | 0 | ||
Anzahl der Wechsler des stromabhängigen Überlastauslösers für Meldekontakt | 0 | ||
Betriebsstrom der Hilfskontakte bei AC-12 maximal | 10 A | ||
Betriebsstrom der Hilfskontakte bei DC-13 bei 250 V | 0,27 A | ||
Schutz-/ Überwachungsfunktion | |||
Auslöseklasse | CLASS 10 und 20 einstellbar | CLASS OFF / 5 / 10 einstellbar | |
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom (Icu) | |||
● bei 400 V Bemessungswert | 55 kA | ||
● bei 500 V Bemessungswert | 55 kA | ||
Ausschaltvermögen Betriebskurzschlussstrom (Ics) | |||
● bei 400 V Bemessungswert | 53 kA | ||
● bei 500 V Bemessungswert | 3 kA | ||
● bei 690 V Bemessungswert | 3 kA | ||
UL/CSA Bemessungsdaten | |||
Volllaststrom (FLA) für 3-phasigen Drehstrommotor | |||
● bei 480 V Bemessungswert | 0,4 A | ||
● bei 600 V Bemessungswert | 0,4 A | ||
Kurzschluss-Schutz | |||
Produktfunktion Kurzschluss-Schutz | Ja | ||
Ausführung des Kurzschlussschutzes | elektromagnetisch | Sicherung | |
Ausführung des Sicherungseinsatzes | |||
● für Kurzschlussschutz des Hilfsschalters erforderlich | Sicherung gL/gG: 10 A | ||
Einbau/ Befestigung/ Abmessungen | |||
Einbaulage | beliebig | senkrecht, waagrecht (Derating beachten) | |
Einbaulage empfohlen | senkrecht, auf waagerechter Hutschiene | ||
Befestigungsart | Schraub- und Schnappbefestigung | steckbar in BaseUnit | |
Höhe | 191 mm | 142 mm | |
Breite | 90 mm | 30 mm | |
Tiefe | 165 mm | 150 mm | |
einzuhaltender Abstand bei Reihenmontage | |||
● aufwärts | 50 mm | ||
● abwärts | 50 mm | ||
Anschlüsse/ Klemmen | |||
Produktbestandteil abnehmbare Klemme für Hauptstromkreis | Ja | ||
Produktbestandteil abnehmbare Klemme für Hilfs- und Steuerstromkreis | Ja | ||
Ausführung des elektrischen Anschlusses | |||
● für Hauptstromkreis | Federzuganschluss | ||
● für Hilfs- und Steuerstromkreis | Federzuganschluss | ||
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte für Hauptkontakte | |||
● eindrähtig | 2x (1,5 ... 6 mm²), 1x 10 mm² | ||
● feindrähtig mit Aderendbearbeitung | 2x (1,5 ... 6 mm²) | ||
● feindrähtig ohne Aderendbearbeitung | 2x (1,5 ... 6 mm²) | ||
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte | |||
● für Hilfskontakte | |||
— eindrähtig | 2x (0,25 ... 1,5 mm²) | ||
— feindrähtig mit Aderendbearbeitung | 2x (0,25 ... 1,5 mm²) | ||
— feindrähtig ohne Aderendbearbeitung | 2x (0,25 ... 1,5 mm²) | ||
● bei AWG-Leitungen für Hilfskontakte | 2x (24 ... 16) | ||
Sicherheitsrelevante Kenngrößen | |||
Anteil gefahrbringender Ausfälle | |||
● bei hoher Anforderungsrate gemäß SN 31920 | 50 % | ||
B10-Wert bei hoher Anforderungsrate gemäß SN 31920 | 1 500 000 | ||
Elektrische Sicherheit | |||
Schutzart IP frontseitig gemäß IEC 60529 | IP20 | IP20 | |
Berührungsschutz frontseitig gemäß IEC 60529 | fingersicher | ||
Kommunikation/ Protokoll | |||
Protokoll wird unterstützt | |||
● PROFIBUS DP-Protokoll | Ja | ||
● PROFINET-Protokoll | Ja | ||
Ausführung der Schnittstelle PROFINET-Protokoll | Ja | ||
Produktfunktion Bus-Kommunikation | Ja | ||
Protokoll wird unterstützt | |||
● AS-Interface-Protokoll | Nein | ||
● IO-Link-Protokoll | Ja | ||
Produktfunktion Steuerstromschnittstelle mit IO-Link | Ja | ||
IO-Link-Übertragungsrate | COM2 (38,4 kBaud) | ||
Punkt-zu-Punkt-Zykluszeit zwischen Master und IO-Link Device minimal | 2,5 ms | ||
Art der Spannungsversorgung via IO-Link Master | Nein | ||
Datenmenge | |||
● des Adressbereichs der Eingänge bei zyklischer Übertragung gesamt | 2 byte | ||
● des Adressbereichs der Ausgänge bei zyklischer Übertragung gesamt | 2 byte | ||
Ausführung des elektrischen Anschlusses der Kommunikationsschnittstelle | Steckkontakt zu Base Unit | ||
Elektromagnetische Verträglichkeit | |||
EMV-Störaussendung gemäß IEC 60947-1 | Klasse A | ||
EMV-Störfestigkeit gemäß IEC 60947-1 | Klasse A | ||
leitungsgebundene Störeinkopplung | |||
● durch Burst gemäß IEC 61000-4-4 | 4 kV Hauptstromkreise, 2 kV Hilfsstromkreise, 2 kV IO-Link, 2 kV Endlagenschalter, 2 kV Leitung Handbediengerät | 2 kV | |
● durch Leiter-Erde Surge gemäß IEC 61000-4-5 | 4 kV Hauptstromkreise, 0,5 kV Hilfsspannung mit vorgeschaltenem Überspannungsschutz | 2 kV | |
● durch Leiter-Leiter Surge gemäß IEC 61000-4-5 | 2 kV Hauptstromkreise, 0,5 kV Hilfsspannung mit vorgeschaltenem Überspannungsschutz | 1 kV | |
● durch Hochfrequenzeinstrahlung gemäß IEC 61000-4-6 | 0,15-80Mhz bei 10V | Klasse A | |
feldgebundene Störeinkopplung gemäß IEC 61000-4-3 | 80 ... 3000 MHz bei 10V/m | 10 V/m | |
elektrostatische Entladung gemäß IEC 61000-4-2 | 8 kV | 8 kV Luftentladung | |
leitungsgebundene HF-Störaussendung gemäß CISPR11 | 150 kHz ... 30 MHz Class A | Klasse A für Industriebereich | |
feldgebundene HF-Störaussendung gemäß CISPR11 | 30 ... 1000 MHz Class A | Klasse A für Industriebereich | |
Versorgungsspannung | |||
Spannungsart der Versorgungsspannung | DC | ||
Versorgungsspannung 1 bei DC Bemessungswert | |||
● minimal zulässig | 20,4 V | ||
● maximal zulässig | 28,8 V | ||
Versorgungsspannung erforderlich Hilfsspannung | Ja | ||
Eingänge/ Ausgänge | |||
Anzahl der Digitaleingänge | 4 | ||
● Anmerkung | 4 über 3DI/LC-Modul | ||
Anzeige | |||
Anzahl der LEDs | 5 | ||
Ausführung der Anzeige als Statusanzeige IO-Link Device | Dual-LED grün/rot | ||
Approbationen Zertifikate | |||
allgemeine Produktzulassung | |||
EU-Konformitätserklärung |
![]() |
Ja | Ja |
Bestätigung | Ja | Ja | |
UK-Konformitätserklärung |
![]() |
Ja | Ja |
CCC |
![]() |
Ja | Ja |
UL |
![]() |
Ja | Ja |
EAC |
![]() |
Ja | Ja |
EMV | |||
RCM |
![]() |
Ja | Ja |
Funktionale Sicherheit | |||
Baumusterprüfbescheinigung |
![]() |
Ja | Ja |
Prüfbescheinigungen | |||
Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis | Ja | Ja | |
Marine / Schiffbau | |||
ABS (American Bureau of Shipping) |
![]() |
Ja | Ja |
PRS (Polski Register of Shipping) |
![]() |
Ja | Ja |
Sonstige | |||
Bestätigung | Ja | Ja | |
Gefahrgut | |||
Transport Information | Ja | Ja | |
Umwelt | |||
Umweltbestätigung | Ja | Ja | |
Weitere Informationen | |||
Informationen zur Verpackung
|
|||
Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…)
|
|||
Industry Mall (Online-Bestellsystem)
|
|||
CAx-Online-Generator
|
|||
Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…)
|
|||
Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, …)
|
|||
Kennlinien: Auslöseverhalten, I²t, Durchlassstrom
|
|||
Weitere Kennlinien (z. B. Elektrische Lebensdauer, Schalthäufigkeit)
|
|||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
letzte Änderung: | 22.06.2024 | ||
Datum: 27.07.2024 |
Änderungen vorbehalten © Copyright Siemens 2024 |