Referencia | 3RA6500-2CB43 | 3RA8512-1EE00 | |
SIRIUS derivación compacta arrancador inversor para IO-Link 690 V 24 V DC 1...4 A IP20 conexión circuito principal: enchufable, sin bornes conexión circuito de mando: bornes de resorte "tipo en descatalogación" alternativa 3RK1308 o 3RA8 | inteligente derivación a motor arrancador inversor Standard 0,4-4 A hasta 690 V AC tipo de coordinación 2, tamaño S00 para sistema ET 200SP, consta de 3RC7141-1EE00, 3RV2311-1EC20, 2x 3RT2017-2BB42 | ||
nombre comercial del producto | SIRIUS | ||
designación del producto | Derivación compacta para IO-Link | Derivación a motor inteligente | |
tipo de producto | arrancador inversor | arrancador inversor Standard | |
denominación del tipo de producto | 3RA65 | 3RA8 | |
referencia del fabricante | |||
● del contactor incluido en el suministro | 3RT2017-2BB42 | ||
● del interruptor incluido en el suministro | 3RV2311-1EC20 | ||
● del kit de montaje RH incluido en el suministro | 3RA2913-2LA2 | ||
● del bloque de conexión incluido en el suministro | 3RC7141-1EE00 | ||
Datos técnicos generales | |||
tamaño del contactor combinable específico de la empresa | S00 | ||
función del producto | |||
● interfaz circuito de mando para cableado paralelo | No | ||
● para alimentación protección contra inversión de polaridad | Sí | ||
ampliación del producto interruptor auxiliar | Sí | ||
pérdidas [W] con valor asignado de la intensidad | |||
● con AC en estado operativo caliente | 1 W | ||
● con AC en estado operativo caliente por polo | 0,33 W | 2,6 W | |
● sin componente de corriente de carga típico | 2,9 W | ||
tensión de aislamiento valor asignado | 690 V | ||
grado de contaminación | 3 | ||
resistencia a tensión de choque valor asignado | 6 000 V | 6 kV | |
grado de protección NEMA | otros | ||
resistencia a choques | a=60 m/s2 (6g) con 10 ms por 3 choques en todos los ejes | ||
● según IEC 60068-2-27 | 6 g / 11,0 ms (3 choques); 10 g / 6,0 ms (1000 choques) | ||
resistencia a vibraciones | f= 4 ... 5,8 Hz, d= 15 mm; f= 5,8 ... 500 Hz, a= 20 m/s²; 10 ciclos | 5-8,4 Hz, 3,5 mm; 8,4-150 Hz, 1 g; 10 ciclos / 10-60 Hz, 0,35 mm; 60-500 Hz, 5 g; 10 ciclos | |
frecuencia de maniobra máx. | 3 600 1/h | ||
vida útil mecánica (ciclos de maniobra) | |||
● de contactos principales típico | 10 000 000 | ||
● de los contactos auxiliares típico | 10 000 000 | ||
● de los contactos de señalización típico | 10 000 000 | ||
durabilidad eléctrica (ciclos de maniobra) de los contactos auxiliares | |||
● con DC-13 con 6 A con 24 V típico | 30 000 | ||
● con AC-15 con 6 A con 230 V típico | 200 000 | ||
tipo de coordinación | funcionamiento continuo según IEC 60947-6-2 | 2 | |
designaciones de referencia según IEC 81346-2:2009 | Q | ||
corriente permanente valor asignado | 4 A | ||
Directiva RoHS (fecha) | 05/01/2012 | 06/21/2024 | |
SVHC substance name |
Lead - 7439-92-1
Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8
Lead titanium zirconium oxide - 12626-81-2
|
Lead - 7439-92-1
Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8
Silicic acid, lead salt - 11120-22-2
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol - 79-94-7
|
|
Peso | 2,456 kg | 1,596 kg | |
Condiciones ambiente | |||
altitud de instalación con altura sobre el nivel del mar máx. | 2 000 m | ||
temperatura ambiente | |||
● durante el funcionamiento | -20 ... +60 °C | ||
● durante el almacenamiento | -55 ... +80 °C | -40 ... +80 °C | |
● durante el transporte | -55 ... +80 °C | -40 ... +80 °C | |
categoría medioambiental durante el funcionamiento según IEC 60721 | 3C3 (sin niebla salina) | ||
humedad relativa del aire durante el funcionamiento | 10 ... 90 % | 10 ... 95 % | |
Circuito de corriente principal | |||
número de polos para circuito principal | 3 | ||
variante de contacto eléctrico | electromecánico | ||
valor de respuesta ajustable para corriente del disparador de sobrecarga dependiente de la corriente | 1 ... 4 A | 0,4 ... 4 A | |
fórmula para el poder de cierre con intensidad límite | 12 x Ie | ||
fórmula para el poder de corte con intensidad límite | 10 x Ie | ||
tipo de protección de motor | electrónico | ||
potencia mecánica entregada para motor trifásico de 4 polos | |||
● con 400 V valor asignado | 1,5 kW | ||
● con 500 V valor asignado | 2,2 kW | ||
● con 690 V valor asignado | 3 kW | ||
tensión de empleo | |||
● valor asignado | 690 V | ||
● con AC-3 valor asignado máx. | 690 V | ||
● con AC-3e valor asignado máx. | 690 V | ||
frecuencia de empleo valor asignado | 50 ... 60 Hz | ||
intensidad de empleo valor asignado | 4 A | ||
intensidad de empleo | |||
● con AC con 400 V valor asignado | 4 A | ||
● con AC-3 | |||
— con 400 V valor asignado | 4 A | ||
— con 500 V valor asignado | 4 A | ||
— con 690 V valor asignado | 4 A | ||
● con AC-3e | |||
— con 400 V valor asignado | 4 A | ||
— con 500 V valor asignado | 4 A | ||
— con 690 V valor asignado | 4 A | ||
● con AC-43 | |||
— con 400 V valor asignado | 3,6 A | ||
— con 500 V valor asignado | 3,9 A | ||
— con 690 V valor asignado | 3,8 A | ||
potencia de empleo | |||
● con AC-3 | |||
— con 400 V valor asignado | 1,5 kW | 1 500 W | |
— con 500 V valor asignado | 2 200 W | ||
— con 690 V valor asignado | 3 000 W | ||
● con AC-3e | |||
— con 400 V valor asignado | 1 500 W | ||
— con 690 V valor asignado | 3 000 W | ||
● con AC-43 | |||
— con 400 V valor asignado | 1 500 W | ||
— con 500 V valor asignado | 2 200 W | ||
— con 690 V valor asignado | 3 000 W | ||
frecuencia de maniobra en vacío | 3 600 1/h | ||
frecuencia de maniobra | |||
● con AC-41 según IEC 60947-6-2 máx. | 750 1/h | ||
● con AC-43 según IEC 60947-6-2 máx. | 250 1/h | ||
Circuito de control/ Control por entrada | |||
tipo de corriente | DC | ||
tipo de corriente de la tensión de alimentación de mando | DC | ||
tensión de alimentación del circuito de mando 1 con DC valor asignado | 24 V | ||
tensión de alimentación del circuito de mando 1 con DC | 24 ... 24 V | ||
potencia de retención | |||
● con DC máx. | 2,9 W | ||
retardo de cierre con DC | 40 ... 110 ms | ||
retardo de apertura con DC | 30 ... 50 ms | ||
Circuito de corriente secundario | |||
número de contactos NC para contactos auxiliares | 0 | ||
número de contactos NA para contactos auxiliares | 0 | ||
número de contactos NA del disparador instantáneo de cortocircuito para contacto de señalización | 0 | ||
número de contactos conmutados del disparador de sobrecarga dependiente de la corriente para contacto de señalización | 0 | ||
intensidad de empleo de los contactos auxiliares con AC-12 máx. | 10 A | ||
intensidad de empleo de los contactos auxiliares con DC-13 con 250 V | 0,27 A | ||
Protección/ Vigilancia | |||
clase de disparo | CLASS 10 y 20 ajustable | CLASS 10E / CLASS 20E | |
tipo de disparador por sobrecarga | electrónico | ||
poder de corte corriente de cortocircuito de servicio (Ics) | |||
● con 400 V valor asignado | 53 kA | ||
● con 500 V valor asignado | 3 kA | ||
● con 690 V valor asignado | 3 kA | ||
valor de respuesta de corriente del disparador instantáneo de cortocircuito | 52 A | ||
Valores nominales UL/CSA | |||
corriente a plena carga (FLA) para motor trifásico | |||
● con 480 V valor asignado | 4 A | ||
● con 600 V valor asignado | 4 A | ||
potencia mecánica entregada [hp] | |||
● por motor monofásico | |||
— con 110/120 V valor asignado | 0,16 hp | ||
— con 230 V valor asignado | 0,5 hp | ||
● para motor trifásico | |||
— con 200/208 V valor asignado | 0,75 hp | 1 hp | |
— con 220/230 V valor asignado | 0,75 hp | 1 hp | |
— con 460/480 V valor asignado | 2 hp | 3 hp | |
— con 575/600 V valor asignado | 3 hp | ||
Protección contra cortocircuitos | |||
función del producto protección de cortocircuito | Sí | ||
tipo de protección contra cortocircuito | electromagnético | ||
tipo de disparador por cortocircuito | magnético | ||
corriente de cortocircuito condicional (Iq) | |||
● con 690 V según IEC 60947-4-1 valor asignado | 1 000 A | ||
● con 400 V según IEC 60947-4-1 valor asignado | 150 000 A | ||
● con 500 V según IEC 60947-4-1 valor asignado | 10 000 A | ||
tipo de cartucho fusible | |||
● para protección contra cortocircuitos del bloque de contactos auxiliares necesario | fusible gL/gG: 10 A | ||
Instalación/ fijación/ dimensiones | |||
posición de montaje | según las necesidades del usuario | horizontal | |
posición de montaje recomendada | vertical, sobre perfil DIN horizontal | ||
tipo de fijación | fijación por tornillo y abroche | fijación por tornillo y abroche a perfil de 35 mm | |
altura | 191 mm | 204 mm | |
anchura | 90 mm | ||
profundidad | 165 mm | 131 mm | |
Conexiones/ Bornes | |||
componente del producto borne desmontable para circuito principal | Sí | ||
componente del producto borne desmontable para circuito auxiliar y de control | Sí | No | |
tipo de conexión eléctrica | |||
● para circuito principal | enchufable sin bornas | conexión por resorte | |
● para circuito auxiliar y circuito de mando | conexión por resorte | Conexión PUSH-IN (bornes de resorte) | |
tipo de secciones de conductor conectables para contactos principales | |||
● monofilar | 2x (1,5 ... 6 mm²), 1x 10 mm² | 2x (0,5 ... 4 mm²) | |
● multifilar | 2x (0,5 ... 4 mm²) | ||
● alma flexible con preparación de los extremos de cable | 2x (1,5 ... 6 mm²) | 2x (0.5 ... 2.5 mm²) | |
● alma flexible sin preparación de extremos de cable | 2x (1,5 ... 6 mm²) | ||
tipo de secciones de conductor conectables | |||
● para contactos auxiliares | |||
— monofilar | 2x (0,25 ... 1,5 mm²) | ||
— alma flexible con preparación de los extremos de cable | 2x (0,25 ... 1,5 mm²) | ||
— alma flexible sin preparación de extremos de cable | 2x (0,25 ... 1,5 mm²) | ||
● con cables AWG para contactos auxiliares | 2x (24 ... 16) | ||
Seguridad | |||
cuota de defectos peligrosos | |||
● con alta tasa de demanda según SN 31920 | 50 % | 73 % | |
valor B10 con alta tasa de demanda según SN 31920 | 1 500 000 | 1 000 000 | |
Seguridad electrica | |||
grado de protección IP frontal según IEC 60529 | IP20 | ||
protección contra contactos directos frontal según IEC 60529 | a prueba de contacto directo con los dedos | ||
Comunicación/ Protocolol | |||
función del producto comunicación por bus | Sí | ||
protocolo soportado | |||
● protocolo AS-Interface | No | ||
● protocolo IO-Link | Sí | ||
función del producto interfaz circuito de mando con IO-Link | Sí | No | |
tasa de transmisión del IO-Link | COM2 (38,4 kBaud) | ||
tiempo de ciclo punto a punto entre el maestro y el IO-Link Device mín. | 2,5 ms | ||
tipo de alimentación vía IO-Link Master | No | ||
volumen de datos | |||
● del área de direccionamiento de las entradas con transferencia cíclica total | 2 byte | 16 byte | |
● del área de direccionamiento de las salidas con transferencia cíclica total | 2 byte | ||
tipo de conexión eléctrica de la interfaz de comunicación | RJ45 | ||
Compatibilidad electromagnética | |||
perturbaciones conducidas | |||
● por burst según IEC 61000-4-4 | 4 kV circuitos ppales., 2 kV circuitos aux., 2 kV IO-Link, 2 kV fines de carrera, 2 kV cable al terminal de mando manual | 2 kV | |
● por surge conductor-tierra según IEC 61000-4-5 | 4 kV circuitos ppales., 0,5 kV de tensión aux. con protección de sobretensión aguas arriba | 2 kV | |
● por surge conductor-conductor según IEC 61000-4-5 | 2 kV circuitos ppales., 0,5 kV de tensión aux. con protección de sobretensión aguas arriba | 1 kV | |
● por campo radiante electromagnético según IEC 61000-4-6 | 0,15-80 Mhz a 10 V | 10 V | |
acoplamiento de perturbaciones radiadas según IEC 61000-4-3 | 80 ... 3000 MHz con 10V/m | 10 V/m | |
descarga electroestática según IEC 61000-4-2 | 8 kV | descarga al aire 8 kV | |
perturbaciones conducidas de AF según CISPR11 | 150 kHz ... 30 MHz Clase A | Clase A para áreas industriales | |
perturbaciones radiadas de AF según CISPR11 | 30 ... 1000 MHz Clase A | Clase A para áreas industriales | |
Tensión de alimentación | |||
tipo de corriente de la tensión de alimentación | DC | ||
tensión de alimentación 1 con DC valor asignado | |||
● mín. admisible | 19,2 V | ||
● máx. admisible | 28,8 V | ||
tensión de alimentación necesario tensión auxiliar | Sí | ||
Indicación | |||
número de LED | 5 | ||
versión de pantalla como visualización de estado IO-Link Device | LED dual verde/rojo | ||
Homologaciones Certificados | |||
General Product Approval | |||
CCC | Sí | Sí | |
UK Declaration of Conformity | Sí | Sí | |
EU declaration of conformity | Sí | Sí | |
Confirmation | Sí | Sí | |
UL | Sí | Sí | |
EAC | Sí | Sí | |
EMV | |||
RCM | Sí | Sí | |
Functional Saftey | |||
Type Examination Certificate | Sí | Sí | |
Test Certificates | |||
Type Test Certificates/Test Report | Sí | Sí | |
other | |||
Confirmation | Sí | Sí | |
Dangerous goods | |||
Transport Information | Sí | Sí | |
Environment | |||
Environmental Confirmations | Sí | Sí | |
Más información | |||
Información sobre el embalaje
|
|||
Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,…)
|
|||
Industry Mall (sistema de pedido online)
|
|||
Generador CAx online
|
|||
Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,…)
|
|||
Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, …)
|
|||
Curva característica: Comportamiento en disparo, I²t, Corriente de corte limitada
|
|||
Otras características (p. ej. vida útil eléctrica, frecuencia de maniobras)
|
|||
Última modificación: | 31/10/2024 | ||
Fecha 29/12/2024 |
Sujeto a cambios © Copyright Siemens 2024 |