Numero di articolo 3RA6500-2DB42 3RA8511-1KE00
SIRIUS partenza compatta avviatore invertitore per IO-Link 690 V DC 24 V 3 ... 12 A IP20 collegamento circuito principale: morsetti a molla collegamento del circuito di comando: morsetti a molla "tipo in uscita di produzione" in alternativa 3RK1308 oppure 3RA8 partenza motore intelligente partenza motore intelligente avviatore invertitore standard 1,2 ... 12 A fino a AC 690 V tipo di coordinamento 1 grandezza costruttiva S00 per sistema ET 200SP comprendente 3RC7141-1KE00, 3RV2311-1KC20, 2x 3RT2017-2BB42
marca del prodotto SIRIUS
denominazione del prodotto Partenza compatta per IO-Link Partenza motore intelligente
esecuzione del prodotto avviatore reversibile avviatore invertitore Standard
designazione del tipo di prodotto 3RA65 3RA8
n. di articolo del produttore
● del contattore fornito in dotazione 3RT2017-2BB42
● dell'interruttore automatico in dotazione 3RV2311-1KC20
● del kit di montaggio RH fornito in dotazione 3RA2913-2LA2
● del modulo di collegamento fornito in dotazione 3RC7141-1KE00
Dati tecnici generali
grandezza costruttiva del contattore combinabile specifica di azienda S00
funzione del prodotto
● interfaccia corrente di comando per cablaggio parallelo No
● per alimentazione di tensione protezione dall'inversione di polarità
ampliamento del prodotto blocchetto di contatti ausiliari
potenza dissipata [W] con valore nominale di corrente
● con AC in stato di funzionamento caldo 1,8 W
● con AC in stato di funzionamento caldo per ogni polo 0,6 W 3,6 W
● senza il valore della corrente di carico tip. 2,9 W
tensione di isolamento valore nominale 690 V
grado di inquinamento 3
tensione di tenuta a impulso valore nominale 6 000 V 6 kV
grado di protezione NEMA altri
resistenza agli urti a=60 m/s2 (6g) con 10 ms ogni 3 urti su tutti gli assi
● secondo IEC 60068-2-27 6 g / 11,0 ms (3 urti); 10 g / 6,0 ms (1000 urti)
resistenza a vibrazioni f= 4 ... 5,8 Hz, d= 15 mm; f= 5,8 ... 500 Hz, a= 20 m/s²; 10 cicli 5 ... 8,4 Hz, 3,5 mm; 8,4 ... 150 Hz, 1 g; 10 cicli / 10 ... 60 Hz, 0,35 mm; 60 ... 500 Hz, 5 g; 10 cicli
frequenza di commutazione max. 3 600 1/h
durata di vita meccanica (cicli di manovra)
● dei contatti principali tip. 10 000 000
● dei contatti ausiliari tip. 10 000 000
● dei contatti di segnalazione tip. 10 000 000
durata di vita elettrica (cicli di manovra) dei contatti ausiliari
● con DC-13 con 6 A con 24 V tip. 30 000
● con AC-15 con 6 A con 230 V tip. 200 000
tipo di coordinamento esercizio continuo a norma IEC 60947-6-2 1
codice di riferimento secondo IEC 81346-2:2009 Q
corrente permanente valore nominale 12 A
Direttiva RoHS (data) 05/01/2012 06/21/2024
SVHC substance name
Lead - 7439-92-1
Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8
Lead titanium zirconium oxide - 12626-81-2
Lead - 7439-92-1
Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8
Silicic acid, lead salt - 11120-22-2
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol - 79-94-7
Peso 2,58 kg 1,596 kg
Condizioni ambientali
altitudine di installazione per altitudine s.l.m. max. 2 000 m
temperatura ambiente
● durante l'esercizio -20 ... +60 °C
● durante l'immagazzinaggio -55 ... +80 °C -40 ... +80 °C
● durante il trasporto -55 ... +80 °C -40 ... +80 °C
categoria ambientale durante l'esercizio secondo IEC 60721 3C3 (senza nebbia salina)
umidità relativa durante l'esercizio 10 ... 90 % 10 ... 95 %
Circuito elettrico principale
numero di poli per circuito principale 3
esecuzione del contatto di commutazione comando elettromeccanico
valore di intervento impostabile per corrente dello sganciatore di sovraccarico dipendente dalla corrente 3 ... 12 A 1,2 ... 12 A
formula per corrente limite potere di chiusura 12 x Ie
formula per potere di interruzione corrente limite 10 x Ie
esecuzione della protezione motore comando elettronico
potenza meccanica erogata per motore trifase a 4 poli
● con 400 V valore nominale 5,5 kW
● con 500 V valore nominale 5,5 kW
● con 690 V valore nominale 7,5 kW
tensione di impiego
● valore nominale 690 V
● con AC-3 valore nominale max. 690 V
● con AC-3e valore nominale max. 690 V
frequenza di impiego valore nominale 50 ... 60 Hz
corrente di impiego valore nominale 12 A
corrente di impiego
● con AC con 400 V valore nominale 12 A
● con AC-3
— con 400 V valore nominale 12 A
— con 500 V valore nominale 9,2 A
— con 690 V valore nominale 6,7 A
● con AC-3e
— con 400 V valore nominale 12 A
— con 500 V valore nominale 9,2 A
— con 690 V valore nominale 6,7 A
● con AC-43
— con 400 V valore nominale 11,5 A
— con 500 V valore nominale 12,4 A
— con 690 V valore nominale 8,9 A
potenza di impiego
● con AC-3
— con 400 V valore nominale 5,5 kW 5 500 W
— con 500 V valore nominale 5 500 W
— con 690 V valore nominale 5 500 W
● con AC-3e
— con 400 V valore nominale 5 500 W
— con 690 V valore nominale 5 500 W
● con AC-43
— con 400 V valore nominale 5 500 W
— con 500 V valore nominale 5 500 W
— con 690 V valore nominale 7 500 W
frequenza di manovra a vuoto 3 600 1/h
frequenza di commutazione
● con AC-41 secondo IEC 60947-6-2 max. 750 1/h
● con AC-43 secondo IEC 60947-6-2 max. 250 1/h
Circuito di comando/ Comando
tipo di tensione DC
tipo di tensione della tensione di alimentazione di comando DC
tensione di alimentazione di comando 1 con DC valore nominale 24 V
tensione di alimentazione di comando 1 con DC 24 ... 24 V
potenza di ritenuta
● con DC max. 2,9 W
ritardo di chiusura con DC 40 ... 110 ms
ritardo di apertura con DC 30 ... 50 ms
Circuito elettrico ausiliario
numero dei contatti nC per contatti ausiliari 0
numero dei contatti nO per contatti ausiliari 0
numero dei contatti nO dello sganciatore di cortocircuito istantaneo per contatto di segnalazione 0
numero dei contatti CO dello sganciatore di sovraccarico dipendente dalla corrente per contatto di segnalazione 0
corrente di impiego dei contatti ausiliari con AC-12 max. 10 A
corrente di impiego dei contatti ausiliari con DC-13 con 250 V 0,27 A
Funzione di protezione/ monitoraggio
classe di intervento CLASS 10 e 20 impostabile CLASS 10E / CLASS 20E
esecuzione dello sganciatore di sovraccarico elettronico
potere di interruzione di servizio in cortocircuito (Ics)
● con 400 V valore nominale 53 kA
● con 500 V valore nominale 3 kA
● con 690 V valore nominale 3 kA
valore di intervento corrente dello sganciatore di cortocircuito istantaneo 163 A
Dati nominali UL/CSA
corrente a pieno carico (FLA) per motore trifase
● con 480 V valore nominale 12 A
● con 600 V valore nominale 12 A
potenza meccanica erogata [hp]
● per motore monofase in corrente alternata
— con 110/120 V valore nominale 0,5 hp
— con 230 V valore nominale 1,5 hp
● per motore trifase
— con 200/208 V valore nominale 3 hp 2 hp
— con 220/230 V valore nominale 3 hp
— con 460/480 V valore nominale 7,5 hp
— con 575/600 V valore nominale 10 hp
Protezione da cortocircuito
funzione del prodotto protezione da cortocircuito
esecuzione della protezione da cortocircuito elettromagnetico
esecuzione dello sganciatore di cortocircuito magnetico
corrente di cortocircuito condizionata (Iq)
● con 690 V secondo IEC 60947-4-1 valore nominale 6 000 A
● con 400 V secondo IEC 60947-4-1 valore nominale 150 000 A
● con 500 V secondo IEC 60947-4-1 valore nominale 100 000 A
esecuzione della cartuccia fusibile
● per protezione da cortocircuito dei blocchetti di contatti ausiliari necessario fusibile gL/gG: 10 A
Montaggio/ Fissaggio/ Dimensioni
posizione di montaggio a piacere orizzontale
posizione di montaggio consigliato verticale, su guida profilata orizzontale
tipo di fissaggio fissaggio a vite e a scatto fissaggio a vite e a scatto su guida profilata 35 mm
altezza 191 mm 204 mm
larghezza 90 mm
profondità 165 mm 131 mm
Connessioni /Morsetti
parte integrante del prodotto morsetto rimovibile per circuito principale
parte integrante del prodotto morsetto rimovibile per circuito ausiliario e di comando No
esecuzione del collegamento elettrico
● per circuito principale morsetti di linea a molla
● per circuito ausiliario e di comando morsetti a molla morsetti a molla (push-in)
tipo di sezioni di conduttore collegabili per contatti principali
● filo rigido 2x (1,5 ... 6 mm²), 1x 10 mm² 2x (0,5 ... 4 mm²)
● multifilare 2x (0,5 ... 4 mm²)
● filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore 2x (1,5 ... 6 mm²) 2x (0,5 ... 2,5 mm²)
● filo flessibile senza preparazione dell'estremità del conduttore 2x (1,5 ... 6 mm²)
tipo di sezioni di conduttore collegabili
● per contatti ausiliari
— filo rigido 2x (0,25 ... 1,5 mm²)
— filo flessibile con preparazione dell'estremità del conduttore 2x (0,25 ... 1,5 mm²)
— filo flessibile senza preparazione dell'estremità del conduttore 2x (0,25 ... 1,5 mm²)
● con conduttori AWG per contatti ausiliari 2x (24 ... 16)
Sicurezza
quota di guasti pericolosi
● per alto tasso di richiesta secondo SN 31920 50 % 73 %
valore B10 per alto tasso di richiesta secondo SN 31920 1 500 000 1 000 000
Sicurezza elettrica
grado di protezione IP lato frontale secondo IEC 60529 IP20
protezione contro i contatti accidentali lato frontale secondo IEC 60529 sicuro a prova di dito
Comunicazione/ Protocollo
funzione del prodotto comunicazione di bus
protocollo viene supportato
● protocollo AS-Interface No
● protocollo IO-Link
funzione del prodotto interfaccia corrente di comando con iO-Link No
velocità di trasferimento IO-Link COM2 (38,4 kBaud)
tempo di ciclo punto-punto tra master e device IO-Link min. 2,5 ms
tipo di tensione di alimentazione tramite IO-Link Master No
volume di dati
● dell'area di indirizzi degli ingressi con trasmissione ciclica totale 2 byte 16 byte
● dell'area di indirizzi delle uscite con trasmissione ciclica totale 2 byte
esecuzione del collegamento elettrico dell'interfaccia di comunicazione RJ45
Compatibilità elettromagnetica
disturbi condotti
● di tipo burst secondo IEC 61000-4-4 4 kV circuiti principali, 2 kV circuiti ausiliari, 2 kV IO-Link, 2 kV interruttori finecorsa, 2 kV cavo dispositivo hand-held 2 kV
● conduttore-terra di tipo surge secondo IEC 61000-4-5 4 kV circuiti principali, 0,5 kV tensione ausiliaria con protezione da sovratensione a monte 2 kV
● conduttore-conduttore di tipo surge secondo IEC 61000-4-5 2 kV circuiti principali, 0,5 kV tensione ausiliaria con protezione da sovratensione a monte 1 kV
● per radiazione ad alta frequenza secondo IEC 61000-4-6 0,15-80Mhz a 10V 10 V
disturbi indotti dal campo secondo IEC 61000-4-3 80 ... 3000 MHz a 10V/m 10 V/m
scarica elettrostatica secondo IEC 61000-4-2 8 kV 8 kV per scarica in aria
emissione di disturbi HF condotti secondo CISPR11 150 kHz ... 30 MHz Class A Classe A per settore industriale
emissione di disturbi HF indotti dal campo secondo CISPR11 30 ... 1000 MHz Class A Classe A per settore industriale
Tensione di alimentazione
tipo di tensione della tensione di alimentazione DC
tensione di alimentazione 1 con DC valore nominale
● min. ammissibile 19,2 V
● max. ammissibile 28,8 V
tensione di alimentazione necessario tensione ausiliaria
Indicatore
numero dei LED 5
esecuzione della visualizzazione come visualizzazione di stato Device IO-Link LED duale verde/rosso
Approvazioni Certificati
General Product Approval
UK Declaration of Conformity UK Declaration of Conformity
EU declaration of conformity EU declaration of conformity
Confirmation
CCC CCC
UL UL
EAC EAC
EMV
RCM RCM
Functional Saftey
Type Examination Certificate Type Examination Certificate
Test Certificates
Type Test Certificates/Test Report
Marine / Shipping
ABS (American Bureau of Shipping) ABS (American Bureau of Shipping)
PRS (Polski Register of Shipping) PRS (Polski Register of Shipping)
other
Confirmation
Dangerous goods
Transport Information
Environment
Environmental Confirmations
Ulteriori informazioni
Informazioni sull'imballaggio
Information- and Downloadcenter (Cataloghi, Opuscoli,…)
Industry Mall (sistema di ordinazione Online)
Generatore CAx online
Service&Support (Manuali, Certificati, Caratteristiche, FAQ, …)
Banca dati immagini (foto prodotto, disegni dimensionali 2D, modelli 3D, schemi delle connessioni, macro EPLAN…)
Caratteristica: Comportamento di sgancio, I²t, Corrente di interruzione limitata
Ulteriori curve caratteristiche (ad es. durata di vita elettrica, frequenza di manovra)
3RA6500-2DB42 3RA8511-1KE00
3RA6500-2DB42 3RA8511-1KE00
3RA6500-2DB42 3RA8511-1KE00
Ultima modifica: 31/10/2024
Data
28/11/2024
Con riserva di modifiche
© Copyright Siemens 2024