Ürün numarası 3RB2016-2ND0 3RB3016-2NE0
aşırı yük rölesi 0,32...1,25 A elektronik motor koruması için ebat S00, sınıf 20E kontaktöre montaj ana akım devresi: yaylı klemens yardımcı akım devresi: yaylı klemens manuel-otomatik SIFIRLAMA
ürün marka adı SIRIUS
ürün tanımı elektronik aşırı yük rölesi
ürün tipi tanımı 3RB3
Genel teknik veriler
koruyucu ebadı kombine edilebilir firmaya özel S00
güç kaybı [W] akım anma değerinde AC'de sıcak işletim durumunda 0,05 W 0,1 W
● kutup başına 0,02 W 0,03 W
izolasyon gerilimi kirlilik derecesi 3’te AC'de anma değeri 690 V
şok gerilim mukavemeti anma değeri 6 kV
güvenli ayırma için izin verilen maksimum gerilim
● topraklanmamış nötr noktalı şebekelerde yardımcı ve yardımcı devre arasında 300 V
● topraklanmış nötr noktalı şebekelerde yardımcı ve yardımcı devre arasında 300 V
● topraklanmamış nötr noktalı şebekelerde ana ve yardımcı devre arasında 600 V
● topraklanmış nötr noktalı şebekelerde ana ve yardımcı devre arasında 690 V
IP koruma türü bağlantι terminali IP20
şok mukavemeti 15g / 11 ms
● IEC 60068-2-27 uyarınca 15g / 11 ms; Bildirim kontağı 97 / 98, "Tetiklendi" konumunda: 9g / 11 ms
titreşime dayanıklılık 1-6 Hz, 15 mm; 6-500 Hz, 20 m/s²; 10 döngü
termik akım 1,25 A
yeniden çalışmaya hazır olma süresi aşırı yük tetiklemesinden sonra
● otomatik sıfırlamada tipik 3 min
● uzaktan sıfırlamada 0 min
● manuel sıfırlamada 0 min
ateşleme koruma türü PTB 06 ATEX 3001 Ex II (2) GD
referans işareti IEC 81346-2:2009 uyarınca F
RoHS yönetmeliği (tarih) 07/01/2006 10/01/2009
SVHC substance name
Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol - 119-47-1
Ağırlık 0,19 kg 0,202 kg
Ortam koşulları
kurulum yüksekliği NN üzerinde yükseklikte maksimum 2 000 m
ortam sıcaklığı
● işletim sırasında -25 ... +60 °C
● depolama sırasında -40 ... +80 °C
● taşıma sırasında -40 ... +80 °C
sıcaklık kompanzasyonu -25 ... +60 °C
bağıl nem işletim sırasında 100 % 10 ... 95 %
Ana akım devresi
kutup sayısı ana devre için 3
akım ayarlanabilir aktivasyon değeri akıma bağlı aşırı yük tetikleyici 0,32 ... 1,25 A
işletim gerilimi
● anma değeri 690 V
● AC-3e'de anma değeri maksimum 690 V
işletim frekansı anma değeri 50 ... 60 Hz
işletim akımı anma değeri 1,25 A
işletim akımı AC-3e'de 400 V'ta anma değeri 1,25 A
işletim kapasitesi
● trifaze akım motoru için 400 V'ta 50 Hz'de 0,12 ... 0,37 kW
● trifaze akım motorları için 500 V'ta 50 Hz'de 0,12 ... 0,55 kW
● trifaze akım motorları için 690 V'ta 50 Hz'de 0,18 ... 0,75 kW
Yardιmcι akιm devresi
yardımcı anahtar modeli entegre
açıcı sayısı yardımcı kontaklar için 1
● not Kontaktörün kapatılması için
kapayıcı sayısı yardımcı kontaklar için 1
● not "Tetiklendi" mesajı için
CO kontak sayısı yardımcı kontaklar için 0
işletim akımı yardımcı kontaklar AC-15'te
● 24 V'ta 4 A
● 110 V'ta 4 A
● 120 V'ta 4 A
● 125 V'ta 4 A
● 230 V'ta 3 A
işletim akımı yardımcı kontaklar DC-13'te
● 24 V'ta 2 A
● 60 V'ta 0,55 A
● 110 V'ta 0,3 A
● 125 V'ta 0,3 A
● 220 V'ta 0,11 A
Koruma/ Kontrol fonksiyonu
tetikleme sınıfı CLASS 20E
aşırı yük tetikleme elemanı modeli elektronik
Nominal UL/CSA verileri
tam yük akımı (FLA) 3 fazlı trifaz motor için
● 480 V'ta anma değeri 1,25 A
● 600 V'ta anma değeri 1,25 A
kontak yük kapasitesi yardımcı kontaklar UL uyarınca B600 / R300
Kısa devre koruması
sigorta elemanı modeli
● ana devrenin kısa devreye karşı korunması için
— düzenleme türü 1’de gerekli gG: 35 A, RK5: 6 A
— düzenleme türü 2’de gerekli gG: 6 A
● yardımcı anahtar kısa devre koruması için gerekli sigorta gL/gG: 6 A sigorta gG: 6 A
Montaj/ Sabitleme/ Ebatlar
montaj konumu isteğe göre
sabitleme türü Kontaktör montajı
yükseklik 64 mm 72 mm
genişlik 45 mm
derinlik 73 mm 90 mm
uyulması gereken mesafe
● sıralı montajda
— önde 0 mm
— geride 0 mm
— yukarı 0 mm
— aşağı doğru 0 mm
— yanlarda 0 mm
● topraklanmış parçalara
— önde 0 mm
— geride 0 mm
— yukarı 0 mm
— yanlarda 6 mm
— aşağı doğru 0 mm
● gerilim taşıyan parçalara
— önde 0 mm
— geride 0 mm
— yukarı 0 mm
— aşağı doğru 0 mm
— yanlarda 6 mm
Bağlantılar/ Terminaller
ürün bileşeni çıkarılabilir yardımcı akım ve kontrol devresi terminali Evet
elektrik bağlantısı modeli
● ana devre için vida bağlantısı yaylı bağlantı
● yardımcı ve kontrol devreleri için yaylı bağlantı
elektrik bağlantısı düzeni ana devre için üstte ve altta
bağlanabilir kablo kesit türü ana kontaklar için
● tek telli 2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²) 1x (0,5 ... 4 mm²)
● tek telli veya çok telli 1x (0,5 ... 4 mm²)
● ince telli kablo uç işlemeli 2x (0,5 ... 1,5 mm²), 2x (0,75 ... 2,5 mm²) 1x (0,5 ... 2,5 mm²)
● ince telli kablo uç işlemesiz 1x (0,5 ... 2,5 mm²)
bağlanabilir kablo kesit türü
● yardımcı kontaklar için
— tek telli 2x (0,25 ... 1,5 mm²)
— tek telli veya çok telli 2x (0,25 ... 1,5 mm²)
— ince telli kablo uç işlemeli 2x (0,25 ... 1,5 mm²)
— ince telli kablo uç işlemesiz 2x (0,25 ... 1,5 mm²)
● AWG hatlarında yardımcı kontaklar için 2x (24 ... 16) 1x (24 ... 16), 2x (24 ... 16)
tornavida şaftı modeli Çap 5 ... 6 mm
tornavida ucunun büyüklüğü Pozidriv Gr. 2
Elektrik Güvenliği
IP koruma türü ön tarafta IEC 60529 uyarınca IP20
temas koruması ön tarafta IEC 60529 uyarınca önden dikey dokunma durumunda parmak korumalı
İletişim/ Protokol
gerilim beslemesi türü IO-Link Master üzerinden Hayir
Elektro manyetik uyumluluk
EMU parazit yayımı IEC 60947-1 uyarınca CISPR 11, ortam B (meskun bölge)
EMU parazit direnci IEC 60947-1 uyarınca önem derecesi 3’e denktir
iletkene bağlı parazit oluşumu
● patlama nedeniyle IEC 61000-4-4 uyarınca 2 kV (güç girişleri) / 1 kV (sinyal girişleri) önem derecesi 3’e denktir
● iletken topraklama dalgalanma nedeniyle IEC 61000-4-5 uyarınca 2 kV (toprak hattı) önem derecesi 3’e denktir
● hattan hata dalgalanma nedeniyle IEC 61000-4-5 uyarınca 1 kV (toprak hattı) önem derecesi 3’e denktir
● yüksek frekanslı etkileşim nedeniyle IEC 61000-4-6 uyarınca 10 V, frekans aralığı 0,15 ... 80 MHz, modülasyon %80 AM, 1 kHz ile
alana bağlı parazit IEC 61000-4-3 uyarınca 10 V/m
elektro statik boşalım IEC 61000-4-2 uyarınca 6 kV kontak boşaltımı / 8 kV hava boşaltımı
Gösterge
gösterge modeli anahtarlama durumu için İtici
İzinler Sertifikalar
General Product Approval
EU declaration of conformity EU declaration of conformity Evet Evet
UK Declaration of Conformity UK Declaration of Conformity
Evet Evet
CCC CCC
Evet Evet
UL UL
Evet Evet
EAC EAC
Evet Evet
EMV
RCM RCM
Evet Evet
KC Evet Evet
For use in hazardous locations
ATEX ATEX Evet Evet
Test Certificates
Type Test Certificates/Test Report Evet Evet
Special Test Certificate Evet Evet
Maritime application
LR (Lloyds Register) LR (Lloyds Register) 
Evet Evet
RINA (Registro Italiano Navale) RINA (Registro Italiano Navale) Evet Evet
other
Confirmation Evet Evet
Miscellaneous Evet Evet
Environment
Environmental Confirmations Evet Evet
Diğer bilgiler
Ambalajla ilgili bilgiler
Information- and Downloadcenter (Kataloglar, broşürler, ...)
Industry Mall (Çevrimiçi sipariş sistemi)
Cax online generator
Service&Support (Kılavuzlar, işletme talimatları, sertifikalar, karakteristikler, sık sorulanlar...)
Resim veri tabanı (ürün fotoğrafları, 2 boyutlu ebat çizimleri, 3 boyutlu modeller, cihaz devre şemaları, EPLAN Makros, …)
Karakteristik eğri:Tetikleme karakteristiği, I²t, geçiş akımı
Diğer karakteristik eğriler (örn. Elektriksel kullanım ömrü, anahtarlama sıklığı)
3RB2016-2ND0 3RB3016-2NE0
3RB2016-2ND0 3RB3016-2NE0
3RB2016-2ND0 3RB3016-2NE0
Son değişiklik: 2.04.2025
Tarih
3.06.2025
Değişiklik yapma hakkı saklıdır
© Copyright Siemens 2025