商品编号 3RB2026-1RD0 3RB3026-1RE0
过载继电器 0.1 - 0.4 A 用于电机保护 尺寸 S0,等级 10 接触器附属装置 主电路:螺栓接口 辅助电路:弹簧端子 手动/自动复位 !!!停产产品!!! 后续是SIRIUS 3RB3 首选的后续型号是 >>3RB3026-1RE0<< 过载继电器 0.1...0.4 A 电子 用于电机保护 尺寸 S0,等级 10E 接触器附属装置 主电路:弹簧型端子 辅助电路:弹簧型端子 手动/自动复位
产品品牌名称 SIRIUS
产品名称 电子式过载继电器
产品类型名称 3RB3
综合技术数据
接触器的结构尺寸 可组合的 依公司特殊情况而定的 S0
损耗功率 [W] 电流测定值时 AC 时 在热运行状态中 0.05 W 0.1 W
● 每个电极 0.02 W 0.03 W
绝缘电压 污染度 3 时 AC 时 测定值 690 V
抗冲击电压能力 测定值 6 kV
针对安全隔离的最大允许电压
● 在星点不接地的电网中 辅助电路和辅助电路之间 300 V
● 在星点接地的电网中 辅助电路和辅助电路之间 300 V
● 在星点不接地的电网中 主电路和辅助电路之间 600 V
● 在星点接地的电网中 主电路和辅助电路之间 690 V
防护等级 IP 连接端子 IP20
耐冲击性 15g / 11 ms
● 符合 IEC 60068-2-27 15g / 11 ms; 信号触点 97 / 98 处于"触发"位置:9g / 11 ms
抗震强度 1-6 Hz,15 mm;6-500 Hz,20 m/s²;10 周期
热电流 0.4 A
重启待机时间 过载脱扣之后
● 自动复位时 典型 3 min
● 远程复位时 0 min
● 手动复位时 0 min
点火保护形式 PTB 06 ATEX 3001 Ex II (2) GD
参考标示 符合 IEC 81346-2:2009 F
RoHS 指令(日期) 07/01/2006 10/01/2009
SVHC substance name
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol - 119-47-1
Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol - 119-47-1
每个数量单位的净重 0.16 kg 0.26 kg
环境条件
安装高度 高度超出水平面以上 最大值 2 000 m
环境温度
● 运行期间 -25 ... +60 °C
● 存放期间 -40 ... +80 °C
● 运输期间 -40 ... +80 °C
温度补偿 -25 ... +60 °C
相对空气湿度 运行期间 100 % 10 ... 95 %
主电路
极数 用于主电路 3
可设置的电流动作值 电流控制的过载脱扣的 0.1 ... 0.4 A
工作电压
● 测定值 690 V
● AC-3e 时 测定值 最大值 690 V
工作频率 测定值 50 ... 60 Hz
工作电流 测定值 0.4 A
工作电流 AC-3e 时 400 V 时 测定值 0.4 A
额定功率 对于交流电机
● 400 V 时 50 Hz 时 0.04 ... 0.09 kW
● 500 V 时 50 Hz 时 0.04 ... 0.12 kW
● 690 V 时 50 Hz 时 0.06 ... 0.18 kW
辅助电路
辅助开关的结构形式 集成
常闭触点数量 用于辅助触点 1
● 备注 用于关闭接触器
常开触点数量 用于辅助触点 1
● 备注 用于"触发"消息
转换器数量 用于辅助触点 0
工作电流 辅助触头的 AC-15 时
● 24 V 时 4 A
● 110 V时 4 A
● 120 V 时 4 A
● 125 V 时 4 A
● 230 V时 3 A
工作电流 辅助触头的 DC-13 时
● 24 V 时 2 A
● 60 V 时 0.55 A
● 110 V时 0.3 A
● 125 V 时 0.3 A
● 220 V 时 0.11 A
保护和监控功能
脱扣等级 CLASS 10E
过电流脱扣器规格 电子
UL/CSA 额定数据
全负载电流 (FLA) 对于三相交流电机
● 480 V 时 测定值 0.4 A
● 600 V 时 测定值 0.4 A
触点负荷能力 辅助触头的 符合 UL B600 / R300
保护装置,防止短路导致开关装置损坏。
熔断体规格
● 用于主电路的短路保护
— 对于相配类型1 需要 gG:35 A,RK5:3 A
— 对于相配类型2 需要 gG:4 A
● 用于辅助开关的短路保护 需要 保险丝gL/gG: 6A 保险丝gG: 6 A
装入/固定/外廓尺寸
装入位置 任意的
紧固类型 接触器附属装置
高度 73 mm 109 mm
宽度 45 mm
深度 75 mm 85 mm
须遵守间距
● 单列式安装的
— 向前地 0 mm
— 反向地 0 mm
— 向上地 0 mm
— 向下地 0 mm
— 侧向地 0 mm
● 到接地部件
— 向前地 0 mm
— 反向地 0 mm
— 向上地 0 mm
— 侧向地 6 mm
— 向下地 0 mm
● 到带电压部件
— 向前地 0 mm
— 反向地 0 mm
— 向上地 0 mm
— 向下地 0 mm
— 侧向地 6 mm
接口/ 接线端子
产品组件 用于辅助和控制电路的可拆下接线夹
电气连接规格
● 用于主电路 螺栓连接 弹簧连接
● 用于辅助和控制电路 弹簧连接
电气连接的排列 用于主电路 上面和下面
可连接的导线截面类型 用于主触点
● 单芯线的 2x (1 ... 2.5 mm²), 2x (2.5 ... 6 mm²) 1x (1 ... 10 mm²)
● 多芯线 1x 10 mm²
● 单芯线或多芯线 1x (1 ... 10 mm²)
● 细芯线的 带有电缆末端加工 2x (1 ... 2.5 mm²), 2x (2.5 ... 6 mm²) 1x (1 ... 6 mm²)
● 细芯线的 无电缆末端加工 1x (1 ... 6 mm²)
可连接的导线截面类型
● 用于辅助触点
— 单芯线的 2x (0.25 ... 1.5 mm²)
— 单芯线或多芯线 2x (0,25 ... 1,5 mm²)
— 细芯线的 带有电缆末端加工 2x (0.25 ... 1.5 mm²)
— 细芯线的 无电缆末端加工 2x (0.25 ... 1.5 mm²)
● 在 AWG 导线处 用于辅助触点 2x (24 ... 16) 1x (24 ... 16), 2x (24 ... 16)
螺丝刀柄结构 直径 5 ... 6 mm
螺丝刀头的尺寸 2 号米字槽
电气安全
防护等级 IP 正面的 符合 IEC 60529 IP20
防接触保护 正面的 符合 IEC 60529 确保从前部垂直触摸时手指安全
通信/协议
电源类型 通过IO-Link主机
电磁兼容性
EMC 干扰发射 符合 IEC 60947-1的 CISPR 11, 环境B (居住区域)
EMC 抗干扰稳定性 符合 IEC 60947-1的 符合清晰度/锐度3
电缆连接的干扰耦合
● 来自脉冲 按照IEC 61000-4-4的 2kV(power ports电源端口),1kV(signal ports信号端口)符合清晰度或锐度3
● 来自线对地浪涌 符合 IEC 61000-4-5的 2kV(线对地)符合清晰度或锐度3
● 来自导线-导线浪涌 符合 IEC 61000-4-5的 1kV(线对线)符合清晰度或锐度3
● 来自高频射线 按照IEC 61000-4-6 0.15 ... 80 MHz 频率范围内 10 V,以 1 kHz 调制 80 % AM
电磁场产生的的干扰馈入 按照IEC 61000-4-3的 10 V/m
静电的放空 按照IEC 61000-4-2 6kV触点放电 / 8kV排气
显示
显示方式 开关状态 滑杆
认可 证书
General Product Approval
UK Declaration of Conformity UK Declaration of Conformity
EU declaration of conformity EU declaration of conformity
CCC CCC
UL UL
EAC EAC
EMV
RCM RCM
KC
For use in hazardous locations
ATEX ATEX
Test Certificates
Special Test Certificate
Type Test Certificates/Test Report
Maritime application
LR (Lloyds Register) LR (Lloyds Register)
RINA (Registro Italiano Navale) RINA (Registro Italiano Navale)
other
Chinese Quality Checkmark Chinese Quality Checkmark
Confirmation
Miscellaneous
Environment
Environmental Confirmations
更多信息
包装信息
Information for data generation and storage
Information- and Downloadcenter (产品目录,产品介绍册,...)
Industry Mall (网上订购系统)
Service&Support (用户手册,操作说明书,认证证书,特性曲线,常见问题,...)
图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, EPLAN Makros, …)
Cax 在线发生器
特征曲线
3RB2026-1RD0 3RB3026-1RE0
3RB2026-1RD0 3RB3026-1RE0
3RB2026-1RD0 3RB3026-1RE0
上一次修改: 2025/9/18
日期
2025/12/25
保留变更权利
© Copyright Siemens 2025