| 商品编号 | 3RB2026-2RD0 | 3RB3026-2RE0 | |
| 过载继电器 0.1 - 0.4 A 用于电机保护 尺寸 S0,等级 20 接触器附属装置 主电路:螺栓接口 辅助电路:弹簧端子 手动/自动复位 !!!停产产品!!! 后续是SIRIUS 3RB3 首选的后续型号是 >>3RB3026-2RE0<< | 过载继电器 0.1...0.4 A 电子 用于电机保护 尺寸 S0,等级 20 接触器附属装置 主电路:弹簧型端子 辅助电路:弹簧型端子 手动/自动复位 | ||
| 产品品牌名称 | SIRIUS | ||
| 产品名称 | 电子式过载继电器 | ||
| 产品类型名称 | 3RB3 | ||
| 综合技术数据 | |||
| 接触器的结构尺寸 可组合的 依公司特殊情况而定的 | S0 | ||
| 损耗功率 [W] 电流测定值时 AC 时 在热运行状态中 | 0.05 W | 0.1 W | |
| ● 每个电极 | 0.02 W | 0.03 W | |
| 绝缘电压 污染度 3 时 AC 时 测定值 | 690 V | ||
| 抗冲击电压能力 测定值 | 6 kV | ||
| 针对安全隔离的最大允许电压 | |||
| ● 在星点不接地的电网中 辅助电路和辅助电路之间 | 300 V | ||
| ● 在星点接地的电网中 辅助电路和辅助电路之间 | 300 V | ||
| ● 在星点不接地的电网中 主电路和辅助电路之间 | 600 V | ||
| ● 在星点接地的电网中 主电路和辅助电路之间 | 690 V | ||
| 防护等级 IP 连接端子 | IP20 | ||
| 耐冲击性 | 15g / 11 ms | ||
| ● 符合 IEC 60068-2-27 | 15g / 11 ms; 信号触点 97 / 98 处于"触发"位置:9g / 11 ms | ||
| 抗震强度 | 1-6 Hz,15 mm;6-500 Hz,20 m/s²;10 周期 | ||
| 热电流 | 0.4 A | ||
| 重启待机时间 过载脱扣之后 | |||
| ● 自动复位时 典型 | 3 min | ||
| ● 远程复位时 | 0 min | ||
| ● 手动复位时 | 0 min | ||
| 点火保护形式 | PTB 06 ATEX 3001 Ex II (2) GD | ||
| 参考标示 符合 IEC 81346-2:2009 | F | ||
| RoHS 指令(日期) | 07/01/2006 | 10/01/2009 | |
| SVHC substance name |
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol - 119-47-1
|
Lead monoxide (lead oxide) - 1317-36-8
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol - 119-47-1
|
|
| 每个数量单位的净重 | 0.16 kg | 0.288 kg | |
| 环境条件 | |||
| 安装高度 高度超出水平面以上 最大值 | 2 000 m | ||
| 环境温度 | |||
| ● 运行期间 | -25 ... +60 °C | ||
| ● 存放期间 | -40 ... +80 °C | ||
| ● 运输期间 | -40 ... +80 °C | ||
| 温度补偿 | -25 ... +60 °C | ||
| 相对空气湿度 运行期间 | 100 % | 10 ... 95 % | |
| 主电路 | |||
| 极数 用于主电路 | 3 | ||
| 可设置的电流动作值 电流控制的过载脱扣的 | 0.1 ... 0.4 A | ||
| 工作电压 | |||
| ● 测定值 | 690 V | ||
| ● AC-3e 时 测定值 最大值 | 690 V | ||
| 工作频率 测定值 | 50 ... 60 Hz | ||
| 工作电流 测定值 | 0.4 A | ||
| 工作电流 AC-3e 时 400 V 时 测定值 | 0.4 A | ||
| 额定功率 对于交流电机 | |||
| ● 400 V 时 50 Hz 时 | 0.04 ... 0.09 kW | ||
| ● 500 V 时 50 Hz 时 | 0.04 ... 0.12 kW | ||
| ● 690 V 时 50 Hz 时 | 0.06 ... 0.18 kW | ||
| 辅助电路 | |||
| 辅助开关的结构形式 | 集成 | ||
| 常闭触点数量 用于辅助触点 | 1 | ||
| ● 备注 | 用于关闭接触器 | ||
| 常开触点数量 用于辅助触点 | 1 | ||
| ● 备注 | 用于"触发"消息 | ||
| 转换器数量 用于辅助触点 | 0 | ||
| 工作电流 辅助触头的 AC-15 时 | |||
| ● 24 V 时 | 4 A | ||
| ● 110 V时 | 4 A | ||
| ● 120 V 时 | 4 A | ||
| ● 125 V 时 | 4 A | ||
| ● 230 V时 | 3 A | ||
| 工作电流 辅助触头的 DC-13 时 | |||
| ● 24 V 时 | 2 A | ||
| ● 60 V 时 | 0.55 A | ||
| ● 110 V时 | 0.3 A | ||
| ● 125 V 时 | 0.3 A | ||
| ● 220 V 时 | 0.11 A | ||
| 保护和监控功能 | |||
| 脱扣等级 | CLASS 20E | ||
| 过电流脱扣器规格 | 电子 | ||
| UL/CSA 额定数据 | |||
| 全负载电流 (FLA) 对于三相交流电机 | |||
| ● 480 V 时 测定值 | 0.4 A | ||
| ● 600 V 时 测定值 | 0.4 A | ||
| 触点负荷能力 辅助触头的 符合 UL | B600 / R300 | ||
| 保护装置,防止短路导致开关装置损坏。 | |||
| 熔断体规格 | |||
| ● 用于主电路的短路保护 | |||
| — 对于相配类型1 需要 | gG:35 A,RK5:3 A | ||
| — 对于相配类型2 需要 | gG:4 A | ||
| ● 用于辅助开关的短路保护 需要 | 保险丝gL/gG: 6A | 保险丝gG: 6 A | |
| 装入/固定/外廓尺寸 | |||
| 装入位置 | 任意的 | ||
| 紧固类型 | 接触器附属装置 | ||
| 高度 | 73 mm | 109 mm | |
| 宽度 | 45 mm | ||
| 深度 | 75 mm | 85 mm | |
| 须遵守间距 | |||
| ● 单列式安装的 | |||
| — 向前地 | 0 mm | ||
| — 反向地 | 0 mm | ||
| — 向上地 | 0 mm | ||
| — 向下地 | 0 mm | ||
| — 侧向地 | 0 mm | ||
| ● 到接地部件 | |||
| — 向前地 | 0 mm | ||
| — 反向地 | 0 mm | ||
| — 向上地 | 0 mm | ||
| — 侧向地 | 6 mm | ||
| — 向下地 | 0 mm | ||
| ● 到带电压部件 | |||
| — 向前地 | 0 mm | ||
| — 反向地 | 0 mm | ||
| — 向上地 | 0 mm | ||
| — 向下地 | 0 mm | ||
| — 侧向地 | 6 mm | ||
| 接口/ 接线端子 | |||
| 产品组件 用于辅助和控制电路的可拆下接线夹 | 是 | ||
| 电气连接规格 | |||
| ● 用于主电路 | 螺栓连接 | 弹簧连接 | |
| ● 用于辅助和控制电路 | 弹簧连接 | ||
| 电气连接的排列 用于主电路 | 上面和下面 | ||
| 可连接的导线截面类型 用于主触点 | |||
| ● 单芯线的 | 2x (1 ... 2.5 mm²), 2x (2.5 ... 6 mm²) | 1x (1 ... 10 mm²) | |
| ● 多芯线 | 1x 10 mm² | ||
| ● 单芯线或多芯线 | 1x (1 ... 10 mm²) | ||
| ● 细芯线的 带有电缆末端加工 | 2x (1 ... 2.5 mm²), 2x (2.5 ... 6 mm²) | 1x (1 ... 6 mm²) | |
| ● 细芯线的 无电缆末端加工 | 1x (1 ... 6 mm²) | ||
| 可连接的导线截面类型 | |||
| ● 用于辅助触点 | |||
| — 单芯线的 | 2x (0.25 ... 1.5 mm²) | ||
| — 单芯线或多芯线 | 2x (0,25 ... 1,5 mm²) | ||
| — 细芯线的 带有电缆末端加工 | 2x (0.25 ... 1.5 mm²) | ||
| — 细芯线的 无电缆末端加工 | 2x (0.25 ... 1.5 mm²) | ||
| ● 在 AWG 导线处 用于辅助触点 | 2x (24 ... 16) | 1x (24 ... 16), 2x (24 ... 16) | |
| 螺丝刀柄结构 | 直径 5 ... 6 mm | ||
| 螺丝刀头的尺寸 | 2 号米字槽 | ||
| 电气安全 | |||
| 防护等级 IP 正面的 符合 IEC 60529 | IP20 | ||
| 防接触保护 正面的 符合 IEC 60529 | 确保从前部垂直触摸时手指安全 | ||
| 通信/协议 | |||
| 电源类型 通过IO-Link主机 | 否 | ||
| 电磁兼容性 | |||
| EMC 干扰发射 符合 IEC 60947-1的 | CISPR 11, 环境B (居住区域) | ||
| EMC 抗干扰稳定性 符合 IEC 60947-1的 | 符合清晰度/锐度3 | ||
| 电缆连接的干扰耦合 | |||
| ● 来自脉冲 按照IEC 61000-4-4的 | 2kV(power ports电源端口),1kV(signal ports信号端口)符合清晰度或锐度3 | ||
| ● 来自线对地浪涌 符合 IEC 61000-4-5的 | 2kV(线对地)符合清晰度或锐度3 | ||
| ● 来自导线-导线浪涌 符合 IEC 61000-4-5的 | 1kV(线对线)符合清晰度或锐度3 | ||
| ● 来自高频射线 按照IEC 61000-4-6 | 0.15 ... 80 MHz 频率范围内 10 V,以 1 kHz 调制 80 % AM | ||
| 电磁场产生的的干扰馈入 按照IEC 61000-4-3的 | 10 V/m | ||
| 静电的放空 按照IEC 61000-4-2 | 6kV触点放电 / 8kV排气 | ||
| 显示 | |||
| 显示方式 开关状态 | 滑杆 | ||
| 认可 证书 | |||
| General Product Approval | |||
| EU declaration of conformity |
|
是 | 是 |
| CCC |
|
是 | 是 |
| UL |
|
是 | 是 |
| EAC |
|
是 | 是 |
| EMV | |||
| RCM |
|
是 | 是 |
| KC | 是 | 是 | |
| For use in hazardous locations | |||
| ATEX |
|
是 | 是 |
| Test Certificates | |||
| Type Test Certificates/Test Report | 是 | 是 | |
| Special Test Certificate | 是 | 是 | |
| Maritime application | |||
| LR (Lloyds Register) |
|
是 | 是 |
| RINA (Registro Italiano Navale) |
|
是 | 是 |
| other | |||
| Chinese Quality Checkmark |
|
是 | 是 |
| Confirmation | 是 | 是 | |
| Miscellaneous | 是 | 是 | |
| Environment | |||
| Environmental Confirmations | 是 | 是 | |
| 更多信息 | |||
|
包装信息
|
|||
|
Information for data generation and storage
|
|||
|
Information- and Downloadcenter (产品目录,产品介绍册,...)
|
|||
|
Industry Mall (网上订购系统)
|
|||
|
Service&Support (用户手册,操作说明书,认证证书,特性曲线,常见问题,...)
|
|||
|
图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, EPLAN Makros, …)
|
|||
|
Cax 在线发生器
|
|||
|
特征曲线
|
|||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
| 上一次修改: | 2025/9/18 | ||
| 日期 2025/12/25 |
保留变更权利 © Copyright Siemens 2025 |
||